17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 代表規格

  • 入力点数(点)

    ~mm
  • 出力点数(点)

    ~mm
  • 内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

DRT2 コネクタターミナル

通常単価(税別)
26,52058,050
税込単価
29,17263,855
通常出荷日:1日目~6日目

超小型の16点、32点リモートターミナル。【特長】・インタフェース変換専用ボードとの組み合わせで多様な...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

 

MILコネクタターミナル(トランジスタタイプ)形DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)の外観

 

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-□D32ML(-1)の寸法図 単位:mm

※()内は参考寸法です。

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-□D16ML(X)(-1)の寸法図 単位:mm

※()内は参考寸法です。

種類

仕様 I/O端子 内部回路電源定格電圧 I/O電源定格電圧 形式
入力用 NPN対応((+)コモン) 32点 MILタイプコネクタ 通信コネクタより供給 DC24V 形DRT2-ID32ML
PNP対応((-)コモン) 形DRT2-ID32ML-1
出力用 NPN対応((-)コモン) 形DRT2-OD32ML
PNP対応((+)コモン) 形DRT2-OD32ML-1
入出力用 NPN対応(入力(+)コモン/出力(-)コモン) 入力16点/出力16点 形DRT2-MD32ML
PNP対応(入力(-)コモン/出力(+)コモン) 形DRT2-MD32ML-1
入力用 NPN対応((+)コモン) 16点 MILタイプコネクタ -
PNP対応((-)コモン) 形DRT2-ID16ML-1
出力用 NPN対応((-)コモン) 形DRT2-OD16ML
PNP対応((+)コモン) -
入力用 NPN対応((+)コモン) MILタイプコネクタ
(コネクタ付ケーブル 10cm付属)
形DRT2-ID16MLX
PNP対応((-)コモン) -
出力用 NPN対応((-)コモン) 形DRT2-OD16MLX
PNP対応((+)コモン) -

製品仕様

通信電源電圧 DC11~DC25V(通信コネクタから供給)
通信電源消費電流 形DRT2-ID16ML-1:40mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時)
形DRT2-ID16MLX:40mA以下(DC24V時)、60mA以下(DC11V時)
形DRT2-OD16ML:45mA以下(DC24V時)、75mA以下(DC11V時)
形DRT2-OD16MLX:45mA以下(DC24V時)、75mA以下(DC11V時)
形DRT2-ID32ML(-1):55mA以下(DC24V時)、100mA以下(DC11V時)
形DRT2-OD32ML(-1):70mA以下(DC24V時)、120mA以下(DC11V時)
形DRT2-MD32ML(-1):60mA以下(DC24V時)、110mA以下(DC11V時)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm 60~150Hz 50m/s2
耐衝撃 150m/s2
耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上
使用周囲温度 -10~+55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露のないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -25~+65℃
取りつけ方法 DIN35mmレール取りつけ
質量 120g以下 *

*形DRT2-ID16MLX、形DRT2-OD16MLXに付属しているコネクタケーブルは10g以下です。

配線図

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-ID32ML

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-ID32ML-1

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-OD32ML

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-OD32ML-1

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-MD32ML

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-MD32ML-1

DRT2 コネクタターミナル:関連画像

DRT2-ID16MLX(NPN対応)

  • ※ 掲載しているのは製品情報の一部です。

型番リスト

表示件数

代表規格

入力点数

(点)

出力点数

(点)

内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)

備考

RoHS?最小発注数量
CE / UL / CUL / CSA
16
-
PNP対応
-
10
1個
CE / UL / CUL / CSA
16
-
NPN対応
-
10
1個
UL / CUL / CSA
32
-
NPN対応
-
-
1個
CE / UL / CUL / CSA
32
-
PNP対応
-
10
1個
CE / UL / CUL / CSA
16
16
NPN対応
-
-
1個
CE / UL / CUL / CSA
16
16
PNP対応
-
10
1個
CE / UL / CUL / CSA
-
16
NPN対応
MILタイプ コネクタ
10
1個
CE / UL / CUL / CSA
-
16
NPN対応
MILタイプ コネクタ(コネクタ付 ケーブル 10cm付属)
10
1個
CE / UL / CUL / CSA
-
32
NPN対応
-
10
1個
CE / UL / CUL / CSA
-
32
PNP対応
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,624
( 31,486 )
1日目
29,849
( 32,834 )
1日目
54,900
( 60,390 )
1日目
47,946
( 52,741 )
1日目
58,050
( 63,855 )
1日目
48,688
( 53,557 )
6日目
28,624
( 31,486 )
1日目
26,520
( 29,172 )
1日目
58,050
( 63,855 )
1日目
48,688
( 53,557 )
1日目

詳細情報

基本情報

超小型の16点、32点リモートターミナル。
【特長】
・インタフェース変換専用ボードとの組み合わせで多様なI/Oインタフェースとの接続を実現。
・幅35×奥行き60×高さ80mm。
【用途】
・DeviceNetに使用されるターミナルユニット。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • DeviceNet 周辺機器 画像

    オムロン

    DeviceNet 周辺機器

    分岐タップ、電源専用タップ、ケーブル、コネクタ、終端抵抗などのDeviceNet用周辺機器です。

  • デバイスネットケーブル DVN 画像

    JMACS(日本電線工業)

    デバイスネットケーブル DVN

    F、AネットワークシステムであるDeviceNetに使用する専用ケーブルです。シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。

  • スマートスレーブ DRT2 画像

    オムロン

    スマートスレーブ DRT2

    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続できます。配線に関わる工数を低減しました。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DRT2 コネクタターミナルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
印刷機械に使用
5
満足度:5.0
もともと機械についていたものの交換品で購入しました。15-16年ぐらい使用していて経年劣化で交換しました。特に使用してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DRT2 コネクタターミナル
DRT2 温度入力ターミナル
DRT2 アナログ入力/出力ターミナル
DRT1 通信ユニット
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
GX デジタルI/Oターミナル
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格26,520-42,779 -42,77927,37831,95529,432 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スレーブ局スレーブ局スレーブ局スレーブ局リモートI/O局リモートI/O局
制御系ネットワーク種類DeviceNetDeviceNetDeviceNetDeviceNetEtherCATEtherCAT
付加機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / アナログI/O / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能
接続端子端子台/コネクタコネクタコネクタコネクタ端子台/コネクタ-
取付方法ネジ取付・DIN取付兼用DIN取付DIN取付DIN取付DIN取付DIN取付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング