17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P

CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P
通常単価(税別)
33,54534,842
税込単価
36,90038,326
通常出荷日:1日目

スケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載した。【特長】・ノードアドレス、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04Pの仕様

 

(単位:mm)

 

形CRT1-TS04T/形CRT1-TS04Pの外形寸法

形CRT1-TS04T/形CRT1-TS04Pの外形寸法

製品仕様

項目仕様・性能
通信電源電圧DC14~26.4V
I/O電源電圧*1DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min
耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度-10~+55℃
使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスがないこと
保存温度-25~+65℃
保存湿度25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク*2M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(取りつけ用ねじ):0.5N・m
取りつけ方法DIN35mmレール、M4ねじまたは取付金具による取りつけ(機種により異なる)
  1. ※1形CRT1-VAD04Sにおいては「センサ電源」と記載しています。
  2. ※2ねじ式端子台が装着されているスレーブのみです。

製品仕様

形式形CRT1-TS04T形CRT1-TS04P
入力種別R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W、PL2切替可
CX-Integrator設定の場合:入力接点別に設定可能
ディップスイッチ設定の場合:4点一括設定
PT100(-200~+850℃)、PT100(-200~+200℃)切替可
CX-Integrator設定の場合:入力接点別に設定可能
ディップスイッチ設定の場合:4点一括設定
指示精度(指示値の±0.3%と±1℃の大きい方)±1ディジット以下
例外規定は以下のとおり
入力レンジ-200~+850℃で使用の場合:
(指示値の±0.3%と±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
入力レンジ-200~+200℃で使用の場合:
(指示値の±0.3%と±0.5℃の大きい方)±1ディジット以下
入力種別入力精度
K、T、Nの-100℃以下±2℃±1ディジット以下
U、L±2℃±1ディジット以下
R、Sの200℃以下±3℃±1ディジット以下
Bの400℃以下規定なし
W±0.3%と±3℃の大きい方
±1ディジット以下
PL2±0.3%と±3℃の大きい方
±1ディジット以下
変換周期250ms/4点
温度変換データバイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)
絶縁方式入力と通信ライン間:フォトカプラ絶縁
各温度入力信号間:フォトカプラ絶縁
取付方式DIN35mmレール取付
通信電源消費電流75mA以下(電源電圧DC24V時)
110mA以下(電源電圧DC14V時)
75mA以下(電源電圧DC24V時)
110mA以下(電源電圧DC14V時)
質量148g以下147g以下

取付方向による精度規定

  • ※ 形CRT1-TS04Tには端子台に冷接点補償器が付属しているため、ユニット部のみの交換を行った場合、以下のとおり取付方向により入力精度が異なりますのでご注意ください。
取付方向入力精度
正面取付性能仕様の指示精度通り
上記以外の取付方向の場合指示値の±0.3%、または2℃の大きい方±1ディジット以下
例外規定は以下のとおり
入力種別入力精度
K、T、Nの-100℃以下±3℃±1ディジット以下
U、L±3℃±1ディジット以下
R、Sの200℃以下±4℃±1ディジット以下
Bの400℃以下規定なし
W±0.3%と±4℃の大きい方
±1ディジット以下
PL2±0.3%と±3℃の大きい方

各部の名称と機能

形CRT1-TS04Tの名称と機能

形CRT1-TS04Tの名称と機能

形CRT1-TS04Pの名称と機能

形CRT1-TS04Pの名称と機能

型番リスト

表示件数

入力種別

RoHS?最小発注数量
測温抵抗体入力
10
1個
熱電対入力
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,545
( 36,900 )
1日目
34,842
( 38,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

スケーリング、コンパレートなど演算処理を必要とする機能をスレーブに搭載した。
【特長】
・ノードアドレス、入力種別など全てスレーブのSW設定可能(ツールレス)。
・端子台を脱着方式で、配線を外さずに簡単メンテナンス。
・センサ断線検知機能を搭載し、ミス配線などを低減。
・スレーブ本体にスマートな機能を実装し、ラダープログラムレスやメンテナンス性向上を実現。
・CompoNetで温度データを高速伝送。
・適用温度入力センサは「熱電対」「測温抵抗体」の2種類。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P
DRT2 温度入力ターミナル
DRT1 通信ユニット
リピータユニット CRS1
リレー出力ユニット GT1-ROS16
デジタルI/Oターミナル GX-ID1611
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格33,545-42,779 -27,37814,256 -36,89931,955
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
種類スレーブ局スレーブ局スレーブ局リピータスレーブ局リモートI/O局
制御系ネットワーク種類CompoNetDeviceNetDeviceNetCompoNetDeviceNetEtherCAT
付加機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能
接続端子コネクタコネクタコネクタコネクタ端子台/コネクタ端子台/コネクタ
代表規格CE / UL / CUL / CSAUL / CUL / CSAUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSAUL / CUL / CSA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング