エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 入力点数(点)

    ~mm
  • 出力点数(点)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CompoNet ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS/□D04JS

通常単価(税別)
13,185
税込単価
14,504
通常出荷日:1日目

ビットスレーブ 小型コネクタタイプ。【特長】・2点I/Oタイプ、4点I/Oタイプを品揃え。・狭いスペー...

詳細を確認

型番:

CRT1B-MD04JS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CRT1B-MD04JSの仕様・寸法情報

種類
スレーブ局
制御系ネットワーク種類
CompoNet
付加機能
入出力 / 通信機能
接続端子
コネクタ
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
入力点数(点)
2
出力点数(点)
2
内部のI/Oコモン線処理(極性、入出力形態等)
NPN対応
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

形CRT1B-MD02JSの各部の名称と機能

形CRT1B-MD02JSの各部の名称と機能

1点入力/1点出力ユニット(入力部仕様)

項目仕様・性能
形式形CRT1B-MD02JS
入出力点数入力1点
内部I/Oコモン線処理NPN対応
ON電圧DC10.5V以上(各入力端子とV間)
OFF電圧-
OFF電流1.0mA以下
入力電流3.0mA以上/点(DC10.5V時)
センサ電源電圧通信電源電圧+0V(Max)
通信電源電圧-1V(Min)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数1点/コモン
センサ電源短絡検知検知機能なし
絶縁方式非絶縁
入力表示LED表示(黄)
保護構造IEC 規格 IP20
取り付け方法専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
給電タイプネットワーク給電タイプ
通信電源消費電流*25mA以下(DC24V時)30mA以下(DC14V時)
入力接続機器供給電流50mA/1点 (G端子)
質量16g以下

1点入力/1点出力ユニット(出力部仕様)

項目仕様・性能
形式形CRT1B-MD02JS
入出力点数出力1点
内部I/Oコモン線処理NPN対応
定格出力電流0.1A/点
負荷電源電圧通信電源電圧+0V(Max)
通信電源電圧-1.2V(Min)
残留電圧1.2V以下
(DC0.1A、各出力端子とG間)
漏れ電流0.1mA以下
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数1点/コモン
外部負荷短絡検知検知機能なし
絶縁方式非絶縁
出力表示LED表示(黄)
保護構造IEC 規格 IP20
取り付け方法専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
給電タイプネットワーク給電タイプ
出力接続機器供給電流30mA/1点(G端子)
  • ※ 入力が全点OFFで入力機器の消費電流を含まない、ビットスレーブ本体の通信用消費電流です。センサへのI/O電源の供給にも通信電源を使用するため、センサの消費電流や接続台数を追加消費電流として検討してください。 通信電源の消費電流は、次式で表されます。 通信電源の消費電流=ビットスレーブ本体の上記通信用消費電流+(ビットスレーブの上記入力電流×使用点数)+(センサの消費電流×使用センサ数)。
形CRT1B-MD04JSの各部の名称と機能

形CRT1B-MD04JSの各部の名称と機能

2点入力/2点出力ユニット(入力部仕様)

項目仕様・性能
形式形CRT1B-MD04JS
入出力点数入力2点
内部I/Oコモン線処理NPN対応
ON電圧DC10.5V以上(各入力端子とV間)
OFF電圧-
OFF電流1.0mA以下
入力電流3.0mA以上/点(DC10.5V時)
センサ電源電圧通信電源電圧+0V(Max)
通信電源電圧-1V(Min)
ON遅延時間1.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数2点/コモン
センサ電源短絡検知検知機能なし
絶縁方式非絶縁
入力表示LED表示(黄)
保護構造IEC 規格 IP20
取り付け方法専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
給電タイプネットワーク給電タイプ
通信電源消費電流*35mA以下(DC24V時)40mA以下(DC14V時)
入力接続機器供給電流50mA/1点 (G端子)
質量21g以下

2点入力/2点出力ユニット(出力部仕様)

項目仕様・性能
形式形CRT1B-MD04JS
入出力点数出力2点
内部I/Oコモン線処理NPN対応
定格出力電流0.1A/点
負荷電源電圧通信電源電圧+0V(Max)
通信電源電圧-1.2V(Min)
残留電圧1.2V以下
(DC0.1A、各出力端子とG間)
漏れ電流0.1mA以下
ON遅延時間0.5ms以下
OFF遅延時間1.5ms以下
コモン当たりの回路数2点/コモン
外部負荷短絡検知検知機能なし
絶縁方式非絶縁
出力表示LED表示(黄)
保護構造IEC 規格 IP20
取り付け方法専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け
給電タイプネットワーク給電タイプ
出力接続機器供給電流30mA/1点(G端子)
  • ※ 入力が全点OFFで入力機器の消費電流を含まない、ビットスレーブ本体の通信用消費電流です。センサへのI/O電源の供給にも通信電源を使用するため、センサの消費電流や接続台数を追加消費電流として検討してください。 通信電源の消費電流は、次式で表されます。 通信電源の消費電流=ビットスレーブ本体の上記通信用消費電流+(ビットスレーブの上記入力電流×使用点数)+(センサの消費電流×使用センサ数)。

配線図

  • ※ 光電スイッチと近接スイッチのJIS規格の改定に伴い、芯線の色が変更されています。( )内は旧芯線色です。
    I/Oコネクタは、小型コネクタ(日本圧着端子製造社製 XAシリーズコネクタ)を使用します。
    下図は、ケーブル側コネクタのケーブル差込み方向からを示しています。
入力コネクタの配線図

入力コネクタの配線図

出力コネクタの配線図

出力コネクタの配線図

外形図

 

(単位:mm)

 

形CRT1B-MD02JSの外形寸法図

形CRT1B-MD02JSの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

形CRT1B-MD04JSの外形寸法図

形CRT1B-MD04JSの外形寸法図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CRT1B-MD04JS

入力点数

(点)

出力点数

(点)

RoHS?最小発注数量
2
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,185
( 14,504 )
1日目

詳細情報

基本情報

ビットスレーブ 小型コネクタタイプ。
【特長】
・2点I/Oタイプ、4点I/Oタイプを品揃え。
・狭いスペースに設置できるコンパクトサイズ。I/O機器の近くに設置でき省スペース、省配線を極める。
・調達しやすい丸型ケーブルを使用可能。配線性の高いフラットケーブルと用途に合わせて選択。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CompoNet ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS/□D04JSの型番CRT1B-MD04JSのページです。 型番CRT1B-MD04JSに関する仕様情報を記載しております。
CompoNet ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS/□D04JSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CompoNet ビットスレーブ(コネクタタイプ) CRT1B-□D02JS/□D04JS
CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P
DRT1 通信ユニット
リピータユニット CRS1
リレー出力ユニット GT1-ROS16
DRT2 温度入力ターミナル
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格13,18533,545 -27,37814,256 -36,89942,779 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
種類スレーブ局スレーブ局スレーブ局リピータスレーブ局スレーブ局
制御系ネットワーク種類CompoNetCompoNetDeviceNetCompoNetDeviceNetDeviceNet
付加機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能
接続端子コネクタコネクタコネクタコネクタ端子台/コネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSAUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSAUL / CUL / CSA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング