17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CompoBus/Sマスタユニット CJ1W-SRM21 CJ1W-SRM21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CompoBus/Sマスタユニット CJ1W-SRM21

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CJ1W-SRM21

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

マシン分散制御・省配線に最適な高速ON/OFFバス。
CJシリーズ用マスタユニット。
【特長】
・1マスタ当たりのI/O点数:最大256点
・1マスタ当たりのスレーブ台数:最大32台
・通信サイクルタイム:最速0.5ms(通信速度:750kビット/s時)
・通信距離:最大500mまで長距離化をサポート(通信速度:93.75kビット/s時)
・アナログターミナル接続を実現
・任意の分岐が可能なフリー配線を実現(長距離通信モードで、総配線長200m)
【用途】
・スレーブユニットを複数台使用する際の通信ユニットとして使用する

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
マスター局
制御系ネットワーク種類
[その他] CompoBus/S
付加機能
入出力 / 通信機能
接続端子
[端子台] 端子台
代表規格
UL / CSA
入力点数(点)
128
出力点数(点)
128
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト