エレクトロニクス部品技術窓口
簡単、省配線、一括設定/管理でT.C.Oを削減。1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御。【特長】...
詳細を確認
(単位:mm)

形CJ1W-NC271/形CJ1W-NC471/形CJ1W-NCF71の寸法図
| ユニット名称 | 仕様 | 占有号機数 | 消費電流(A) | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御出力インタフェース | 軸数 | 5V系 | 24V系 | |||
| MECHATROLINK-II 対応位置制御ユニット | MECHATROLINK-II同期通信による制御コマンド発行 ラダーによる直接運転 制御モード:位置制御/速度制御/トルク制御 | 2軸 | 1号機分 | 0.36 | - | 形CJ1W-NC271 |
| 4軸 | 0.36 | - | 形CJ1W-NC471 | |||
| 16軸 | 0.36 | - | 形CJ1W-NCF71 | |||
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 形CJ1W-NC271/471/F71 |
| 内部消費電流 | DC5V 360mA以下 |
| 外形寸法 | 90(H)ー31(W)ー65(D) |
| 質量 | 95g以下 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 適合規格 | cULus、CE、C-tick |
※上記以外は、CS/CJシリーズの一般仕様に準じます。
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 適用PLC | CJシリーズ | |
| ユニット種類 | CPU高機能ユニット | |
| 設定可能ユニット番号 | 0~F | |
| 入出力占有数 | 共通運転用リレー | CPU高機能ユニットリレー 25CH(出力15CH、入力10CH) |
| 各軸運転用リレー | CIO、WR、AR、HR、DM、EMの任意のエリアから選択 50CH(出力25CH、入力25CH)×使用軸の最大軸No. | |
| 対応機器 | ・オムロン製G5シリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-II通信内蔵タイプ) ・オムロン製Gシリーズサーボドライバ(MECHATROLINK-II通信内蔵タイプ) | |
| 制御方式 | MECHATROLINK-II同期通信による制御コマンド発行 | |
| 最大制御軸数 | NC271:2軸、NC471:4軸、NCF71:16軸 | |
| 制御単位 | 位置指令単位 | 「指令単位」:サーボパラメータの電子ギア設定による出荷時設定の場合は[パルス] |
| 速度指令単位(位置制御) | 指令単位/s | |
| 加速度・減速度(位置制御) | 10,000指令単位/s2 | |
| 速度指令単位(速度制御) | 0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%) | |
| トルク指令単位(トルク制御) | 0.001%(使用するモータの瞬時最大トルクに対する%) | |
| 制御指令範囲 | 位置指令範囲 | -2,147,483,648~2,147,483,647[指令単位] |
| 速度指令範囲(位置制御) | 0~2,147,483,647[指令単位/s] | |
| 加速度・減速度(位置制御) | 1~65,535[10,000指令単位/s2] | |
| 速度指令範囲(速度制御) | -199.999~199.999% 実際の速度指令の上限はサーボドライバの仕様によります。 | |
| トルク指令範囲(トルク制御) | -199.999~199.999% 実際のトルク指令の上限はサーボドライバの仕様によります。 | |
| 制御機能 | サーボロック・サーボアンロック | サーボドライバのサーボロック、サーボアンロックを行います。 |
| 位置制御 | ラダーからの目標位置、目標速度指令に従い、絶対位置決め/相対位置決めを行います。 | |
| 原点決め | ・原点サーチ 指定されたサーチ方法により、機械原点を検出します。 ・現在位置プリセット 現在位置を指定したデータに変更するとともに、原点を確定します。 ・原点復帰 任意の位置から、確定した原点へ位置決めします。 ・絶対値エンコーダ対応 絶対値エンコーダ付きモータを使用することにより、原点サーチを行うことなく、原点を確定します。 | |
| JOG運転 | 正転/逆転方向へ、定速送りを行います。 | |
| 割込定寸送り | 軸動作中に外部からの割込入力により、一定量を送り、位置決めを行います。 | |
| 速度制御 | サーボドライバの速度ループに指令を与え、速度制御を行います。 | |
| トルク制御 | サーボドライバの電流ループに指令を与え、トルク制御を行います。 | |
| 停止機能 | ・減速停止 動作中の軸を減速停止させます。 ・即停止 動作中の軸をサーボドライバの偏差カウンタたまりパルスで停止させます。 | |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 補助機能 | 加減速カーブ | 加減速カーブを台形(直線)カーブ、指数関数カーブ、S字(移動平均)カーブから選択できます。 |
| トルク制限 | 軸動作時の出力トルクに制限を与えます。 | |
| オーバーライド | 軸動作の指令速度に一定比率を乗じます。 オーバーライド:0.01~327.67% | |
| サーボパラメータ転送 | サーボドライバのパラメータをCPUユニット(ラダー)から読出し/書込みを行います。 | |
| モニタ機能 | 指令座標位置、フィードバック位置、現在速度、トルクなどのドライバの制御状態をモニタします。 | |
| ソフトウェアリミット | 軸動作の位置範囲にソフトウェア上の制限を与えます。 | |
| バックラッシュ補正 | 機械系のバックラッシュ量を設定値により補正します。 | |
| 偏差カウンタリセット | サーボドライバの偏差カウンタにたまった位置偏差を0にします。(ユニットVer.1.3以降) | |
| 外部入出力 | NCユニット | MECHATROLINK-II I/Fポート1個 |
| ドライバ側I/O | 正転/逆転方向限界入力、原点近傍入力、外部割込入力1~3(外部原点入力として使用可能) | |
| 自己診断機能 | ウォッチドッグ、フラッシュメモリチェック、メモリ破壊チェック | |
| 異常検出機能 | オーバートラベル、ドライバアラーム検出、CPU異常、MECHATROLINK通信異常、ユニット設定異常 | |

形CJ1W-NC271/CJ1W-NC471/CJ1W-NCF71の各部名称
| LED | 名称 | 色 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| RUN | 運転中 | 緑 | 点灯 | NCユニット正常動作中 |
| 消灯 | 上記以外 | |||
| ERC | ユニット異常 | 赤 | 点灯 | NCユニットで動作の継続が不可能なエラーが発生中 |
| 点滅 | NCユニットで動作の継続が可能なエラーが発生中 | |||
| 消灯 | 上記以外 | |||
| ERH | CPUユニット異常 | 赤 | 点灯 | PLC本体でエラー発生中 |
| 消灯 | 上記以外 | |||
| ERM | MECHATROLINK 機器異常 | 赤 | 点灯 | MECHATROLINK通信でエラー発生中 |
| 点滅 | 接続されているいずれかのMECHATROLINK機器でエラー発生中 | |||
| 消灯 | 上記以外 | |||
| MLK | MECHATROLINK 通信状態 | 黄 | 点灯 | MECHATROLINK通信中 |
| 消灯 | MECHATROLINK通信停止 |

CX-Motion-NCFをRS-232C通信(NTリンク)使用することにより、サーボドライバのパラメータを含む全パラメータの一括転送が可能。
| 形式 | NJシステム | CJシステム(CJ1、CJ2) | CP1Hシステム | NSJシステム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPUラック | 増設ラック | CPU装置 | 増設装置 | CP1H本体 | NSJ本体 | 増設装置 | |
| 形CJ1W-NC□71 | 不可 | 1CPUにつき最大16台 (ただし各装置あたり10台まで) | 2台 * | 不可 | 10台 | ||
*CJユニットアダプタ形CP1W-EXT01が必要です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
77,336円 ( 85,070円 ) | 1日目 |
111,693円 ( 122,862円 ) | 1日目 |
143,838円 ( 158,222円 ) | 1日目 |
簡単、省配線、一括設定/管理でT.C.Oを削減。1ユニットで最大2/4/16軸のサーボを制御。
【特長】
・CJシリーズ1ユニットサイズで2/4/16軸までの位置決め制御が可能です。
・多軸を扱う装置の小型化要求にJust Fitで応えます。
・MECHATROLINK-II採用により、サーボドライバとの接続はケーブル(2芯シールド付きツイストペア線)1本で簡単です。
・総延長50m(16軸時のみ30m)の省配線が、より自由な構造の装置を実現します。
・PLCからサーボドライバのパラメータ設定が可能。サーボドライバ個別にツールを接続することなく、設定や調整を一箇所で行えます。
・最大16軸制御。少数軸の制御から将来の軸数追加にも柔軟に対応できる拡張性の高いシステムを構築することができます。
・直線補間機能に「補間軸停止モード設定」と「軸間許容偏差設定」の機能を追加、これにより軸間の連系動作設定が容易に行えます。