17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

CJシリーズCompoNetマスタユニット

通常単価(税別)
39,36740,999
税込単価
43,30445,099
通常出荷日:1日目

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニ...

  • 「-B」付き形式で発注いただくと、オープン型コネクタ 形DCN4-TB4が付属するものです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続端子

RoHS?最小発注数量
コネクタ
10
1個
端子台/コネクタ
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,999
( 45,099 )
1日目
39,367
( 43,304 )
1日目

詳細情報

基本情報

センサ&アクチュエータ領域の可能性を拡大するNJ/CJシリーズ対応のCompoNetマスタユニット。

ご注意

  • 「-B」付き形式で発注いただくと、オープン型コネクタ 形DCN4-TB4が付属するものです。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CJシリーズCompoNetマスタユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CJシリーズCompoNetマスタユニット
CJシリーズDeviceNetユニット
耐環境型リモートターミナル NXRシリーズ IO-Linkマスタユニット
耐環境型リモートターミナル EtherCAT(R)対応 IO-Linkマスタユニット
CompoNet 温度入力スレーブ CRT1-TS04T / -TS04P
DRT1 通信ユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格39,367-59,723141,64564,89033,545 -27,378
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
種類マスター局マスター局リモートI/O局リモートI/O局スレーブ局スレーブ局
制御系ネットワーク種類CompoNetDeviceNetその他EtherCATCompoNetDeviceNet
付加機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能通信機能通信機能入出力 / 通信機能入出力 / 通信機能
代表規格CE / ULUL / CUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CSACE / UL / CUL / CSAUL / CSA
入力点数(点)ビットスレーブ:256 / ワードスレーブ:1024---4-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(省配線専用ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング