エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
B7A-R3A18-M
2023年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はYDN-32RP-MF-Zです。仕様の違いをご確認ください。
複数のスイッチ信号を一対のケーブルで伝送するPLC(省配線ユニット)。
【特長】
・16点単位のバラ配線をシリアルに変換する。
・伝送距離は、伝送遅延時間が標準(TYP.19.2ms)の場合は最大500m、高速(TYP. 3ms)の場合は最大100m。
・センサや表示灯などの各種機器との接続が可能なねじ締端子タイプ。
・動作確認が簡単なLED表示灯を搭載で、DINレールとねじ取りつけの共用タイプ。
・入出力が1つになったコンパクトなサイズの入出力混合タイプで入力は有接点、無接点に対応。
【用途】
・点数の少ないPLC間のデータのやりとりやON/OFF信号のみの簡易通信に利用可能。
・小点数で手軽に省配線化したい場合に最適。