エレクトロニクス部品技術窓口

オムロンのPLCCJ/CS/NJシリーズに直接接続できるRFIDV680専用通信ユニット。【特長】・P...
詳細を確認
CJ1W-V680C11の外観

CJ1W-V680C11の寸法図
(単位:mm)

CJ1W-V680C12の寸法図

CJ1W-V680C12の寸法図
(単位:mm)
| 種類 | 接続IDシステム | 外部供給電源 | 占有号機数 | 消費電流(A) | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | 外部系 | ||||||
| CJ用 高機能I/Oユニット | 形V680シリーズ | 1ヘッド | - | 1号機分 | 0.26 | 0.13 * | - | 形CJ1W-V680C11 |
| 2ヘッド | 2号機分 | 0.32 | 0.26 | - | 形CJ1W-V680C12 | |||
*形V680-H01-V2との接続時は、0.28Aです。
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形CJ1W-V680C11 | 形CJ1W-V680C12 | ||
| 消費電流 | 内部5V | 0.26A | 0.32A |
| 内部24V/26V | 0.13A * | 0.26A | |
| 外部24V | - | - | |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ | ||
| 保存周囲温度 | -20℃~+75℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 DC500V | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min | ||
| 保護構造 | 盤内蔵型(IP30) | ||
| 耐振動性 | 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 8min 10掃引 | ||
| 耐衝撃性 | 147m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 | ||
| 形状 | 31×65×90mm(突起部を除く) | ||
| 質量 | 120g以下 | 130g以下 | |
*形V680-H01-V2アンテナを接続時は、0.28Aです。
| 項目 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形CJ1W-V680C11 | 形CJ1W-V680C12 | |||||
| ユニットグループ | 高機能I/Oユニット | |||||
| CPUユニットのサイクル タイムへの影響時間 | 0.15ms | 0.3ms | ||||
| 装着可能位置 | CJ1シリーズ用CPU装置またはCJ1用増設装置 (C200H用I/O増設装置またはSYSBUSリモートI/O子局には装着不可) | |||||
| 接続アンテナ | V680シリーズのアンプおよびアンテナ *1 | |||||
| 対象RFタグ | V680シリーズRFタグ | |||||
| 占有ユニット数 | 1ユニット | 2ユニット | ||||
| 占有チャネル数 | 10CH | 20CH | ||||
| 制御手順 | 専用手順 | |||||
| CPUユニットとのデータ 交換方法 | 高機能I/Oユニット リレーエリア 2,000~2,959CH | 10CH/1ユニットを 常時データ交換 | CPUユニット→本ユニット | ユニット制御 交信処理指定、データ格納エリア指定 | ||
| 本ユニット→CPUユニット | ユニット情報、結果情報 処理結果モニタ | |||||
| 高機能I/Oユニット用 DMエリア D20,000~29,599 | 100CH/1ユニットを 電源ON時または ユニットリスタート時 に転送 | CPUユニット→本ユニット | システム設定 オート待ち時間設定 ライトプロテクト設定 接続アンテナ設定 結果モニタ出力 テスト設定 通常モード/テストモード切換え設定 | |||
| データ転送量 | 最大2,048バイト(ただし160バイト/1スキャン) *2 | 最大2,048バイト/1CH(ただし160バイト/1スキャン) *2 | ||||
| 動作モード | 通常モード | |||||
| テストモード | ・交信テスト ・距離レベル測定 ・速度レベル測定(リード) ・速度レベル測定(ライト) ・ノイズレベル測定 ・交信成功率測定 | |||||
| 診断機能 | (1)CPUウォッチドックタイマ (2)IDタグとの交信異常検出 (3)アンテナ電源異常 | |||||
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形CJ1W-V680C11 | 形CJ1W-V680C12 | |||
| ユニットグループ | 高機能I/Oユニット | |||
| 装着可能位置 | NJシリーズ用CPUラックまたはNJ用増設ラック | |||
| 接続アンテナ | V680シリーズのアンプおよびアンテナ * | |||
| 対象RFタグ | V680シリーズRFタグ | |||
| 動作モード | 通常モード | |||
| テストモード | ・交信テスト ・距離レベル測定 ・速度レベル測定(リード) ・速度レベル測定(ライト) ・ノイズレベル測定 ・交信成功率測定 | |||
| CPUユニットとのデータ 交換方法 | I/Oポートによるデータ交換 | |||
| 診断機能 | (1)CPUウォッチドックタイマ (2)RFタグとの交信異常検出 (3)アンテナ電源異常 | |||
*形V680-H01、形V680-H01-V2は1CHタイプIDセンサユニットとのみ接続可能です。2CHタイプIDセンサユニットではご使用になれません。
| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形CJ1W-V680C11 | 形CJ1W-V680C12 | |
| 交信制御 | (1)交信速度(通常/高速) (2)ライト時のベリファイ処理有無 (3)オート待ち時間設定 (4)UID付加設定 (5)ライトプロテクト設定 (6)接続アンテナ設定(1CHタイプIDセンサユニット形CJ1W-V680C11または形CS1W-V680C11) (7)結果モニタ設定 | |
| コマンドの種類 | リードコマンド ライトコマンド ビットセット/ビットクリア マスクビットライト 演算ライト データフィル データチェック 書き込み回数管理 エラー訂正付リード エラー訂正付ライト UIDリード ノイズ測定 | リードコマンド ライトコマンド ビットセット/ビットクリア マスクビットライト 演算ライト データフィル データチェック 書き込み回数管理 コピーコマンド エラー訂正付リード エラー訂正付ライト UIDリード ノイズ測定 |
| 交信指定 | シングルトリガ シングルオート リピートオート FIFOトリガ * FIFOリピート * マルチトリガ * マルチリピート * | |
*形V680-D1KP□□との交信では使用できません。
| 形式 | NJシステム | CJシステム | CSシステム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU装置 | 増設装置 | CPU装置 | 増設装置 | CPU装置 | 増設装置 | |
| 形CJ1W-V680C11 | 4台 | 6台 | 4台 | 4台 | 不可 | 不可 |
| 形CJ1W-V680C12 | 2台 | 3台 | 2台 | 2台 | 不可 | 不可 |
| 形式 | NJシステム | CJシステム | CSシステム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU装置 | 増設装置 | CPU装置 | 増設装置 | CPU装置 | 増設装置 | |
| 形CJ1W-V680C11 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | 不可 | 不可 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
130,240円 ( 143,264円 ) | 1日目 |
193,600円 ( 212,960円 ) | 1日目 |
オムロンのPLCCJ/CS/NJシリーズに直接接続できるRFIDV680専用通信ユニット。
【特長】
・PLCのメモリエリアにパラメータをセットするだけでデータの読書きが簡単にできる。
・シリアル通信に比べシンプルな機器構成で高速にデータを処理できる。
・ラダープログラムの機能部品ライブラリ(FB)を使ってより簡単に通信プログラムを作成可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ 温度センサ用アナログ入力アダプタ・温度調節ブロック
5通常価格(税別):41,749円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~