17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

CJ1W-TC 温度調節ユニット

通常単価(税別)
53,56863,739
税込単価
58,92570,113
通常出荷日:1日目

4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現した温度調節ユニット。【特長】・熱電対または測温抵抗体を直接入...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

温度調節ユニットの特長

CJ1W-TC□□□シリーズの基本システム構成

CJ1W-TC□□□シリーズの基本システム構成

注1.上図は、4ループ熱電対/NPN出力タイプ(形CJ1W-TC001)と2ループヒータ断線警報機能付白金測温抵抗体/NPN出力タイプ(形CJ1W-TC103)の装着例です。
注2.電流検出器(CT)に、オムロン製 電流検出器 形E54-CT1または形E54-CT3以外の機種を使用することはできません。
注3.温度制御を停止したい場合は、該当ループのSTOPビットを1(ON)にしてください。ヒータ側に組み込んだ外部操作スイッチのみで強制的にOFFにすると、PID制御の場合、制御性が悪くなります。
注4.この基本システム構成事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認のうえ、ご使用ください。
注5.本ユニットをNJシリーズに接続する場合は、機能設定スイッチ3(SW3)「データの格納/表示形式」は、ONに設定してください。(初期値はOFF)

機能設定スイッチ3(SW3)のイメージ図

機能設定スイッチ3(SW3)のイメージ図

SW3の設定一覧

データ格納/表示形式設定
設定しないでくださいOFF
16ビットバイナリON
  • ※ この変更は、コントローラリセット時またはユニットリスタート時に有効となります。
種類ユニット名称仕様占有号機数消費電流(A)形式海外規格
ループ数温度センサ入力制御出力5V系24V系
CJ1
高機能
I/O
ユニット
温度調節
ユニット
4ループ熱電対入力
(R、S、K、J、T、B、L)
オープンコレクタNPN出力
(パルス)
2号機分0.25-形CJ1W-TC001 *UC1、N、L、CE
4ループオープンコレクタPNP出力
(パルス)
0.25-形CJ1W-TC002 *
2ループ、ヒータ断線警報付オープンコレクタNPN出力
(パルス)
0.25-形CJ1W-TC003
2ループ、ヒータ断線警報付オープンコレクタPNP出力
(パルス)
0.25-形CJ1W-TC004
4ループ測温抵抗体
(JPt100、Pt100)
オープンコレクタNPN出力
(パルス)
0.25-形CJ1W-TC101 *
4ループオープンコレクタPNP出力
(パルス)
0.25-形CJ1W-TC102 *
2ループ、ヒータ断線警報付オープンコレクタNPN出力
(パルス)
0.25-形CJ1W-TC103
2ループ、ヒータ断線警報付オープンコレクタPNP出力
(パルス)
0.25-形CJ1W-TC104

*本ユニットは、マシンオートメーションコントローラNJシリーズでは使用できません。

海外規格について

記号については以下のとおり。
U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、 CE:EC指令。
※使用条件については当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

実装可能な装置

形式NJシステムCJシステム(CJ1、CJ2)
CPUラック増設ラックCPU装置増設装置
形CJ1W-TC001不可10台10台
(増設装置1台あたり)
形CJ1W-TC002
形CJ1W-TC101
形CJ1W-TC102
形CJ1W-TC00310台10台
(増設ラック1台あたり)
形CJ1W-TC004
形CJ1W-TC103
形CJ1W-TC104

製品仕様

製品仕様

項目仕様
ユニットグループCJシリーズ高機能I/Oユニット
装着可能位置CJシリーズCPU装置またはCJシリーズ増設装置
装着可能台数1装置(CPU装置または増設装置)あたり最大10台/装置
CPUユニットとのデータの格納/表示形式高機能I/Oユニット割付
リレーエリア
200,000~295,915
(2,000~2,959CH)
20CH/1ユニットを
常時データ交換
(OUT:6CH、IN:14CH)
CPUユニット→本ユニット・目標値(SP)
・動作指令
・RUN/STOP
・AT起動/中止
・書込み指令
・ヒータ断線設定値
本ユニット→CPUユニット・現在温度(PV)
・目標値(SP)
・ステータス
・ヒータ電流モニタ
高機能I/Oユニット割付
DMエリア
(D20,000~D29,599)
10CH/1ユニットを電源ON時または
ユニットリスタート時に転送
CPUユニット→本ユニット・警報モード
・警報ヒステリシス
90CH/1ユニットを
常時データ交換
CPUユニット⇔本ユニット・警報値
・入力補正値
・制御周期
・調節感度
・比例帯
・積分時間
・微分時間
・出力量モニタ
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガー計による)
・出力端子・NC端子一括とAC外部端子(電源ユニット)
・入力端子一括とAC外部端子(電源ユニット)
・入力端子一括と出力端子一括
・DC外部端子(入力・出力・NC端子)一括とFGプレート
・入力相互間(センサ・CT入力)
・入力・出力端子一括とNC端子一括
耐電圧・出力端子・NC端子一括とAC外部端子(電源ユニット)
AC2,000V 50/60Hz 1min.検出電流1mA
・入力端子一括とAC外部端子(電源ユニット)
・入力端子一括と出力端子一括
・DC外部端子(入力・出力・NC端子)一括とFGプレート
AC1,000V 50/60Hz 1min.検出電流1mA
・入力相互間(センサ・CT入力)・入力・出力端子一括とNC端子一括
AC500V 50/60Hz 1min.検出電流1mA
内部消費電流DC5V 250mA以下
その他一般仕様CJシリーズの一般仕様に準じる
外形寸法31(W)×90(H)×65(D)
質量150g以下

製品仕様

項目仕様
形式形CJ1W-TC00□形CJ1W-TC10□
温度センサ熱電対R、S、K、J、T、L、B白金測温抵抗体Pt100、JPt100
ループ数4ループまたは2ループヒータ断線機能付タイプ *1
制御出力/ヒータ断線警報出力NPN出力またはPNP出力(短絡保護機能付) *1
外部供給電源電圧:DC24V(-15%~+10%)
最大開閉能力:100mA(1出力につき)
漏れ電流:0.3mA以下
残留電圧:3V以下
温度制御方式ON/OFF制御または2自由度PID制御(前面ディップスイッチで設定)
制御動作正動作または逆動作(前面ディップスイッチで設定)
RUN/STOP切替可能(CPUユニットからの割付リレー指示による)
CPUユニット「プログラム」
モード時の動作
制御継続/停止選択可能
操作出力量のオート/マニュアル切替なし
PID定数のオートチューニング(AT)可能(CPUユニットからの割付リレー指示による)
指示精度±0.3%PVと±1℃の大きい方±1ディジット以下
(±0.3%PVと±2°Fの大きい方±1ディジット以下)
但しK、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下
R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下
Bの400℃以下は保証外
*2
±0.3%PVと±0.8℃の大きい方±1ディジット以下
(±0.3%PVと±1.6°Fの大きい方±1ディジット以下)
調節感度(ON/OFF制御モード時)0.0~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
比例帯0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
積分時間0~9,999s(1s単位)
微分時間0~9,999s(1s単位)
制御周期1~99s(1s単位)
サンプリング周期500ms(4ループ)
出力変更周期500ms(4ループ)
表示変更周期500ms(4ループ)
入力補正値-99.9~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
警報出力設定範囲-999~9,999℃/゚F(1℃/°F単位)
但しK、Jの小数点ありモードおよびPt100、JPt100の時は
-99.9~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
外部接続端子18点着脱式端子台(M3ネジ)
CPUユニットのサイクルタ
イムへの影響時間
0.4ms

*1.形式による。形式基準は下記の通り。

形CJ1W-TC□(入力タイプ:熱電対入力(0)/白金測温抵抗体入力(1))0□(出力タイプ:以下のリスト参照)

出力タイプ

  • 1:NPN出力(4ループ制御出力)
  • 2:PNP出力(4ループ制御出力)
  • 3:NPN出力(2ループ制御出力+ヒータ断線警報出力)
  • 4:PNP出力(2ループ制御出力+ヒータ断線警報出力)

*2.熱電対入力タイプの指示精度について
※この指示精度は、冷接点補償器(端子台)と本体セットで保証しています。端子台と本体は必ずセットでお使いください。端子台と本体にシリアルNo.を記載したラベルを貼りつけています。よって、熱電対入力タイプを修理返却される場合は、必ず端子台(冷接点補償器含む)もセットで返却してください。

入力機能ブロック図

4ループタイプのブロック図

4ループタイプのブロック図

2ループヒータ断線警報機能付きタイプ(CJシリーズCPUにて使用時)のブロック図

2ループヒータ断線警報機能付きタイプ(CJシリーズCPUにて使用時)のブロック図

2ループヒータ断線警報機能付きタイプ(NJシリーズCPUにて使用時)のブロック図

2ループヒータ断線警報機能付きタイプ(NJシリーズCPUにて使用時)のブロック図

 

各部の名称と機能

CJ1W-TC□□□シリーズ(表面)の各部名称

CJ1W-TC□□□シリーズ(表面)の各部名称

CJ1W-TC□□□シリーズ(側面)の各部名称

CJ1W-TC□□□シリーズ(側面)の各部名称

表示機能

状態表示LED

温度調節ユニットの動作状態を表示する。表示内容とユニット状態の関係は、下表の通り。

名称名称状態説明
RUN運転中点灯正常動作中
消灯温調停止中
ERCユニットが検知する異常点灯動作継続異常(センサ異常など)
または初期化異常(初期設定に誤り)
消灯正常動作中
ERHCPUユニットに関する異常点灯CPUユニットに起因する異常が発生
消灯正常動作中

出力LED

温度調節ユニットの出力がONのとき点灯する。

内部回路

出力回路:NPN出力タイプ(形CJ1W-□01、形CJ1W-□03)

出力回路:NPN出力タイプ(形CJ1W-□01、形CJ1W-□03)

出力回路:PNP出力タイプ(形CJ1W-□02、形CJ1W-□04)

出力回路:PNP出力タイプ(形CJ1W-□02、形CJ1W-□04)

外形寸法

 

(単位:mm)

 

温度調節ユニットの寸法図

温度調節ユニットの寸法図

注意・禁止事項

  • ※ 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
  • ※ 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
  • ※ 利用事例はご参考ですので、適合性などについて保証いたしかねます。
  • ※ 改善や都合などにより、商品の生産を中止し、または商品の仕様を変更することがあります。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

入力点数(入力CH数)

入力I/F(入力対象)

出力点数(出力CH数)

ループ数

RoHS?最小発注数量
4
熱電対
4
4ループ
10
1個
4
熱電対
4
4ループ
10
1個
2
熱電対
2
2ループ, ヒータ断線警報付
10
1個
2
熱電対
2
2ループ, ヒータ断線警報付
10
1個
4
測温抵抗体
4
4ループ
10
1個
4
測温抵抗体
4
4ループ
10
1個
2
測温抵抗体
2
2ループ, ヒータ断線警報付
10
1個
2
測温抵抗体
2
2ループ, ヒータ断線警報付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,097
( 63,907 )
1日目
63,739
( 70,113 )
1日目
58,936
( 64,830 )
1日目
58,936
( 64,830 )
1日目
58,097
( 63,907 )
1日目
63,739
( 70,113 )
1日目
58,936
( 64,830 )
1日目
53,568
( 58,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

4台の温度調節器の機能を1ユニットで実現した温度調節ユニット。
【特長】
・熱電対または測温抵抗体を直接入力し、2自由度PID制御する。
・オープンコレクタ出力をするCJシリーズの高機能ユニット。
・2または4ループのPID制御またはON/OFF制御機能内蔵。
・7種類の熱電対または測温抵抗体を直接入力可能。
・サンプリング周期500msで制御。Run/Stop切り替え可能。
・CPUユニットのサイクルタイム制限なし。
・ヒータ断線警報付きタイプあり。
・AT(オートチューニング)可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CJ1W-TC 温度調節ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CJ1W-TC 温度調節ユニット
高機能温度調節ユニット(8Chタイプ) NX-HTC4505-5
MELSEC-iQ-Rシリーズ 高速カウンタユニット
FX5-2HC/ES形 高速カウンタユニット
MELSEC-Qシリーズ 温度調節ユニット(白金測温抵抗体入力)
CC-Link アナログ入出力(温度入力)
メーカーオムロンオムロン三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格53,568-178,12957,800 -42,35085,42050,300 -
通常出荷日1日目1日目5日目5日目在庫品1日目5日目
種類温度調節温度調節カウンタカウンタ温調温調
出力I/Fオープンコレクタその他トランジスタトランジスタ--
接続端子端子台コネクタコネクタ端子台端子台端子台
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CULCE / UL / CULUL / CULUL
占有号機数2号機分-----

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト