エレクトロニクス部品技術窓口
1ユニットで最大4軸まで制御可能な位置制御ユニット。【特長】<CJ1W-NC□□3>・多くの性能と高い...
詳細を確認
CJ1W-NC213の外観

CJ1W-NC413の外観

CJ1W-NC413の寸法図 単位:mm

CJ1W-NC413ユニット装着時寸法図 単位:mm
| 仕様項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形CJ1W-NC213 | 形CJ1W-NC413/433 | |
| 電源電圧 | DC5V(ユニット本体) | |
| DC24V(外部供給電源) | ||
| DC5V(外部供給電源・ラインドライバ出力のみ) | ||
| 許容電源電圧変動範囲 | DC21.6~26.4V(外部供給電源) | DC22.8~25.2V(外部供給電源) |
| DC4.75~5.25V(外部供給電源・ラインドライバ出力のみ) | ||
| 内部消費電流 | DC5V 250mA以下 | DC5V 360mA以下 |
| 外部供給電源の消費電流 | DC24V NC213 50mA以下 | DC24VC24V NC413 100mA以下 NC433 30mA以下 DC5V DC5V NC433 230mA以下 |
| 外形寸法 | 90(H)×31(W)×65(D) | |
| 質量 | 100g以下 | 150g以下 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | 0~50℃ |
上記以外は、CJシリーズの一般仕様に準じます。
| 仕様項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形CJ1W-NC213 | 形CJ1W-NC413/433 | ||
| 適用PLC | CJシリーズ *1 | ||
| ユニット種類 | CPU高機能ユニット | ||
| 入出力占有数 | チャネル数 | 10CH | 20CH |
| 制御対象ドライバ | パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ NC213/413は、オープンコレクタ出力タイプ NC433は、ラインドライバ出力タイプ | ||
| 制御 | 制御方式 | パルス列出力によるオープンループ制御 | |
| 制御軸数 | 2軸 | 4軸 | |
| 制御単位 | パルス | ||
| 位置決め機能 | - | メモリ運転、直接運転の2種類 | |
| 単独動作 | 単独2軸 | 単独4軸 | |
| 直線補間 | 最大2軸 | 最大4軸 | |
| 速度制御 | 単独2軸 | 単独4軸 | |
| 割込定寸送り | 単独2軸 | 単独4軸 | |
| 位置指令 | データ | -1,073,741,823~+1,073,741,823パルス *2 | |
| データ数 | 100個/軸 | ||
| 速度指令 | データ | 1pps~500kpps | |
| データ数 | 100個/軸 | ||
| 加減速時間 | データ | 0~250s 最高速度に達するまでの時間 | |
| データ数 | 加速/減速別々に9個/軸 | ||
| 機能 | 原点サーチ | 原点近傍入力信号:なし/N.O.接点/N.C.接点の3種類選択可 原点入力信号:N.O.接点/N.C.接点の2種類選択可 原点補正データ:-1,073,741,823~+1,073,741,823パルス 原点サーチ速度:高速/近傍速度設定可 原点サーチ方法:原点近傍入力信号ON後の原点入力信号で停止、原点近傍入力信号ON→OFF後の原点入力信号で停止、原点近傍入力信号を使用せず原点入力信号で停止、または限界入力信号ON→OFF後の原点入力信号で停止するかを選択可 N.O.接点:ノーマルオープン接点 N.C.接点:ノーマルクローズ接点 | |
| JOG運転 | 指定した速度でJOG運転可能 | ||
| ドウェルタイマ | 19個/軸 設定可 0~9.99s(0.01s単位) | ||
| 速度カーブ | 台形、またはS字(各軸ごとに設定可能) | ||
| ゾーン設定 | 設定した範囲内に現在位置があるときゾーンフラグがON 3つ/軸 設定可 | ||
| ソフトウェアリミット | 可動範囲をこの値で設定可 -1,073,741,823~+1,073,741,823パルス | ||
| バックラッシュ補正 | 0~9,999パルス 補正速度も設定可 | ||
| ティーチング | PLCからの指令で、指定した位置データに現在位置を取り込む | ||
| 減速停止 | 減速停止指令により、減速時間に従い減速停止 | ||
| 即停止 | 外部即停止信号により、パルス出力を停止 | ||
| 現在位置プリセット | 現在位置プリセット指令により、現在位置を設定した値に変更 | ||
| オーバーライド | 位置決め中に、オーバーライド有効指令により目標速度をこの係数を掛けた速度に変更 1~999%に設定可(1%毎) | ||
| データの保存 | 1)フラッシュメモリへの保存(書き換え回数10万回) 2)データ読み出し指令により、PLCから読み出し可能 3)NCサポートソフトにより読み出し、パソコンのハードディスクまたはフロッピーディスクに保存可能 | ||
| 外部入出力 | 入力 | 各軸ごとに以下の入力を用意 ・CW、CCW限界入力信号 ・原点近傍入力信号 ・原点入力信号 ・即停止入力信号 ・位置決め完了信号 ・割込入力信号 | |
| 出力 | 各軸ごとに以下の出力を用意 ・パルス出力 CW/CCWパルス、パルス出力と方向出力に切り替え可 ・偏差カウンタリセット出力/原点合わせ指令出力 (モードによりいずれか選択) | ||
| パルス出力分配周期 | 1軸動作時:4ms 直線補間時:8ms | ||
| 応答時間 | ユーザーズマニュアル「付-1性能一覧」をご参照ください。 | ||
| 自己診断機能 | ・フラッシュメモリチェック ・メモリ破壊チェック ・CPUバスチェック | ||
| 異常検知機能 | ・オーバートラベル ・CPU異常 ・ソフトウェアリミットオーバー ・即停止 | ||
※1. ユニットVer.2.0によって強化した機能を使用する場合、CJ1-H CPUユニット、またはCJ1M CPUユニット(ユニットVer.2.0およびユニットバージョン表記なしタイプいずれも使用可)のみ使用可能。CJ1 CPUユニットでは使用不可。
なお、ユニットバージョンについては、マニュアルの前付け部の「CJシリーズ位置制御ユニットの「ユニットバージョン」について」を参照してください。ユニットVer.2.0によって強化した機能については、「バージョンアップのご案内」を参照してください。
※2. 直線補間時には、移動距離が異なります。

CJ1W-NC234の外観

CJ1W-NC434の外観

CJ1W-NC214/234の寸法図 単位:mm

CJ1W-NC414/434の寸法図 単位:mm
| 仕様項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形CJ1W-NC214/234 | 形CJ1W-NC414/434 | |
| 電源電圧 | DC5V(ユニット本体) | |
| DC24V(外部供給電源) | ||
| 許容電源電圧変動範囲 | DC21.6~26.4V(外部供給電源) | |
| 内部消費電流 | DC5V 270mA以下 | DC5V 310mA以下 |
| 外部供給電源の消費電流 | DC24V NC214 13mA以下 NC234 44mA以下 | DC24V NC414 26mA以下 NC434 90mA以下 |
| 外形寸法 | 90(H)×51(W)×65(D) | 90(H)×62(W)×65(D) |
| 質量 | 170g以下 | 220g以下 |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ | |
| 装着位置 | CJシリーズ CPU装置または、CJシリーズ増設装置 | |
| 1装置あたりの最大装着可能台数 | 5台 | |
| CJシステムあたりの最大装着可能台数 | 20台(最大3台の増設装置装置を接続した場合) | |
| 占有号機 | 2号機占有 | |
| 適合規格 | cULus、EC指令対応 | |
上記以外については、CJシリーズの一般仕様に準じます。
| 仕様項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形CJ1W-NC214/234 | 形CJ1W-NC414/434 | ||
| 適用PLC | CJシリーズ | ||
| 入出力占有数 | チャネル数 | 18CH * | |
| 制御対象ドライバ | パルス列入力タイプのサーボドライバ、またはステッピングモータドライバ NC214/414は、オープンコレクタ出力タイプ NC234/434は、ラインドライバ出力タイプ | ||
| パルス出力方式 | 位相差パルス出力、正方向/負方向パルス出力、パルス+方向出力 | ||
| 制御 | 制御方式 | パルス列出力によるオープンループ制御 | |
| 制御軸数 | 2軸 | 4軸 | |
| 制御単位 | パルス、mm、inch、degree | ||
| 位置決め機能 | - | メモリ運転、直接運転 | |
| 単独動作 | 単独2軸 | 単独4軸 | |
| 直線補間 | 最大2軸 | 最大4軸 | |
| 円弧補間 | 最大2軸 | 最大2軸 | |
| 速度制御 | 単独2軸 | 単独4軸 | |
| 割込定寸送り | 単独2軸 | 単独4軸 | |
| 位置指令 | データ | -2147483648~+2147483647 | |
| データ数 | 500個/タスク(4タスク/ユニット) | ||
| 速度指令 | データ | 位置制御時:1~2147483647 速度制御時:-2147483648~2147483647 ただし、最高速度4Mpps(NC234/434)、500kpps(NC214/414)により、出力周波数の上限が 制限されます | |
| データ数 | 500個/タスク | ||
| 加減速時間 | データ | 0~250000ms | |
| データ数 | 500個/タスク | ||
| 機能 | オーバーライド | 0.01~500.00%(軸ごとに設定可能) | |
| ソフトウェアリミット | -2147483647~2147483646指令単位 (軸ごとに設定可能) | ||
| バックラッシュ補正 | 0~50000指令単位(軸ごとに設定可能) | ||
| MPG/外部エンコーダ カウンタ入力 | 入力CH数 | 1CH(各制御軸用に切り替え可能) | |
| 入力インターフェース | フォトカプラ入力 | ||
| 最大応答周波数 | 500kHz | ||
| フィードバックパルス カウンタ入力 | 入力CH数 | 4CH(1CH/軸) | |
| 入力インターフェース | ラインレシーバ入力 | ||
| 最大応答周波数 | NC234/434は4MHz(位相差4てい倍 1MHzによる)、 NC214/414は500kHz(位相差4てい倍 125kHzによる) | ||
* 高機能I/Oユニットリレーの占有チャネル数です。これ以外に使用する軸数、機能に応じて、最大144CHのエリアを占有します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
102,080円 ( 112,288円 ) | 1日目 |
153,869円 ( 169,256円 ) | 1日目 |
181,866円 ( 200,053円 ) | 1日目 |
153,120円 ( 168,432円 ) | 1日目 |
187,270円 ( 205,997円 ) | 1日目 |
153,120円 ( 168,432円 ) | 1日目 |
213,443円 ( 234,787円 ) | 1日目 |
1ユニットで最大4軸まで制御可能な位置制御ユニット。
【特長】
<CJ1W-NC□□3>
・多くの性能と高い性能が凝縮されたコンパクトマシンを実現
・スペース効率が格段にアップ
<CJ1W-NC□□4>
・2軸、4軸制御
・サーボモータ、パルスモータに加え、リニアモータ、DDモータを高速・高分解能位置決めに対応します
・2軸・4軸ユニット・オープンコレクタ出力タイプ/ラインドライバ出力タイプを準備
・形CJ1W-NC214/NC414はオープンコレクタ出力タイプ、形CJ1W-NC234/NC434はラインドライバ出力タイプです
【用途】
・CJシリーズ用位置制御ユニットでラインの位置決め制御などに使用される

オムロン
CJシリーズ 入力ユニット CJ1W-ID/IA
豊富なバリエーションを取り揃えた基本入力ユニットです。外部ノイズの影響を低減するため、ユニット内部のデジタルフィルタを0~32msまで切替え可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5Sシリーズ CPUユニット
0通常価格(税別):29,200円~

三菱電機
MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU
4.7通常価格(税別):31,859円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

富士電機機器制御
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
5通常価格(税別):2,989円~