17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出力 CH数

    ~mm
  • 出力レンジ

    • その他
  • 消費電流(26V系)(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アナログ出力ユニット CS1W-DA

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アナログ出力ユニット CS1W-DA□□□の仕様

CS1W-DA□□□の外観

CS1W-DA□□□の外観

CS1W-DA□□□の寸法図 単位:mm

CS1W-DA□□□の寸法図 単位:mm

注.形式により外観が異なる場合があります。

CS1W-DA□□□の端子台外形寸法図 単位:mm

CS1W-DA□□□の端子台外形寸法図 単位:mm

-形CS1W-DA041形CS1W-DA08V形CS1W-DA08C
適用PLCCS1シリーズ
ユニット種類CS1 高機能I/Oユニット
絶縁方式入出力とPLC信号間:フォトカプラ絶縁 *1 (ただし、各入出力間は非絶縁)
外部接続端子21点着脱式端子(M3ネジ)
CPUユニットサイクルタイムへの影響時間0.2ms
内部消費電流DC5V:130mA以下、
DC26V:180mA以下
DC5V:130mA以下、
DC26V:180mA以下
DC5V:130mA以下、
DC26V:250mA以下
外形寸法(mm) *235W×130H×126D
質量450g以下
その他一般仕様SYSMAC CS シリーズの一般仕様に準ずる
装着可能位置SYSMAC CSシリーズCPU装置または増設装置
(C200H用I/O増設装置およびSYSBUSリモートI/O子局装置には装着不可)
装着可能台数 *3 電源ユニットにより異なります
CPUユニットとのデータ交換方法 *4 高機能I/Oユニットリレーエリア
2000.00~2959.15(2000~2959 CH)
高機能I/Oユニット用DMエリア
(D20000~D29599)
出力仕様アナログ出力点数488
出力信号レンジ *5 1~5V/4~20mA
0~5V
0~10V
-10~+10V
1~5V
0~5V
0~10V
-10~+10V
4~20mA
外部出力インピーダンス電圧出力:0.5Ω以下/電流出力:-
外部出力最大電流(1点あたり)電圧出力:12mA/電流出力:-
最大許容負荷抵抗600Ω(電流出力) *9600Ω(電流出力) *9
分解能4,000(フルスケール)
設定データ16ビットバイナリデータ
総合精度 *6 23±2℃電圧出力:±0.3% of F.S./電流出力:±0.5% of F.S.
0~55℃電圧出力:±0.5% of F.S./電流出力:±0.8% of F.S.
D/A変換時間 *71.0ms以下/点
出力部の機能出力ホールド機能次のいずれかのとき、指定しておいた出力状態(CLR、HOLD、MAX)を出力
・出力変換イネーブルフラグOFF *8
・調整モードで調整中の出力番号以外
・出力設定値異常、PLCが運転停止
・CPU待機中
・負荷遮断時

*1. 本ユニットを耐圧試験する場合は端子台に600Vを超える電圧をかけないようにしてください。内部素子が劣化する恐れがあります。
*2. 外形寸法は、外形寸法またはカタログをご覧ください。
*3. ユニットの装着可能台数:1装置に装着できるユニット数は、使用する電源ユニットより制限されます。また、装置に装着する他のユニットの消費電流によって、この台数より少なくなることがあります。

電源ユニット形CS1W-DA041/08V形CS1W-DA08C
形C200HW-PA204 
形C200HW-PA204S 
形C200HW-PA204R 
形C200HW-PD024
最大3台/装置最大2台/装置
形C200HW-PA209R最大7台/装置最大5台/装置

*4. CPUユニットとのデータ交換方法

高機能I/Oユニット
リレーエリア
2000.00~2959.15
(2000~2959 CH)
10 CH/1ユニットを常時
データ交換
CPUユニット
→ 本ユニット
・アナログ出力値
・変換イネーブル
本ユニット
→ CPU ユニット
・アラームフラグ
高機能I/Oユニット用
DM エリア
(D20000~D29599)
100ワード/1ユニットを
電源ON時またはユニット
リスタート時に転送
CPUユニット
→ 本ユニット
・出力信号の変換有無・信号レンジ指定
・出力ホールド時の出力状態

*5. 出力信号レンジは、出力番号ごとに設定できます。
*6. 総合精度とは、フルスケールに対する精度です。例えば、総合精度±0.3%は、±12(BCD)の誤差があります。
*7. D/A変換時間とは、PLCのデータを変換して出力するまでの時間です。PLC格納データがアナログ出力ユニットに取り込まれるためには、最低1サイクルの時間が必要です。
*8. CPUユニットの動作モードが「運転」または「モニタ」モードから「プログラム」モードに遷移したとき、および電源ON時に出力変換イネーブルフラグはOFFとなります。出力ホールド機能にしたがって指定出力状態が出力されます。
*9. 工場出荷時は負荷抵抗250Ωで調整しています。250Ω以外の負荷で使用される場合は、必要に応じてオフセットゲイン調整を行ってください。また、形CS1W-DA041の工場出荷時の調整は電流出力(負荷抵抗250Ω)で行っています。電圧出力で使用される場合は、必要に応じてオフセットゲイン調整を行ってください。

各部の名称

CS1W-DA041(表面)

CS1W-DA041(表面)

CS1W-DA08V(表面)

CS1W-DA08V(表面)

CS1W-DA08C(表面)

CS1W-DA08C(表面)

CS1W-DA□□□(裏面)1

CS1W-DA□□□(裏面)1

CS1W-DA□□□(裏面)2

CS1W-DA□□□(裏面)2

内部回路

電圧出力回路(形CS1W-DA08V/DA041の電圧出力部)

電圧出力回路(形CS1W-DA08V/DA041の電圧出力部)

電流出力回路(形CS1W-DA08C/DA041の電流出力部)

電流出力回路(形CS1W-DA08C/DA041の電流出力部)

※一部の製品情報のみを掲載しています。

型番リスト

表示件数

出力 CH数

出力レンジ

消費電流(26V系)

(A)

出力信号レンジ

RoHS?最小発注数量
8
4~20mA
0.25
-
10
1個
8
[その他] その他
0.18
1~5V, 0~5V, 0~10V, -10~10V
10
1個
4
[その他] その他
0.18
1~5V, 0~5V, 0~10V, -10~10V, 4~20mA
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,471
( 111,618 )
1日目
101,471
( 111,618 )
1日目
71,733
( 78,906 )
1日目

詳細情報

基本情報

バイナリーデータをアナログ出力信号に変換するアナログ出力ユニット。
【特長】
・1ユニットで最大8点のアナログ信号を出力できる。
・出力ホールド機能。
【用途】
・外部入力および内部処理によりアナログ信号が必要の際に使用される。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アナログ出力ユニット CS1W-DAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログ出力ユニット CS1W-DA
プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U
FC6A形 プログラマブルコントローラ アナログ入出力モジュール
NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA
温度センサユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PTS□□
メーカーオムロンオムロンIDECオムロンオムロンオムロン
通常価格71,733-96,42428,350 -45,63264,123 -53,797
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種別出力入力入出力入力出力入力
D/A変換時間(変換速度)1~10ms未満-1~10ms未満100~500μS未満--
端子形状端子台端子台-スクリューレスクランプ端子台スクリューレスクランプ端子台端子台
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSA-CE / UL / CUL / CSACE / UL / CULCE / UL / CUL / CSA
消費電流(5V系)(A)0.130.30----

PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング