エレクトロニクス部品技術窓口
アナログ入力信号をバイナリーデータに変換するユニット。【特長】・1ユニットで最大16点のアナログ信号を...
詳細を確認
CS1W-AD081-V1の外観

CS1W-AD041-V1/081-V1の寸法図 単位:mm

CS1W-AD041-V1/081-V1の端子台外形寸法図 単位:mm

CS1W-AD161の寸法図 単位:mm

システム構成図
注. 上図は、アナログ入力ユニット(形CS1W-AD081-V1)およびアナログ出力ユニット(形CS1W-DA08V)の装着例です。

入力機能ブロック図
*形CS1W-AD041-V1の場合は入力1~入力4まで、形CS1W-AD161の場合は入力1~入力16まで使用可能
| ユニット種類 | 商品名称 | 仕様 | 形式 | 占有号機数 | 消費電流(A) | 海外規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点数 | 信号 レンジ選択 | 信号 レンジ | 分解能 | 変換速度 | 外部接続 | 5V系 | 26V系 | |||||
| CS シリーズ 高機能 I/Oユニット | アナログ入力 ユニット | 4点 | 4点個別 | 1~5V、 0~5V、 0~10V、 -10~10V、 4~20mA | 1/8000 (1/4000にも設定可能) | 250μs/点以下 (1ms/点にも設定可能) | 脱着式端子台 | ◎形CS1W-AD041-V1 | 1号機分 (号機No.0~95) | 0.12 | 0.09 | UC1、N、CE |
| 8点 | 8点個別 | 1~5V、 0~5V、 0~10V、 -10~10V、 4~20mA | 1/8000 (1/4000にも設定可能) | 250μs/点以下 (1ms/点にも設定可能) | 脱着式端子台 | ◎形CS1W-AD081-V1 | 0.12 | 0.09 | ||||
| 16点 | 16点個別 | MIL コネクタ | ◎形CS1W-AD161 | 2号機分 (号機No.0~94) | 0.15 | 0.06 | UC1、CE | |||||
海外規格について
| ユニット形式 | 形CS1W-AD041-V1 | 形CS1W-AD081-V1 | 形CS1W-AD161 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 適用PLC | CS1シリーズ | ||||
| ユニット種類 | CS1 高機能I/Oユニット | ||||
| 絶縁方式 *1 | 入出力とPLC信号間:フォトカプラ絶縁(ただし、各入出力間は非絶縁) | ||||
| 外部接続端子 | 21点着脱式端子(M3ネジ) | MILコネクタ 34ピン×2個 | |||
| CPUユニットサイクルタイムへの影響時間 | 0.2ms | ||||
| 内部消費電流 | DC5V 120mA以下、DC26V 90mA以下 | DC5V 150mA以下、 DC26V 55mA以下 | |||
| 外形寸法 *2 | 35W×130H×126D | 35W×130H×119D | |||
| 質量 | 450g以下 | ||||
| その他 一般仕様 | SYSMAC CS シリーズの一般仕様に準ずる | ||||
| ユニットの装着可能位置 | CSシリーズCPUユニットまたはCS1用I/O増設装置 (C200H用I/O増設装置やリモートI/O子局装置には装着不可) | ||||
| ユニットの装着可能台数 *3 | 下記を参照ください(*3) | ||||
| CPUユニットとのデータ交換*4 | 高機能I/Oユニットリレーエリア(2000~2959CH) | ||||
| 10CH/ユニット | 20CH/ユニット | ||||
| 高機能I/OユニットDMエリア(D20000~D26959) | |||||
| 100ワード/ユニット | 200ワード/ユニット | ||||
| 入力仕様 | アナログ入力点数 | 4 | 8 | 16 | |
| 入力信号レンジ *5 | 1~5V/0~5V/0~10V/-10V~+10V/4~20mA *6 | ||||
| 最大定格入力 *7 | 電圧入力:±15V、電流入力:±30mA | ||||
| 入力インピーダンス | 電圧入力:1MΩ以上、電流入力:250Ω(固定) | ||||
| 分解能 | 4,000/8,000 *8 | ||||
| A/D変換出力データ | 16ビットバイナリデータ | ||||
| 総合精度 *9 | 23±2℃ | 電圧入力:±0.2% of F.S. 電流入力:±0.4% of F.S. | 電圧入力:±0.2% of F.S. 電流入力:±0.2% of F.S. | ||
| 0~55℃ | 電圧入力:±0.4% of F.S. 電流入力:±0.6% of F.S. | 電圧入力:±0.4% of F.S. 電流入力:±0.4% of F.S. | |||
| AD変換周期(入力1点あたり)*10 | 1ms/250μs以下/点 *8 | ||||
| 入力部の機能 | 平均化処理 | 過去N回分の変換をバッファに格納し、その平均値を変換値として格納(バッファ数:N=2、4、8、16、32、64) | |||
| ピークホールド機能 | ピークホールド指定ビットがONの間は、変換値(平均化処理後を含む)の最大値を変換値として格納 | ||||
| 断線検知 | 断線を検出し断線検知フラグをON *11 | ||||
| スケーリング機能 | なし | なし | 変換周期1ms/分解能4,000の場合のみ有効。±32000の範囲で上限値・下限値を設定することで、この値をフルスケールとしたA/D変換値を出力します。 | ||
*1. 本ユニットを耐圧試験する場合は端子台に600Vを超える電圧をかけないようにしてください。内部素子が劣化する恐れがあります。
*2. 外形寸法は、上図をご覧ください。
*3. ユニットの装着可能台数
1装置に装着できるユニット数は、使用する電源ユニットにより制限されます。
また、装置に装着される他のユニットの消費電流によっては、この台数より少なくなることがあります。
| 電源ユニット | 装着装置 | 形CS1W-AD041-V1 形CS1W-AD081-V1 (DC5V 120mA) | 形CS1W-AD161 (DC5V150mA) |
|---|---|---|---|
| 形C200HW-PA204 形C200HW-PA204S 形C200HW-PA204R 形C200HW-PA204C 形C200HW-PD024 (DC5V 4.6A) | CPU装置 | 6 | 8 |
| 増設装置 | 6 | 9 | |
| 形C200HW-PA209R (DC5V 9A) | CPU装置 | 10 | 10 |
| 増設装置 | 10 | 10 | |
| 形CS1D-PA207R (DC5V 7A) | CPU装置 | 8 | 8 |
| 増設装置 | 9 | 9 | |
| 形CS1D-PD024 (DC5V 4.3A) | CPU装置 | 6 | 7 |
| 増設装置 | 6 | 8 |
*4. CPUユニットとのデータ交換方法
| エリア | CH数 | データ転送のタイミング | 転送方向 | データ内容 |
|---|---|---|---|---|
| 高機能I/Oユニット リレーエリア 2000~2959CH (2000.00~2959.15) | ・形CS1W-AD041-V1/081-V1 10CH/ユニット ・形CS1W-AD161 20CH/ユニット | 常時 | CPUユニット →本ユニット | ピークホールド指示 |
| 本ユニット →CPUユニット | アナログ入力値 断線検知 アラームフラグなど | |||
| 高機能I/Oユニット DMエリア D20000~D26959 | ・形CS1W-AD041-V1/081-V1 100ワード/ユニット ・形CS1W-AD161 200ワード/ユニット | 電源ON時 または リスタート時 | CPUユニット →本ユニット | 入力信号の変換有無 信号レンジ 平均化処理設定 分解能/変換時間 動作モード切替え スケーリング設定 (形CS1W-AD161のみ) |
*5. 入力信号レンジは、入力番号ごとに設定できます。
*6. 電圧/電源入力の切り替えは、形CS1W-AD041-V1/081-V1では、端子台奥の切り替えスイッチで設定します。
形CS1W-AD161では、コネクタ端子への配線で選択します。さらに1~5V/4~20mAレンジでに電圧/電流選択は、D(m+52)でも設定してください。
*7. アナログ入力の電圧/電流値は、入力信号レンジの仕様範囲内で使用してください。仕様範囲を超えると故障の原因になります。
*8. 分解能はデフォルトで4,000です。DMの設定により、8,000に変更することができます。
このとき変換周期も同時に1msから250μsに変更されます。
分解能/変換周期の設定変更は、
形CS1W-AD041-V1/081-V1ではD(m+18)で、
形CS1W-AD161ではD(m+19)で行います。
*9. 工場出荷時の調整は次のようになっています。
形CS1W-AD041-V1/081-V1:電圧入力
形CS1W-AD161:電圧入力、電流入力 較正条件 端子台変換コネクタ推奨品使用にて
D(m+52)を設定することで電流入力の工場出荷較正が有効になります。
形CS1W-AD041-V1/081-V1を電流入力で使用するとき、AD161で推奨品以外の条件で使用する場合などは、必要に応じてオフセットゲイン調整を行ってください。
*10. A/D変換周期とは、アナログ信号が入力された後、変換データとして内部メモリに格納されるまでの時間です。PLC本体に取り込まれるためには、最低1サイクルの時間が必要です。
*11. 断線検知は1~5V/4~20mAレンジ設定時のみ有効となります。1~5V/4~20mAレンジで入力信号がない場合は断線検知フラグがONされますので注意してください。

CS1W-AD161(表面)

CS1W-AD161(側面)

CS1W-AD161(背面)
| LED | 名称 | 表示 | 状態 |
|---|---|---|---|
| RUN(緑) | 運転中 | 点灯 | 正常動作中 |
| 消灯 | CPUユニットとのデータ交換停止 | ||
| ERC(赤) | ユニットが検知する異常 | 点灯 | アラーム(断線検知など)または初期設定に誤り |
| 消灯 | 正常動作 | ||
| ADJ(黄) | 調整中 | 点滅 | オフセット/ゲイン調整モードで起動中 |
| 消灯 | 上記以外 | ||
| ERH(赤) | CPUユニットに関する異常 | 点灯 | CPUユニットとのデータ交換で異常発生 |
| 消灯 | 正常動作 |
ユニットの動作状態を表示する。表示内容とユニット状態の関係は上表のとおりです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
71,733円 ( 78,906円 ) | 1日目 |
101,471円 ( 111,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
155,807円 ( 171,388円 ) | 1日目 |
アナログ入力信号をバイナリーデータに変換するユニット。
【特長】
・1ユニットで最大16点のアナログ信号を取り込める。
・MILコネクタによる配線で省配線化(形CS1W-AD161のみ)。
・断線検知機能。
・ピークホールド機能。
・平均化処理機能。
・スケーリング機能(形CS1W-AD161のみ)。
【用途】
・外部からのアナログ入力取り込みが必要の際に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ アナログユニット
0通常価格(税別):53,900円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ出力
5通常価格(税別):7,876円~

三菱電機
MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニット
0通常価格(税別):30,200円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~