エレクトロニクス部品技術窓口

CJシリーズ プロセス入力ユニットの外観

CJ1W-PTS15、CJ1W-PTS51、CJ1W-PTS52の寸法図 単位:mm
| 種類 | ユニット名称 | 入力 点数 |
信号 レンジ 選択 |
信号レンジ | 変換速度 (分解能) |
精度 (周囲温度25℃時) |
外部 接続 |
占有 号機数 |
消費電流 (A) |
形式 | 海外 規格 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | |||||||||||
| CJ1 高機能 I/O ユニット |
プロセス 入力ユニット (絶縁型熱電対入力ユニット) |
2点 | 2点個別 | 熱電対: B、E、J、K、 L、N、R、 S、T、U、 WRe5-26、 PL II 直流電圧: ±100mV |
変換速度: 10ms/2点 分解能: 1/64000 |
基準精度: ±0.05% of F.S.※1 |
脱着式 端子台 |
1号機分 | 0.18 | 0.06 ※2 |
形CJ1W-PTS15 | UC1、CE |
| 4点 | 4点共通 | 熱電対: R、S、K、J、 T、L、B |
変換速度: 250ms/4点 |
精度: ±0.3% of PVと ±1℃の大きい方 ±1ディジット以下 ※3 |
0.25 | - | 形CJ1W-PTS51 | |||||
注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
※1. 精度は、使用するセンサ、測定温度により異なります。
※2. 外部供給電源となります。内部消費電流ではありません。
※3. K、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は保証外。
| 種類 | ユニット名称 | 入力 点数 |
信号 レンジ 選択 |
信号レンジ | 変換速度 (分解能) |
精度 (周囲温度25℃時) |
外部 接続 |
占有 号機数 |
消費電流(A) | 形式 | 海外 規格 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | |||||||||||
| CJ1 高機能 I/O ユニット |
プロセス 入力ユニット (絶縁型測温抵抗体入力ユニット) |
4点 | 4点共通 | 測温抵抗体: Pt100、 JPt100 |
変換速度: 250ms/4点 |
精度: ±0.3% of PVと±0.8℃の 大きい方 ±1ディジット 以下 |
脱着式 端子台 |
1号機分 | 0.25 | - | 形CJ1W-PTS52 | UC1、CE |
注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。
*外部供給電源となります。内部消費電流ではありません。
海外規格について

システム構成図(共通)
CJシリーズ プロセス入出力ユニットは、CJシリーズの高機能I/Oユニットグループに属する。
CJシリーズCPU装置または増設装置に装着できる。
1装置(CPU装置または増設装置)あたりの装着可能台数は、電源ユニットの最大供給電流および他のユニットの消費電流により異なる。
装着位置に制限はない。
注. 高機能I/Oユニットの入出力リレー番号は、装着したスロット位置ではなく、ユニット前面の号機No.設定スイッチにしたがって割り付けられる。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ユニットグループ | CJシリーズ 高機能I/Oユニット |
| 外形寸法(mm) | 31W×90H×65D |
| 質量 | 150g以下 |
| 外部接続端子 | 18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) |
| 号機No.設定スイッチ | 00~95 |
| 自己診断機能 | 診断結果をLEDで表示 |
| 装着可能位置 | CPU装置またはCJシリーズ増設装置 |
| 装着可能台数 | 40台(10ユニット×4装置) 1装置(CPU装置または増設装置)に装着される全ユニット(CPUユニット等を含む)の消費電流の合計が電源ユニットの最大供給電力以下であること |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと) |
| 品名 | 形式 | 消費電流(電力) | |
|---|---|---|---|
| 5V | 外部24V | ||
| 絶縁型 熱電対入力ユニット | 形CJ1W-PTS51 | 0.25A(1.25W) | - |
| 形CJ1W-PTS15 | 0.18A(0.9W) | 0.06A | |
| 絶縁型 測温抵抗体入力ユニット | 形CJ1W-PTS52 | 0.25A(1.25W) | - |

CJ1W-PTS15の外形
絶縁型 熱電対入力ユニット 形CJ1W-PTS15は、熱電対2点の入力が可能。
入力2点のチャンネル間は絶縁されている。

CJ1W-PTS15のシステム構成

CJ1W-PTS51の外形
絶縁型 熱電対入力ユニット 形CJ1W-PTS51は、熱電対4点の入力が可能。
入力4点のチャンネル間は絶縁されている。

CJ1W-PTS51のシステム構成

CJ1W-PTS52の外形
絶縁型 測温抵抗体入力ユニット 形CJ1W-PTS52は、白金測温抵抗体4点の入力が可能。
入力4点のチャンネル間は絶縁されている。

CJ1W-PTS52のシステム構成
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
53,797円 ( 59,177円 ) | 1日目 |
53,797円 ( 59,177円 ) | 1日目 |
2点または4点の温度センサを直接入力可能。
【特長】
・1ユニットで最大2点または4点の温度センサを直接接続可能。
・チャネル間絶縁タイプのため、温度センサ入力間の回り込み回路の発生を防止。
・ヒステリシス/オンディレー付きの測定値警報有り。
・電圧、電流入力の場合、スケーリングした値を16進4桁でCPUユニットに転送。
・運転中のゼロ・スパン調整可能。
【用途】
・CJ1用温度調節ユニット、熱電対や測温抵抗体などの温度センサなど様々な入力に対応している。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニット
0通常価格(税別):30,200円~

三菱電機
MELSEC-F アナログ入力ユニット
5通常価格(税別):8,643円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機エンジニアリング
CC-Linkグッズ ケーブル加工部品
0通常価格(税別):904円~

三菱電機
MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット
5通常価格(税別):36,900円~