エレクトロニクス部品技術窓口

閲覧中の商品と併せてご検討ください

CJ1W-AD04Uの外形図
仕様
*1. K、Tの-100℃以下およびLは±2℃±1ディジット以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下、Bの400℃以下は保証外。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| ユニットグループ | CJシリーズ 高機能I/Oユニット |
| 外形寸法(mm) | 31W×90H×65D |
| 質量 | 150g以下 |
| 外部接続端子 | 18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m) |
| 号機No.設定スイッチ | 00~95 |
| 自己診断機能 | 診断結果をLEDで表示 |
| 装着可能位置 | CPU装置またはCJシリーズ増設装置 |
| 装着可能台数 | 40台(10ユニット×4装置) 1装置(CPU装置または増設装置)に装着される全ユニット(CPUユニット等を含む)の消費電流の合計が電源ユニットの最大供給電力以下であること |
| 使用周囲温度 | 0~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露のないこと) |
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 形式 | 形CJ1W-AD04U | |
| 適用コントローラ | CJ/NJシリーズ | |
| ユニット種類 | CJシリーズ高機能I/Oユニット | |
| 装着可能位置 | CPU装置、増設装置 | |
| 装着可能台数 | 40台(ただし、消費電流および消費電力の範囲内であること) | |
| 設定可能号機No. | 00~95(高機能I/Oユニットの中で重複不可) | |
| CPUユニットとのデータ交換エリア | 高機能I/Oユニット 割付リレーエリア (運転用データ) |
10 CH/ユニット |
| 本ユニット→CPUユニット:各点測定値、各点測定値警報(L、H)、変換データ有効フラグ、各点入力異常、各点冷接点センサ異常 | ||
| 高機能I/Oユニット 割付DMエリア (設定パラメータ) |
100ワード/ユニット | |
| CPUユニット→本ユニット:入力種別、スケーリング上限・下限値、測定値警報設定値(L、H)、ゼロ・スパン調整値、警報オンディレー時間、警報ヒステリシス、拡張割付メモリエリア設定 | ||
| 拡張割付メモリエリア (拡張設定パラメータ) |
1 CH/ユニット | |
| CPUユニット→本ユニット:測定値警報出力 | ||
| 入力点数 | 4点 | |
| 入力種類 | 白金測温抵抗体:Pt100(JIS、IEC)、Pt1000、JPt100 熱電対:K、J、T、L、R、S、B 電流:4~20mA、0~20mA 電圧:1~5V、0~5V、0~10V 入力種別は、各点個別に設定可能 |
|
| スケーリング(電圧・電流入力) | 電圧・電流入力において、割付リレーエリアへの格納データのスケーリング(最小値と最大値に対するデータを任意設定)をすることが必要(4点個別) | |
| 割付リレーエリアへの格納データ | 電圧・電流入力: 入力レンジ範囲内での実際の測定データに対して以下の(1)から(3)の処理を順にした値を、16進4桁(BIN値)で割付エリアに格納 (1)スケーリング→(2)ゼロ・スパン調整→(3)出力制限 温度入力: 入力レンジ範囲内での実際の測定データに対して以下の(1)から(3)の処理を順にした値を、16進4桁(BIN値)で割付エリアに格納 (1)℃、°F変換→(2)ゼロ・スパン調整→(3)出力制限 (温度については、常に10倍の値として格納されます) |
|
| 精度(25℃)(センサの誤差は含まない) | 白金測温抵抗体入力:(指示値の±0.3%、または±0.8℃の大きい方)±1 ディジット以下 | |
| 熱電対入力:(指示値の±0.3%、または±1.5℃の大きい方)±1 ディジット以下 ただし、 L:±2℃±1 ディジット以下 K、T の-100℃以下:±2℃±1 ディジット以下 R、S の200℃以下:±3℃±1 ディジット以下 B の400℃以下は規定なし |
||
| 電圧・電流入力:(±0.3%F.S.)±1 ディジット以下 | ||
| 温度係数 | ±100ppm F.S./℃以下 | |
| 分解能 | 1/12,000(電圧・電流入力時) 温度入力はカタログの「入力種類と入力レンジ」をご覧ください |
|
| 入力信号範囲 | 電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105% 温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F |
|
| 最大定格入力 | 電圧入力:±15V、電流入力:30mA | |
| 入力インピーダンス | 温度入力:10kΩ以上、電圧入力:1MΩ以上、電流入力:250Ω(固定) | |
| ウォームアップ時間 | 30分 | |
| 熱電対入力 | 冷接点補償は内部センサを使用 | |
| 白金測温抵抗体入力 | ・測定方式:3線式 ・許容導線抵抗:1線あたり20Ω以下 ・入力検出電流:1.1mA |
|
| 変換周期 | 250ms/4点 | |
| CPUユニット取込み最大時間 | 変換周期+CPUユニット1サイクル | |
| 入力異常の検出 | 各入力の入力異常検知が可能(0~20mA、0~5V、0~10Vの電圧・電流入力を除く) 検知レベル ・温度入力:各センサレンジの上下限に対して20℃または20°Fを超えた場合 ・+1~+5V:入力信号<0.3V ・4~20mA:入力信号<1.2mA 断線時や入力レンジ範囲外の間、入力異常フラグがON 入力異常時の測定値の振り切れ方向指定可能 |
|
| 測定値警報 | 測定値の2点警報(L、H)、ヒステリシスおよびオンディレータイマ(0~60s)の設定が可能 測定値警報アラームのビットを、選択可能な拡張割付メモリエリアのアドレスにコピーすることが可能 |
|
| 絶縁 | 入力とコントローラ信号間:電源=トランス、信号=フォトカプラ 各入力間:電源=トランス、信号=フォトカプラ |
|
| 絶縁抵抗 | 各チャンネル一括相互間:20MΩ(DC500V絶縁抵抗計による) | |
| 耐電圧 | 各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下 | |
| 外部接続 | 端子台(着脱式) | |
| 表示部 | 前面:LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常) | |
| 設定部 | 前面ロータリスイッチ:号機No.(0~95) | |
| 消費電流(電源ユニットより供給) | DC5V 320mA以下 | |
| 外形寸法(mm) | 31W×90H×65D | |
| 質量 | 150g以下 | |
*1. 開平演算機能は、直流入力のときのみ可能。温度入力のときは、開平されません。開平演算機能は、スケーリング最大値>スケーリング最小値のときのみ可能。スケーリング最大値<スケーリング最小値のときは、開平されません。 開平演算をする場合、測定値スケーリングA、Bには、流量などの開平演算後のスケーリング値を設定。
*2. 冷接点補償方式指定機能は、熱電対入力のときのみ可能。
*3. 測温抵抗体入力補正機能は、測温抵抗体入力のときのみ可能。

外形図

システム構成
CJシリーズプロセス入出力ユニット。
【特長】
・温度センサ、アナログ信号、さらにポテンショメータも含めたすべての入力種別に1台で対応。
・1ユニットで4chの入力が可能なチャネル間絶縁タイプのユニット。
・入力種別を選択可能なため、入力種別が混在する小型装置などの省スペース化/省コスト化が計れる。
【用途】
・CJ1用プロセス入出力ユニット、熱電対や測温抵抗体などの温度センサ、変位センサ、圧力センサ。
・アナログ信号、ポテンショメータなど様々な入力に対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F アナログ入力ユニット
5通常価格(税別):8,643円~

オムロン
NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS
0通常価格(税別):47,716円~

三菱電機
MELSEC iQ-F アナログ入力(入出力)ユニット
0通常価格(税別):30,200円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ アナログユニット
0通常価格(税別):53,900円~

オムロン
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA
0通常価格(税別):64,123円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

三菱電機
MELSEC-F FX3S シーケンサ本体
4.1通常価格(税別):15,697円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~