エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CS1W-CT021
2025年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はCJ1W-CT021と NX-EC0212です。仕様の違いをご確認ください。
多彩な制御機能を搭載した高速カウンタ、高速で柔軟な制御を実現します。
【特長】
・最大入力周波数500kHz(ラインドライバ入力使用時)。
・32ビットのカウント範囲。
・2軸、4軸のバリエーション。
・デジタル可変ノイズフィルタ搭載。
・5/12/24V/ラインドライバ入力(ただし5/12Vは形CS1W-CT021で1軸、形CS1W-CT041で2軸まで)。
・シンプル/リング/リニアカウンタ。
・位相差/加減算/パルス+方向入力。
・外部コントロール入力を4点内蔵、オープンゲート、クローズゲート、プリセット、リセット、キャプチャ、ストップキャプチャ/リセット組み合わせ、リセット有効など16種類の機能を設定可能。
・ユニットあたり4点の外部出力と28点のソフト出力装備、カウンタ値の帯域比較と目標値一致の2つのモードに加え、ディレーやホールドを設定できるプログラマブル出力ON機能、ヒステリシス機能搭載。
・パルスレート測定機能、ログ記録も可能。
・カウンタ出力または外部コントロール入力によって、CPUの割り込みタスクを起動することが可能。
・運転中ユニット設定変更可能。