エレクトロニクス部品技術窓口
高速タイプから多点タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えた基本PLC(入出力ユニット)。【特長】・リ...
詳細を確認単位:mm

18P端子台タイプの外形
形番:CJ1W-OC201/OC211/OA201/OD201/OD202/OD203/OD204/OD211/OD213/OD212

寸法図
単位:mm

32点タイプ(出力ユニット)の外形
形番:CJ1W-OD231

寸法図
単位:mm

MIL コネクタタイプ(40 ピン×1)の外形
形番:CJ1W-OD232/OD233/OD234

寸法図
単位:mm

64点タイプ(出力ユニット)の外形
形番:CJ1W-OD261

寸法図
単位:mm

MIL コネクタタイプ(40 ピン×2)の外形
形番:CJ1W-OD262/OD263

寸法図
| ユニット 種類 | 商品名称 | 仕様 | 消費電流(A) | 形式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 タイプ | IO 点数 | 出力電流、電圧 | コモン 数 | 外部接続 | 占有 点数 | 5V系 | 24V系 | |||
| CJ1 基本I/O ユニット | リレー接点 出力ユニット | - | 出力 8点 | 最大AC250/DC24V 2A | 独立 接点 | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.09 | 最大 0.048 | 形CJ1W-OC201 |
| - | 出力 16点 | 最大AC250/DC24V 2A | 16点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.11 | 最大 0.096 | 形CJ1W-OC211 | ||
| トライアック 出力ユニット | - | 出力 8点 | AC250V 0.6A | 8点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.22 | - | 形CJ1W-OA201 | |
| トランジスタ 出力ユニット | シンク タイプ | 出力 8点 | DC12~24V 2A | 4点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.09 | - | 形CJ1W-OD201 | |
| 出力 8点 | DC12~24V 0.5A | 8点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.10 | - | 形CJ1W-OD203 | |||
| 出力 16点 | DC12~24V 0.5A | 16点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.10 | - | 形CJ1W-OD211 | |||
| 出力 16点 (高速) | DC24V 0.5A | 16点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.15 | - | 形CJ1W-OD213 | |||
| 出力 32点 | DC12~24V 0.5A | 16点 1コモン | 富士通 コネクタ | 2CH | 0.14 | - | 形CJ1W-OD231 | |||
| 出力 32点 | DC12~24V 0.5A | 16点 1コモン | MIL コネクタ | 2CH | 0.14 | - | 形CJ1W-OD233 | |||
| 出力 32点 (高速) | DC24V 0.5A | 16点 1コモン | MIL コネクタ | 2CH | 0.22 | - | 形CJ1W-OD234 | |||
| 出力 64点 | DC12~24V 0.3A | 16点 1コモン | 富士通 コネクタ | 4CH | 0.17 | - | 形CJ1W-OD261 | |||
| 出力 64点 | DC12~24V 0.3A | 16点 1コモン | MIL コネクタ | 4CH | 0.17 | - | 形CJ1W-OD263 | |||
| ソース タイプ | 出力 8点 | DC24V 2A 負荷短絡保護機能付 | 4点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.11 | - | 形CJ1W-OD202 | ||
| 出力 8点 | DC24V 0.5A 負荷短絡保護機能付 | 8点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.10 | - | 形CJ1W-OD204 | |||
| 出力 16点 | DC24V 0.5A 負荷短絡保護機能付 | 16点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.10 | - | 形CJ1W-OD212 | |||
| 出力 32点 | DC24V 0.5A 負荷短絡保護機能付 | 16点 1コモン | MIL コネクタ | 2CH | 0.15 | - | 形CJ1W-OD232 | |||
| 出力 64点 | DC24V 0.3A | 16点 1コモン | MIL コネクタ | 4CH | 0.17 | - | 形CJ1W-OD262 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,290円 ( 16,819円 ) | 1日目 |
15,140円 ( 16,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,160円 ( 22,176円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,260円 ( 21,186円 ) | 1日目 |
22,391円 ( 24,630円 ) | 1日目 |
12,761円 ( 14,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,090円 ( 17,699円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,080円 ( 25,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,416円 ( 23,558円 ) | 1日目 |
27,190円 ( 29,909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
38,980円 ( 42,878円 ) | 1日目 |
27,130円 ( 29,843円 ) | 1日目 |
32,149円 ( 35,364円 ) | 1日目 |
44,338円 ( 48,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56,905円 ( 62,596円 ) | 1日目 |
44,338円 ( 48,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高速タイプから多点タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えた基本PLC(入出力ユニット)。
【特長】
・リレー接点出力、トライアック出力、トランジスタ出力の3タイプ。
・トランジスタ出力はシンクタイプ、ソースタイプの選択が可能。
・様々なタイプの端子台変換ユニットがあり外部出力機器との配線も簡単に出来る。
【用途】
・PLCの基本出力用に利用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)
3.3通常価格(税別):16,815円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
CC-Link デジタル−アナログ変換ユニット ネジ端子台タイプ
0通常価格(税別):38,300円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~