17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD

通常単価(税別)
28,41549,177
税込単価
31,25754,095
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

用途や配線方法に応じた豊富なバリエーションをご用意した基本入出力ユニット。【特長】・2種類のインタフェ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MDの仕様

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

CJ1W-MD231の外観

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

CJ1W-MD231の寸法図 単位:mm

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

CJ1W-MD232、CJ1W-MD233の外観

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

CJ1W-MD232、CJ1W-MD233の寸法図 単位:mm

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

CJ1W-MD261の外観

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

CJ1W-MD261の寸法図 単位:mm

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

CJ1W-MD263、CJ1W-MD563の外観

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

CJ1W-MD263、CJ1W-MD563の寸法図 単位:mm

ユニット種類商品名称仕様消費電流(A)形式海外規格
出力タイプIO点数入力電流、電圧コモン数外部接続占有点数5V系24V系
CJ1
基本I/O
ユニット
DC入力/
トランジスタ
出力ユニット
シンクタイプ入力16点DC24V 7mA16点1コモン富士通 コネクタ2CH0.13-形CJ1W-MD231UC1、N、CE
出力16点DC12~24V 0.5A16点1コモン
入力16点DC24V 7mA16点1コモンMIL コネクタ2CH0.13-形CJ1W-MD233
出力16点DC12~24V 0.5A16点1コモン
入力32点DC24V 4.1mA16点1コモン富士通 コネクタ4CH0.14-形CJ1W-MD261
出力32点DC12~24V 0.3A16点1コモン
入力32点DC24V 4.1mA16点1コモンMIL コネクタ4CH0.14-形CJ1W-MD263
出力32点DC12~24V 0.3A16点1コモン
ソースタイプ入力16点DC24V 7mA16点1コモンMIL コネクタ2CH0.13-形CJ1W-MD232UC1、N、L、CE
出力16点DC24V 0.5A
負荷短絡保護機能付
16点1コモン
TTL入出力
ユニット
-入力32点DC5V 3.5mA16点1コモンMIL コネクタ4CH0.19-形CJ1W-MD563UC1、N、CE
出力32点DC5V 35mA16点1コモン

海外規格について

  • 記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
  • 使用条件については弊社サポートセンターへお問い合わせください。

付属品
CJシリーズ入出力ユニットには付属品はありません。
適合コネクタを使用するか、適合コネクタ端子台変換ユニットまたは適合I/Oリレーターミナルを使用してください。
配線方法については「外部インタフェース」をご参照ください。

外部インタフェース

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

32点ユニット(24P×2富士通コネクタタイプ/20P×2 MILコネクタタイプ)

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD:関連画像

64点ユニット(40P×2富士通コネクタタイプ/MILコネクタタイプ)

型番リスト

表示件数

入力点数

定格入力電圧

(V)

出力点数

出力形式

出力電圧

(V)

出力電流

(A)

消費電流

(A)

名称

RoHS?最小発注数量
16
24
16
トランジスタ/シンク出力
DC12~24
0.5
0.13
DC入力/トランジスタ出力ユニット
10
1個
16
24
16
トランジスタ/ソース出力
DC24
0.5
0.13
DC入力/トランジスタ出力ユニット
10
1個
16
24
16
トランジスタ/シンク出力
DC12~24
0.5
0.13
DC入力/トランジスタ出力ユニット
10
1個
32
24
32
トランジスタ/シンク出力
DC12~24
0.3
0.14
DC入力/トランジスタ出力ユニット
10
1個
32
24
32
トランジスタ/シンク出力
DC12~24
0.3
0.14
DC入力/トランジスタ出力ユニット
10
1個
32
5
32
-
DC5
0.035
0.19
TTL入出力ユニット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,415
( 31,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,141
( 35,355 )
1日目
28,415
( 31,257 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,259
( 48,685 )
1日目
49,177
( 54,095 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,177
( 54,095 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

用途や配線方法に応じた豊富なバリエーションをご用意した基本入出力ユニット。
【特長】
・2種類のインタフェースの使い分けが可能。
・出力側は、シンクタイプ、ソースタイプが選択可。CJ1W-MD232は負荷短絡保護機能付。
・ON、OFF応答時間はCPUユニットのPCシステム設定にて、0~32msまで切替が可能。
・5VTTL入出力ユニットも用意(CJ1W-MD563が対応)。
・様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意、外部入出力機器との配線も簡単に出来る。
【用途】
・CJ1シリーズのコネクタを使用した多点入出力ユニットとして使用される。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD
割込入力ユニット CJ1W-INT01
CJシリーズ 高速カウンタユニット
デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
リモートユニット 防水・防塵タイプ(IP67)
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機
通常価格28,415-36,31970,632112,20619,900 -63,250 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜5日目
入力形式DC入力DC入力DC入力NPN--
接続端子コネクタ端子台コネクタスクリューレスクランプ端子台ヨーロッパ端子台コネクタ
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CSACE / UL / CUL / その他CE / UL / CUL

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング