エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

割込入力ユニット CJ1W-INT01

型番:

CJ1W-INT01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CJ1W-INT01の仕様・寸法情報

入力点数
16
入力形式
[DC入力] DC入力
定格入力電圧(V)
24
接続端子
[端子台] 端子台
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
消費電流(A)
0.08
名称
割込入力ユニット
RoHS?
10

商品情報

割込入力ユニット CJ1W-INT01の仕様

CJ1W-INT01の外観

CJ1W-INT01の外観

CJ1W-INT01の寸法図

CJ1W-INT01の寸法図

 

(単位:mm)

 

ユニット種類商品名称仕様占有点数消費電流(A)形式海外規格
I/O点数入力電圧電流コモン数入力パルス幅条件装着可能台数外部接続5V系24V系
CJ1
基本I/O
ユニット
割込入力
ユニット
入力
16点
DC24V
7mA
16点
1コモン
ON時間:0.05ms以下
OFF時間:0.5ms以下
最大2台脱着式端子台1CH0.08-CJ1W-INT01UC1、N、L、CE

海外規格について

  • 記号については次のとおり。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。

※ 使用条件についてはメーカーサポートセンターへお問い合わせください。

実装可能な装置

形式NJシステムCJシステム(CJ1、CJ2)CP1HシステムNSJシステム
CPUラック増設ラックCJ1-CPU装置左記以外のCPU装置増設装置CP1H本体NSJ本体増設装置
形CJ1W-INT012台 *1*4不可 *3不可2台 *2不可 *3不可不可不可 *3
  • *1スロットNo.0~4まで装着可能です。スロットNo.5以降に装着した場合、「ユニット/増設ラック接続不正」となります。
  • *2CPUユニットの種類によって、装着可能なスロット位置が異なります。
     CJ1M-CPU□□ スロットNo.0~2まで装着可能。
     CJ2H-CPU□□-EIP スロットNo.0~3まで装着可能。
     上記以外のCPUユニット スロットNo.0~4まで装着可能。
     上記以降のスロットNo.に装着した場合、「I/O設定異常」となります。
  • *3増設装置に実装した場合、「I/O設定異常」となります。
  • *4通常の基本入力ユニットとして使用可能です。I/O割込タスクを起動する機能は使用できません。

製品仕様

名称割込入力ユニット(端子台、16点)
形式形CJ1W-INT01
定格入力電圧DC24V
許容入力電圧範囲DC20.4~26.4V
入力インピーダンス3.3kΩ
入力電流7mA TYP.(DC24V)
ON電圧/ON電流DC14.4V以上/3mA以上
OFF電圧/OFF電流DC5V以下/1mA以下
ON応答時間0.05ms以下
OFF応答時間0.5ms以下
回路数16点(16点/コモン1回路)
同時ON点数100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時)
絶縁抵抗外部端子一括とGR端子間20MΩ(DC100Vにて)
耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1,000V 1分間 漏れ電流10mA以下
内部消費電流DC5V:80mA以下
質量110g以下
付属品なし

回路構成

CJ1W-INT01の回路構成

CJ1W-INT01の回路構成

同時ON点数-周囲温度特性グラフ

同時ON点数-周囲温度特性グラフ

割込入力ユニットに入力する信号のパルス幅

割込入力ユニットに入力する信号のパルス幅

  • CPU装置に最大2ユニットまで装着可能。CPUユニットのとなりから5スロット目までに装着。その他の位置に装着した場合、I/O設定異常とな。
  • 割込入力ユニットに入力する信号のパルス幅は左図の条件を満足するようにする。
  • 各端子の信号名称はデバイス変数名。デバイス変数名はデバイス名を「Jxx」としたときの名称。

外部接続図・端子とデバイス変数との対応図※

外部接続図・端子とデバイス変数との対応図

外部接続図・端子とデバイス変数との対応図

  • 入力電源の極性は+、-どちらでも構わない。
  • 各端子の信号名称はデバイス変数名。デバイス変数名はデバイス名を「Jxx」としたときの名称。

注.NJシリーズでは、通常の基本入力ユニットとして使用可能です。I/O割込タスクを起動する機能は使用できません。
※外部接続図・端子とデバイス変数との対応図に記載しているコネクタピン番号A0~A8、B0~B8は本データシートでの表記です。ユニットには記載されていません。

外部インタフェース

CJ1W-INT01の各部名称

CJ1W-INT01の各部名称

端子台の配線

電線

  • 端子台コネクタ:18P
  • 推奨電線サイズ:AWG22~18(0.32~0.82mm2

圧着端子

- 圧着端子はM3用の下図のものを使用。
圧着端子1(6.2mm以下)

圧着端子1(6.2mm以下)

圧着端子2(6.2mm以下)

圧着端子2(6.2mm以下)

注意・禁止事項

  • ※ 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
  • ※ 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
  • ※ 利用事例はご参考ですので、「適合性など」について保証いたしかねます。
  • ※ 改善や都合などにより、「商品」の生産を中止し、または「商品」の仕様を変更することがあります。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数
型番
CJ1W-INT01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,319
( 39,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

高速応答で、割り込みタスクを起動するPLC(入出力ユニット)。
【特長】
・0.05msの高速ON応答。
・1CPUに対して最大2ユニット、32点の入力が可能。
・I/O割込タスクを起動するための入力を受け付ける。
・本ユニットに入力が入ると、CPUユニットがサイクル実行タスク(通常プログラム)の実行を中断。
・サイクル実行タスクを中断後、I/O割込タスクを実行する。
・NPN、PNP出力どちらのタイプの機器にも対応でき、極性を選ばない。※
・※同一コモン内は同じ極性になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

割込入力ユニット CJ1W-INT01の型番CJ1W-INT01のページです。 型番CJ1W-INT01に関する仕様情報を記載しております。
割込入力ユニット CJ1W-INT01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
割込入力ユニット CJ1W-INT01
デジタル入出力ユニット CK3W-MD7110
WMB-DI16 デジタル入力モジュール(16点)
CJシリーズ 入出力ユニット CJ1W-MD
CJシリーズ 高速カウンタユニット
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oブロック
メーカーオムロンオムロン渡辺電機工業オムロンオムロンオムロン
通常価格36,319112,20624,082 -28,415 -70,63220,634 -
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
入力点数161616--10
入力形式DC入力NPNDC入力DC入力DC入力-
定格入力電圧(V)24DC24DC24V---
接続端子端子台スクリューレスクランプ端子台端子台コネクタコネクタコネクタ
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CSA-CE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSA-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング