エレクトロニクス部品技術窓口
CJシリーズの増設ユニットと基本入力ユニット。【特長】・増設ユニット:ユニットタイプの増設ユニットが、...
詳細を確認
CJ1W-IC101の外観

CJ1W-IC101の寸法図 単位:mm
注.質量:70g以下

CJ1W-IC101の外部インターフェース

CJ1W-II101の外観

CJ1W-II101の寸法図 単位:mm
注.質量:130g以下(エンドカバーを含む)

CJ1W-II101の外部インターフェース
| 商品名称 | 仕様 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | ||||
| CJシリーズ I/Oコントロール ユニット |
CPU装置に1台、増設装置を接続するときに使用 接続ケーブル:増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3 接続先:I/Oインタフェースユニット形CJ1W-II101 CPUユニットの向かって右隣りに接続してください。 |
0.02 | - | 形CJ1W-IC101 | UC1、N、L、CE |
注.CPUユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。
| 商品名称 | 仕様 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5V系 | 24V系 | ||||
| CJシリーズ I/Oインタフェース ユニット |
増設装置に1台必要 接続ケーブル:増設用接続ケーブル形CS1W-CN□□3 電源ユニットの向かって右隣りに接続してください。 |
0.13 | - | 形CJ1W-II101 | UC1、N、L、CE |
注.電源ユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。
海外規格について
付属品

CJ1W-ID201の外観

CJ1W-ID201の寸法図 単位:mm

回路構成図

外部接続図・ 端子とデバイス変数との対応図
| 名称 | DC入力ユニット(端子台、8点) |
|---|---|
| 形式 | 形CJ1W-ID201 |
| 定格入力電圧 | DC12~24V |
| 許容入力電圧範囲 | DC10.2~26.4V |
| 入力インピーダンス | 2.4 kΩ |
| 入力電流 | 10mA TYP.(DC24V) |
| ON電圧/ON電流 | DC8.8V以上/3mA以上 |
| OFF電圧/OFF電流 | DC3V以下/1mA以下 |
| ON応答時間 | 8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)※1 |
| OFF応答時間 | 8.0ms以下(設定により0~32ms切換可能)※1 |
| 回路数 | 8点独立接点 |
| 同時ON点数 | 100%同時ON |
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とGR端子間20MΩ以上(DC100Vにて) |
| 耐電圧 | 外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下 |
| 内部消費電流 | DC5V:80mA以下 |
| 質量 | 110g以下 |
| 回路構成 | ・各端子の信号名称はデバイス変数名です。 デバイス変数名はデバイス名を「Jxx」としたときの名称です。 |
| 外部接続図・ 端子とデバイス変数との 対応図 ※2 |
・入力電源の極性は+、-どちらでも構いません。 ・各端子の信号名称はデバイス変数名です。 デバイス変数名はデバイス名を「Jxx」としたときの名称です。 |
注.外部入出力に使用できるのは8点ですが、I/O割付上16点(1CH)分占有します。
※1. 1.0msの設定時、内部素子の遅れにより、ON応答時間20μs以下、OFF応答時間400μs以下となります。
※2. 外部接続図・端子とデバイス変数との対応図に記載しているコネクタピン番号A0~A8、B0~B8は本データシートでの表記です。ユニットには記載されていません。
※掲載しているのは仕様の一部です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,950円 ( 17,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,008円6,004円 ( 6,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,249円 ( 21,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
CJシリーズの増設ユニットと基本入力ユニット。
【特長】
・増設ユニット:ユニットタイプの増設ユニットが、最小のスペースで増設装置の拡張を可能にする。
・増設ユニット:ワンタッチコネクタ採用、設定不要のスピーディな増設が可能。
・基本入力ユニット:高速入力タイプをご用意、豊富なアプリケーションに対応。
・基本入力ユニット:ユニット内部のデジタルフィルタを0~32msまで切替え可能。
・様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部機器との配線も簡単にできます。
【用途】
・増設ユニット:CJ/NJシリーズでI/O点数を増やしたい際に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入力ユニット)
4.5通常価格(税別):15,500円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ
5通常価格(税別):19,896円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット
5通常価格(税別):22,778円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~