エレクトロニクス部品技術窓口
豊富なバリエーションを取り揃えた基本入力ユニット。【特長】・外部機器からのON/OFF情報をPLCシス...
詳細を確認
CJ1W-ID212の外観

18P端子台タイプの外形寸法図 単位:mm

18P端子台タイプの外形寸法図 単位:mm

CJ1W-ID233の外観

MILコネクタタイプ(40 ピン×1)の外形寸法図 単位:mm

MILコネクタタイプ(40 ピン×1)の外形寸法図 単位:mm

CJ1W-ID231の外観

CJ1W-ID231の外形寸法図 単位:mm

CJ1W-ID231の外形寸法図 単位:mm
| ユニット 種類 | 商品名称 | 仕様 | 消費電流(A) | 形式 | 海外規格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/O点数 | 入力電圧 電流 | コモン 数 | 外部接続 | 占有 点数 | 5V系 | 24V系 | ||||
| CJ1 基本I/O ユニット | DC入力 ユニット | 入力16点 | DC24V 7mA | 16点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.08 | - | 形CJ1W-ID211 | UC1、N、L、CE |
| 入力16点 (高速) | DC24V 7mA | 16点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.13 | - | 形CJ1W-ID212 | |||
| 入力32点 | DC24V 4.1mA | 16点 1コモン | 富士通 コネクタ | 2CH | 0.09 | - | 形CJ1W-ID231 | |||
| 入力32点 | DC24V 4.1mA | 16点 1コモン | MIL コネクタ | 2CH | 0.09 | - | 形CJ1W-ID232 | |||
| 入力32点 (高速) | DC24V 4.1mA | 16点 1コモン | MIL コネクタ | 2CH | 0.20 | - | 形CJ1W-ID233 | |||
| 入力64点 | DC24V 4.1mA | 16点 1コモン | 富士通 コネクタ | 4CH | 0.09 | - | 形CJ1W-ID261 | |||
| 入力64点 | DC24V 4.1mA | 16点 1コモン | MIL コネクタ | 4CH | 0.09 | - | 形CJ1W-ID262 | |||
| AC入力 ユニット | 入力8点 | AC200~240V、 10mA (200V 50Hz) | 8点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.08 | - | 形CJ1W-IA201 | ||
| 入力16点 | AC100~120V、 7mA (100V 50Hz) | 16点 1コモン | 脱着式 端子台 | 1CH | 0.09 | - | 形CJ1W-IA111 | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,249円 ( 21,174円 ) | 1日目 |
19,249円 ( 21,174円 ) | 1日目 |
14,660円 ( 16,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,416円 ( 23,558円 ) | 1日目 |
27,190円 ( 29,909円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,170円 ( 29,887円 ) | 1日目 |
32,149円 ( 35,364円 ) | 1日目 |
44,338円 ( 48,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
44,338円 ( 48,772円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
豊富なバリエーションを取り揃えた基本入力ユニット。
【特長】
・外部機器からのON/OFF情報をPLCシステムに取り込み、CPUユニットI/Oメモリに反映。
・高速入力タイプをご用意。豊富なアプリケーションに対応。
・DC24V、AC100V、AC200Vタイプをご用意。各種デジタル出力機器に接続可能。
・DC24VタイプはNPN、PNP出力どちらのタイプの機器にも対応。
・外部ノイズの影響を低減するため、ユニット内部のデジタルフィルタを0~32msまで切替え可能。
・様々なタイプの端子台変換ユニットをご用意。外部機器との配線も簡単にできます。
【用途】
・ニーズに沿って組み合わせて使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-F 入出力増設ブロック
4.5通常価格(税別):6,630円~

三菱電機
MELSEC iQ-F 入出力増設ブロック(I/Oユニット)FX5
4.3通常価格(税別):6,960円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット
0通常価格(税別):19,900円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(出力ユニット)
4.5通常価格(税別):13,900円~

三菱電機
MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)
5通常価格(税別):18,077円~

三菱電機
MELSEC-F 入力増設ボード/出力増設ボード
5通常価格(税別):5,050円~

Panasonic
FP0R-E8 増設ユニット
4通常価格(税別):13,290円~

三菱電機
MELSEC CC-Link小形タイプリモートI/Oユニット(入出力ユニット)
3.3通常価格(税別):16,815円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 入出力ユニット
0通常価格(税別):16,700円~