エレクトロニクス部品技術窓口
I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能な通信ユニット。【特長】・プロトコルマク...
詳細を確認
形CS1W-SCB21-V1/形CS1W-SCB41-V1の外観

形CS1W-SCU21-V1/形CS1W-SCU31-V1の外観

システム構成例
概要
| ユニット種類 | 商品名称 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| INNERボード | シリアルコミュニケーションボード | RS-232Cポート ×2(*4) |
各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ(*1)、無手順(*2)、Modbus-RTUスレーブ(*3)を選択可能 |
| RS-232Cポート ×1(*4)+ RS-422A/485 ポート×1 |
|||
| CSシリーズ CPU高機能ユニット |
シリアルコミュニケーションユニット | RS-232C ポート×2 |
|
| RS-422A/485 ポート×2 |
|||
| 形式 | 実装可能な装置 | 占有 号機数 |
消費電流 (A) |
海外 規格 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU装置 | SYSMACα用増設I/O装置 | CS1用 増設装置 |
CS1用 長距離 増設装置 |
SYSBUSリモートI/O子局装置 | CS1D CPU装置 (CPU単独/CPU二重化)、 CS1D増設装置 |
||||||
| 形CS1W-BC | 形CS1W-BI | 5V系 | |||||||||
| □□3 | □□2 | □□3 | □□2 | ||||||||
| 形CS1W-SCB21-V1 | *5 ○ |
*5 ○ |
× | × | × | × | × | *6 △ |
- | *7 0.28 |
U、C、 N、L、 CE |
| 形CS1W-SCB41-V1 | *7 0.36 |
||||||||||
| 形CS1W-SCU21-V1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 1号機分 (ユニッ ト番号0 ~F) |
*7 0.29 |
|
| 形CS1W-SCU31-V1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 0.40 | UC1、 N、L、 CE |
|
*1. シリアルゲートウェイ機能は、シリアルコミュニケーションボード/ユニットのユニットVer.1.2以降のみ。
*2. 無手順機能はシリアルコミュニケーションユニットのユニットVer.1.2以降でかつ、CPUユニットのユニットVer.3.0以降のみ。
*3. Modbus-RTUスレーブ機能は、シリアルコミュニケーションボード/ユニットのユニットVer.1.3以降のみ。
*4. RS-232Cポートに、RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)を装着し、1:N通信にすることも可能です。
*5. CPUユニットのINNERボード装着部にのみ1台装着可能。
*6. CS1D CPU装置(CPU単独)上、CPUユニットのINNERボード装着部にのみ1台装着可能。
*7. RS-232C/RS-422A変換ユニット 形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。
RS-422A変換アダプタ 形CJ1W-CIF11使用時は、0.04A/台増となります。
| 変換元 | 変換後 | 接続機器 |
|---|---|---|
| FINSコマンド | CompoWay/F | CompoWay/F子局(オムロン製コンポーネント) |
| 上位リンクFINS | オムロン製PLC(CS/CJシリーズ、 CVM1/CVシリーズ) |
*1の補足表
| ユニットバージョン | ユニットバージョン表記なし | ユニットVer.1.2 | ユニットVer.1.3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CSシリーズ | シリアルコミュニケーションボード形式 | 形CS1W-SCB21-V1 | |||
| 形CS1W-SCB41-V1 | |||||
| シリアルコミュニケーションユニット形式 | 形CS1W-SCU21-V1 | ||||
| - | - | 形CS1W-SCU31-V1 | |||
| 機能 | シリアルゲートウェイ機能 | - | ○ | ○ | |
| 上位リンク | 1 : 1手順 | - | ○ | ○ | |
| 上位リンクの互換機種選択機能 | - | ○ | ○ | ||
| 無手順 | シリアルコミュニケーションボード:○ シリアルコミュニケーションユニット:- |
シリアルコミュニケーションボード:○ シリアルコミュニケーションユニット:○ * |
|||
| Modbus-RTUスレーブ機能 | - | - | ○ | ||
| プロトコルマクロ | リンクチャネル指定でのデータ交換タイミング | 要求後I/Oリフレッシュ方式のみ | 要求後I/Oリフレッシュ方式 常時I/Oリフレッシュ方式 |
||
| PMCR命令実行時の受信バッファ処理 | クリアのみ | クリア/保持選択可能 | |||
| 伝送速度(ビット/s) | 57600、115200は不可(最大:38400) | 115200は不可(最大:57600) | |||
| 標準システムプロトコルの追加 | - | ○ | ○ | ||
○:サポートあり、-:サポートなし
* 無手順モードを使用するときは、必ずCS/CJシリーズCPUユニット ユニットVer.3.0以降を使用してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,132円 ( 41,945円 ) | 1日目 |
43,058円 ( 47,364円 ) | 1日目 |
88,590円 ( 97,449円 ) | 1日目 |
100,976円 ( 111,074円 ) | 1日目 |
I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能な通信ユニット。
【特長】
・プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク、シリアルゲートウェイ、無手順をサポート。
<シリアルコミュニケーションボード>
・I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能。
・RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能。
・データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能。
<シリアルコミュニケーションユニット>
・CPU装置または増設装置に、他のCPU高機能ユニットと合わせて最大16台装着可能。これにより多ポートのシリアル通信が必要なシステムに対応可能。
【用途】
・PLCの1対N通信が必要な際に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円

オムロン
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
0通常価格(税別):86,045円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円