17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Ethernetユニット( 100BASE-TXタイプ)CS 1W-ETN2 1 CSシリーズ CS1W-ETN21

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Ethernetユニット( 100BASE-TXタイプ)CS 1W-ETN2 1 CSシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CS1W-ETN21

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

生産管理と製造現場をEthernetで有機的に接続可能なPLC(通信ユニット)。
【特長】
・Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)。
・Ethernet上にてさまざまなプロトコルを実現可能。
・SNTPサーバの時計を基準にして、Ethernetに接続したPLCの内蔵時計を自動調整可能。
※別途SNTPサーバが必要となります。
・メール受信機能によって、PLCに対するコマンドを実行することが可能。
・メール送信機能は、PLCのI/Oメモリや本製品のステータスを任意のトリガ条件で送信可能。
・SMTP/POP3/SNTPサーバをIPアドレスで指定する方法に加えホスト名で指定することが可能。
※別途DNSサーバが必要となります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
Ethernet
接続端子
[コネクタ] コネクタ
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
占有号機数
1号機分
消費電流(A)
0.38
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト