エレクトロニクス部品技術窓口
タグデータリンク容量最大180,000CH以上のEtherNet/IPユニット。【特長】・タグデータリ...
詳細を確認タグデータリンク容量最大180,000CH以上のEtherNet/IPユニット。
【特長】
・タグデータリンクは、コネクション設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のタグデータリンクが可能です
・256個のコネクションを使用して、最大256ノードの間をタグデータリンクでデータ交換できます
・1ノードの送受信データ容量は、最大722CH/コネクションのデータコネクションを1ユニットあたり最大256コネクションまで設定でき、送受信データを合計で最大184832CHまで可能です(ネットワークでの容量制限はありません)
・コネクション単位でデータの同時性(722CHまで)を保証しています
・ネットワーク中のタグデータリンク使用中に、個別のユニットにタグデータリンク設定を変更することができます
・Network Configuratorでエラー診断や、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です
・セキュア通信機能、ユーザ認証機能、ポートのオープンクローズ機能、IPパケットフィルタ機能などにより、安全なネットワーク接続を実現できます


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
MELSEC-F データリンク・通信(RS-485)
3.5通常価格(税別):3,062円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シーケンサ CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
5通常価格(税別):29,800円

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~