17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 通信インターフェイス(伝送規格)

  • 代表規格

  • 消費電流(A)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU

通常単価(税別)
86,045
税込単価
94,650
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

コンポと高速な接続を可能とするシリアルコミュニケーションユニット。【特長】・CPU装置または増設装置に...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCUの仕様

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU22/形CJ1W-SCU21-V1/SCU31-V1/SCU41-V1の外観

注. 形式により外観が異なる場合があります。

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU32の外観

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU42の外観

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU22/形CJ1W-SCU21-V1/SCU31-V1/SCU41-V1の寸法図(単位:mm)

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU32の寸法図(単位:mm)

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU42の寸法図(単位:mm)

特長

  • RS-232Cポートに、RS-232C/RS-422A変換ユニット(形NT-AL001)を接続し、1:N通信にすることも可能。
  • 形CJ1W-SCU□2では、通信速度の向上(最大230.4kbps)やCPUユニットへのデータ転送時間の短縮によって高速な外部機器との接続が可能。

システム構成図

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

CJ1W-SCUのシステム構成図

種類

海外規格について

  • 記号については次のとおりです。UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、N:NK、L:ロイド。
  • 使用条件については弊社サポートセンターへお問い合わせください。
ユニット種類商品名称仕様占有号機数消費電流(A)形式海外規格
通信インタフェース部通信機能5V系
CJ1
CPU
高機能
ユニット
シリアル
コミュニケーション
ユニット
高速タイプ
RS-232C×2ポートCJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能
・プロトコルマクロ
・上位リンク
・NTリンク(1:Nモード)
・シリアルゲートウェイ
・無手順
・Modbus-RTUスレーブ

NJシステムでは、ポート毎に以下の機能を選択可能
・プロトコルマクロ
・シリアルゲートウェイ
・無手順 *3
・Modbus-RTUスレーブ
1号機分0.28 *1形CJ1W-SCU22 *2UC1、N、L
RS-422A/485×2ポート0.40形CJ1W-SCU32 *2UC1、N、L、CE
RS-232C×1ポート
RS-422A/485×1ポート
0.36 *1形CJ1W-SCU42 *2
CJ1
CPU
高機能
ユニット
シリアル
コミュニケーション
ユニット
RS-232C×2ポートポート毎に以下の機能を選択可能
・プロトコルマクロ *4
・上位リンク
・NTリンク(1:Nモード)
・シリアルゲートウェイ *5
・無手順 *6
・Modbus-RTUスレーブ *7
1号機分0.28 *1形CJ1W-SCU21-V1 *8UC1、N、L
RS-422A/485×2ポート0.38形CJ1W-SCU31-V1 *8UC1、N、L、CE
RS-232C×1ポート
RS-422A/485×1ポート
0.38 *1形CJ1W-SCU41-V1 *8UC1、N、L
  • *1. RS-232C/RS-422A変換ユニット 形NT-AL001使用時は、0.15A/台増となります。
  • *2. NJシステムでは、簡易バックアップ機能、割り込み通知機能は使用できません。
  • *3. SerialRcvNoClear命令は、シリアルコミュニケーションユニットVer.2.1以降、かつNJシリーズCPUユニットVer.1.03以降、かつSysmac Studio Ver.1.04以降のみ使用可能です。
  • *4. プロトコルマクロトレース機能は、CPUユニットが運転/モニタモードのとき動作します。(NJシリーズCPUユニットにはモニタモードはありません)
  • *5. シリアルゲートウェイ機能は、シリアルコミュニケーションユニットのユニットVer.1.2以降のみです。
  • *6. 無手順機能は、シリアルコミュニケーションユニットのユニットVer.1.2以降のみです。(かつCPUユニットのユニットVer.3.0以降であることが必要)
  • *7. Modbus-RTUスレーブ機能は、シリアルコミュニケーションユニットのユニットVer.1.3以降のみです。
  • *8. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。

シリアルコミュニケーションユニット付属品

形式付属品仕様
形CJ1W-SCU32シリアルポート(RS-422A/485)コネクタ×2端子台コネクタ(FMC1.5/5-STF-3.5AU)フェニックスコンタクト製
形CJ1W-SCU42シリアルポート(RS-422A/485)コネクタ×1端子台コネクタ(FMC1.5/5-STF-3.5AU)フェニックスコンタクト製

注. シリアルポート(RS-232C)コネクタは付属していません。シリアルポートをご使用の場合は、シリアルポート接続用コネクタも併せてご購入ください。
プラグ:形XM3A-0921または同等品
フード:形XM2S-0911-Eまたは同等品

実装可能な装置

形式NJシステムCJシステム(CJ1、CJ2)CP1HシステムNSJシステム
CPUラック *4増設ラック *4CPU装置増設装置CP1H本体NSJ本体増設装置
形CJ1W-SCU22ユニットVer.2.010台10台
(増設ラック1台あたり)
10台 *110台 *2
(増設装置1台あたり)
2台 *3不可10台 *2
(増設装置1台あたり)
形CJ1W-SCU32ユニットVer.2.0
形CJ1W-SCU42ユニットVer.2.0
形CJ1W-SCU21-V1ユニットVer.1.3不可
形CJ1W-SCU31-V1ユニットVer.1.3
形CJ1W-SCU41-V1ユニットVer.1.3

注. 1装置に装着できるユニット数は、装着される他のユニットの消費電流によって、この台数より少なくなることがあります。

  • *1. CJ2H CPUユニット(EtherNet/IP機能なし)形CJ2H-CPU6□と電源ユニット形CJ1W-PA205□または形CJ1W-PD025を使用する場合の台数です。(形NT-AL001を使用しない場合)
  • *2. 電源ユニット形CJ1W-PA205□または形CJ1W-PD025を使用する場合の台数です。
  • *3. CJユニットアダプタ形CP1W-EXT01が必要です。
  • *4. 他に装着するCPU高機能ユニットとの合計で16台です。

製品仕様

コントローラシリーズCJシリーズ
品名シリアルコミュニケーションユニット
ユニットの種類CPU高機能ユニット
形式形CJ1W-SCU22形CJ1W-SCU32形CJ1W-SCU42形CJ1W-SCU21-V1形CJ1W-SCU31-V1形CJ1W-SCU41-V1
シリアル通信ポートポート1RS-232CRS-422A/485RS-422A/485RS-232CRS-422A/485RS-422A/485
ポート2RS-232CRS-422A/485RS-232CRS-232CRS-422A/485RS-232C
プロトコルポート1上位リンク、プロトコルマクロ、シリアルゲートウェイ、無手順、
NTリンク、Modbus-RTUスレーブ、折り返しテスト、上位リンク
1:1手順モードのいずれかを、ポート毎に選択可 *1 *2
上位リンク、プロトコルマクロ、NTリンク、折り返しテストのいずれかを、ポート毎に選択可
・ユニットVer.1.2以降では、さらに、シリアルゲートウェイ、無手順、上位リンク1:1手順をサポートしました *1
・ユニットVer.1.3以降では、Modbus-RTUスレーブモードをサポートしました。
ポート2
CPU装置他に装着するCPU高機能ユニットとの合計で最大16台
装着位置に制限なし
ただし、外部割込タスクを使用する場合、CPU装置上の以下のいずれかのスロットに装着する必要があります。
・形CJ2H-CPU6□-EIPに装着時:スロット0~3
・形CJ2H-CPU6□、形CJ2M-CPU□□、CJ1G/H-CPU□□Hに装着時:スロット0~4
・形CJ1M-CPU□□に装着時:スロット0~2
それ以外のスロットに装着した場合、外部割込タスクが起動しません。
他に装着するCPU高機能ユニットとの合計で最大16台
装着位置に制限なし
増設装置
CPUユニットとのデータ交換ソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュCPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
以下のタイミングでCPUユニットからデータ転送
・電源ON、リスタート
・ラダー(STUP)命令
・システム設定変更中(ARエリア)をOFF→ON
簡易バックアップ機能CPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。
消費電流 *3280mA+x400mA360mA+x280mA+x380mA380mA+x
質量160g以下120g以下140g以下110g以下110g以下110g以下
  • *1. シリアルゲートウェイ:プロトコルマクロモードでもシリアルゲートウェイ機能を実行可能。
  • *2. 無手順:無手順でデータ受信時、外部割込タスクを起動可能。CJ2 CPUユニット ユニットVer.1.1以降、およびCJ2M CPUユニットと組み合わせたときは、高速無手順(DRXDU/DTXDU命令)が可能。
  • *3. シリアルコミュニケーションユニット単体での消費電流です。
    形NT-AL001をご使用になる場合は、シリアルコミュニケーションユニットから形NT-AL001の電源を供給します。
    形NT-AL001をご使用になる場合は、形NT-AL001 1台につき、0.15Aの消費電流が増加します。
    各ユニットそれぞれ消費電流値が異なります。ユニット置き換えの際はご注意ください。
    x:RS-232Cポートから形NT-AL001へ供給する5V電源用として、1ポートあたり0.15A加算されます。

外部インタフェース

外部インタフェースとして、RS-232Cポート、RS-422A/485ポートを持っている。

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU21-V1/SCU22の外部インタフェース

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU41-V1の外部インタフェース

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU:関連画像

形CJ1W-SCU42の外部インタフェース

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

通信インターフェイス(伝送規格)

代表規格

消費電流

(A)

RoHS?最小発注数量
RS-232
UL / CUL / CSA
0.28
10
1個
RS-422(A)/485
CE / UL / CUL / CSA
0.40
10
1個
RS-232 / RS-422(A)/485
CE / UL / CUL / CSA
0.36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,045
( 94,650 )
在庫品1日目当日出荷可能
86,045
( 94,650 )
1日目
86,045
( 94,650 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンポと高速な接続を可能とするシリアルコミュニケーションユニット。
【特長】
・CPU装置または増設装置に、他のCPU高機能ユニットと合わせて16台装着可能。
・最大32ポートのシリアル通信が必要なシステムに対応可能。
・RS-232Cポートに、RS-232C/RS-422A変換ユニット(形NT-AL001)を接続し、1:N通信にすることも可能です。
・形CJ1W-SCU□2では、通信速度の向上(最大230.4kbps)やCPUユニットへのデータ転送時間の短縮によって高速な外部機器との接続が可能です。
【用途】
・CJ1シリーズのシリアル通信ユニットとして使用される。

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCUのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q形CJ1W-SCU41-V1にてラダーを転送後にCPUの電源をOFFしSCU41を取り外し電源をONした場合、エラーが発生しますか?
A
形CJシリーズCPUユニットの機能として、以下の2とおりのI/O認識方式がありますが、そのどちらの方式かを確認するために「I/O割付ステータスフラグ」が用意されています。

①電源ON時自動I/O割付方式 (電源ON時に実I/O装着状態を正として立ち上がる方式です。)
I/O割付ステータスフラグ:A260ch:0000Hex(デフォルト)

②ユーザ操作によるI/O割付方式 (ユーザが登録したI/Oテーブルを保持しておき、それと実I/O装着状態を照合する方式です。)
I/O割付ステータスフラグ:A260ch:BBBBHex

①の場合は、エラーは発生しません。
②の設定がなされている場合は、形CJ1W-SCU41-V1はCPU高機能ユニットなので、「CPU高機能設定異常」が発生します。
なお、②の場合で、基本I/Oユニットなら「I/O設定異常」、高機能I/Oユニットなら「高機能I/O設定異常」となります。
Q形CS1/CJ1のシリアルコミュニケーションボードおよびシリアルコミュニケーションユニットで伝送速度などの通信設定の変更が反映されません。 原因を教えてください。
A
INNNERボードシステム設定エリアおよびCPU高機能ユニットシステム設定エリアのポート設定がデフォルトになっていると通信設定は各通信モードのデフォルト設定での固定になります。
上位リンクモード、プロトコルマクロモード、シリアルゲートウェイモード、無手順モード、折り返しテストモードではデータ長7ビット、ストップビット2ビット、パリティ偶数、伝送速度9,600bpsがデフォルトの設定になります。
Modbus-RTUスレーブモードではパリティ偶数、伝送速度19,200bpsがデフォルト設定になります。
(データ長は8ビット固定、ストップビットはパリティ なし設定の時のみ2ビットです。)
NTリンク1:Nモードはポート設定は無効です。
デフォルトの設定以外で使用する場合はポート設定を任意設定に変更してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21S
CJシリーズController Linkユニット CJ1W-CLK23
CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22
CSシリーズ EtherNet/IPユニット CS1W-EIP21S
MELSEC iQ-FX5シリーズ CC-Link IE TSNマスタ・ローカルユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機
通常価格86,045125,28066,989226,749114,91033,900
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目5日目
ポート数2----2
占有号機数1号機分1号機分1号機分1号機分1号機分-
よく一緒に購入される商品

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト