エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22

型番:

CJ1W-FLN22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CJ1W-FLN22の仕様・寸法情報

通信インターフェイス(伝送規格)
その他
代表規格
CE / UL / CUL / CSA
占有号機数
1号機分
消費電流(A)
0.37
RoHS?
10
-
-

商品情報

CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22の仕様

CJ1W-FLN22の外観

CJ1W-FLN22の外観

特長

  • CJシリーズPLCを中継局として、情報系Ethernet、オムロン製FAネットワークControllerLink、フィールドバスDeviceNet間のインタフェースを実現可能。
  • Ethernetベース(UDP/IP使用)のコントローラ/マシンレベルのマルチベンダFAネットワーク。

仕様

  • 消費電流(5V系):0.37A
  • 海外規格:UC1、CE

適合規格について

  • 記号については次のとおり。UC1:cULus(Class I Div2危険場所認定取得品)、CE:EC指令。
  • ※ 使用条件については当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
  • ※ CJシリーズFL-netユニットには付属品はありません。
  • ※ 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。

システム構成例

10BASE-Tの場合

10BASE-Tの場合

100BASE-TXの場合

100BASE-TXの場合

※10Mビット/sと100Mビット/sのノードの混在は避けてください。10Mビット/sの機器が含まれる場合は、全てのノードを10Mビット/sで接続してください。

FL-netとは

(社)日本電機工業会(JEMA)ネットワーク推進特別委員会殿が標準化を推進する、コントローラ/マシンレベルのマルチベンダ・異機種間接続が可能な、Ethernetベースのオープンネットワーク。
以下の特長がある。

  • EthernetベースのFAネットワーク。
  • Ethernetベースで、FAリンクプロコトルを新たに定義。
  • Ethernetの標準通信プロトコルUDP/IPを使用。
  • 配線ケーブルやハブ等構成機器の入手が容易。
  • サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポート。
  • 装置間インターロック、生産指示、生産実績の収集などを、同一ネットワーク上で実現可能。
  • マスタレス・トークン方式を採用。
  • データ衝突を回避し、一定時間内の伝送を保証。
  • ノードの自動加入・離脱が可能。
  • 電源断やケーブル・機器などに障害が発生した場合でも、通信可能なノード間で通信を継続可能。

実装可能な装置

形式NJシステムCJシステム(CJ1、CJ2)CP1HシステムNSJシステム
CPUラック増設ラックCPU装置増設装置CP1H本体NSJ本体増設装置
形CJ1W-FLN22不可最大4台(1CPUあたり)2台 *不可最大4台 (1CPUあたり)

* CJユニットアダプタ形CP1W-EXT01が必要です。

FL-netユニット仕様

項目仕様
形式形CJ1W-FLN22
タイプ100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能)
適用PLCCJシリーズ
ユニット種類CJシリーズCPU高機能ユニット
装着可能位置CPU装置または増設装置
装着可能台数最大4台(増設装置も含む)
伝送仕様媒体アクセス方式CSMA/CD
変調方式ベースバンド
伝送路形式スター型
伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)10Mビット/s(10BASE-T)
伝送媒体ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)
カテゴリ5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP)
カテゴリ5、5eで100Ωのもの
ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)
カテゴリ3、4、5、5e
ツイストペアケーブル(シールド付:STP)
カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
伝送距離100m(ハブとノード間の距離)
カスケード接続数2段4段
消費電流DC5V 370mA以下
耐振動JIS 0040に準拠
10~57Hz:振幅0.075mm、57~150Hz:加速度 9.8m/s2
X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
耐衝撃JIS 0041に準拠
147m/s2 X/Y/Z各方向3回
使用周囲温度0~+55℃
使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
保存周囲温度-20~+75℃
質量100g以下
外形寸法31(W)×90(H)×65(D)mm

寸法図

 

(単位:mm)

 

CJ1W-FLN22の寸法図

CJ1W-FLN22の寸法図

外部インタフェース

CJ1W-FLN22(100BASE-TXタイプ)の各部名称

CJ1W-FLN22(100BASE-TXタイプ)の各部名称

  • スライダ:ユニット同士を取り付ける。
  • LED表示部:ユニットの状態を表示。
  • ユニット番号設定スイッチ:FL-netユニットのユニット番号を、1桁の16進数で設定。
  • ノードアドレス設定スイッチ:FL-netユニットのFINSノードアドレスを、2桁の16進数で設定。
  • Ethernet接続コネクタ:Ethernetのツイストペアケーブルを接続。
  • DINレール取り付けピン:ユニットをDINレールに取り付けるときに使用。
FL-netユニットでは、Ethernetアドレスはユニットの右側面に12桁の16進数で記載されている

FL-netユニットでは、Ethernetアドレスはユニットの右側面に12桁の16進数で記載されている

Ethernetに接続されるすべての通信機器には、固有のEthernetアドレスが割り当てられている。

※Ethernetアドレスは、FINSコマンドの「コントローラ情報の読み出し」でも確認できます。

Ethernet接続コネクタ

Ethernetのツイストペアケーブルを接続するコネクタ。

  • 電気的特性:IEEE8023規格に準拠
  • コネクタ機構:RJ45の8ピン・モジュラ・コネクタ(ISO8877準拠)
コネクタの差し込み部

コネクタの差し込み部

ピン番号信号名称略称信号方向
1送信データ+TD+出力
2送信データ-TD-出力
3受信データ+RD+入力
4未使用--
5未使用--
6受信データ-RD-入力
7未使用--
8未使用--
コネクタフード保安用接地FG-

注意・禁止事項

  • ※ 定格値および性能値は、単独試験における各条件のもとで得られた値であり、各定格値および性能値の複合条件のもとで得られる値を保証するものではありません。
  • ※ 参考データはご参考として提供するもので、その範囲で常に正常に動作することを保証するものではありません。
  • ※ 利用事例はご参考ですので、「適合性等」について保証いたしかねます。
  • ※ 改善や都合等により、商品の生産を中止、または商品の仕様を変更することがあります。
  • ※ 一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数
型番
CJ1W-FLN22
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
213,443
( 234,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

マルチベンダのコントローラ間高速通信を容易に実現したPLC(通信ユニット)。
【特長】
・100BASE-TX対応のCJシリーズFL-netユニット。
・広く普及した標準規格であるFL-netに準拠。
・サイクリック伝送とメッセージ伝送をサポート。
・メッセージ伝送はFINS通信も可能。
・通信機能:FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様/データリンク機能/メッセージ通信機能。
・1CPU装着可能台数:最大4台。
・占有号機数:1号機分。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22の型番CJ1W-FLN22のページです。 型番CJ1W-FLN22に関する仕様情報を記載しております。
CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CJシリーズ FL-netユニット CJ1W-FLN22
CSシリーズ FL-netユニット CS 1W-FLN22
CJシリーズ EtherNet IPユニット CJ1W-EIP21/EIP21S
CJシリーズController Linkユニット CJ1W-CLK23
CSシリーズ EtherNet/IPユニット CS1W-EIP21S
NXシリーズ RFIDユニット
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格213,443226,749125,28066,989114,910130,240 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
通信インターフェイス(伝送規格)その他その他Ethernetその他EthernetEthernet
代表規格CE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSAUL / CUL / CSACE / UL / CUL / CSAUL / CUL
占有号機数1号機分1号機分1号機分1号機分1号機分-
消費電流(A)0.370.38-0.35--

PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト