エレクトロニクス部品技術窓口

送信CH数が4,000CHに大幅アップしたController Linkユニット。【特長】・データリン...
詳細を確認| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | 形CJ1W-CLK23 |
| 対応PLC | CJシリーズ全機種 |
| 装着可能台数 | 最大8台 |
| 装着位置 | CPU装置または増設装置に装着可能(CPU高機能ユニット扱い) |
| ネットワークパラメータと 任意設定データリンクテーブルの格納場所 | CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内) |
| ルーチングテーブルの格納場所 | CPUユニットのパラメータエリア内 |
| 質量 | 110g |
| 消費電流PLC内部5V系 | 0.35A |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式(海外形式) | 形CJ1W-CLK23 |
| タイプ | ワイヤタイプ(シールド付きツイストペアケーブル) |
| 通信方式 | N:N トークンバス方式 |
| 符号方式 | マンチェスタ符号 |
| 変調方式 | ベースバンド符号 |
| 同期方式 | フラグ同期(HDLCフレーム準拠) |
| 伝送路形式 | マルチドロップ方式(バス型) |
| 伝送速度 | 伝送速度の設定によって、最大伝送距離は以下のとおり。 2Mビット/s時:500m 1Mビット/s時:800m 500kビット/s時:1km |
| 最大伝送距離 | |
| ノード間最大距離 | 規定無し(ネットワーク全体で最大伝送距離を満たすこと。) |
| 伝送路 | 指定シールド付きツイストペアケーブル 信号線2本、シールド1本 |
| ノードへの接続方法 | PLC:端子台に接続 パソコン:専用コネクタ(付属)による接続 |
| 最大ノード数 | 32台または62台 *1、*2 |
| 使用可能周辺ツール | CX-One内のCX-Integrator CX-Programmerの中のCX-Net *2、プログラミングコンソール |
| 通信機能 | データリンク機能、メッセージサービス機能 |
| データリンクチャネル数 | ・1ノード当たりの送信エリア:最大4,000CH(CLK□3のみ。それ以外は最大1,000CH) ・1ノードが1台のPLCに作成できる(送受信)データリンクエリア:最大20,000CH(ユニットVer.1.2以降)、12,000CH(ユニットバージョン表記なし) ・1つのネットワーク上で使用できる(総送信)データリンクチャネル数:最大62,000CH |
| データリンクエリア | PLC:リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー *3)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM) パソコン:FinsGateway のイベントメモリ |
| メッセージ長 | 最大2,012バイト(ヘッダ部含む) |
| RAS機能 | ・管理局バックアップ機能 ・自己診断機能(立ち上げ時のハードウェアチェック) ・ノード間テスト、一斉同報テスト(FINSコマンドによる) ・ウォッチドッグタイマ ・異常履歴機能 |
| 誤り制御 | マンチェスタ符号チェック CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1) |
(単位:mm)

CJ1W- CLK23の寸法図

CJ1W-CLK23の外部インタフェース
| マーキング | 表記 | 信号名 | ケーブル被覆 |
|---|---|---|---|
| ■ | BD H | 通信データ High | 黒 |
| □ | BD L | 通信データ Low | 白 |
| なし | SHLD | シールド | なし |

適合電線範囲
圧着端子はM3用のものを使用すること。
送信CH数が4,000CHに大幅アップしたController Linkユニット。
【特長】
・データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です
・1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降で対応です)(ボードで最大62000CH)
・データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です
・データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます
・エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信ユニット
5通常価格(税別):22,421円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~