エレクトロニクス部品技術窓口
データの同時性を保証し、送信CH数が4,000CHに大幅アップしたユニット。【特長】・Controll...
詳細を確認
形CS1W-CLK23の外観

形CS1W-CLK13の外観

形CS1W-CLK53の外観

形CS1W-CLK23の寸法図(単位:mm)

形CS1W-CLK13の寸法図(単位:mm)

形CS1W-CLK53の寸法図(単位:mm)
CS1W-CLK13、CS1W-CLK53には、光ケーブル固定金具が付属。
海外規格について
| ユニット 種類 |
商品名称 | 仕様 | 占有 号機数 |
消費電流(A) | 形式(海外形式) | 海外規格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信ケーブル | 通信種類 | 二重化対応 | 1CPU実装 可能台数 |
5V系 | |||||
| CS1 CPU 高機能 ユニット |
Controller Link ユニット |
ワイヤタイプ シールド付ツイストペアケーブル *1 |
データリンク機能 メッセージ通信機能 |
不可 | 最大8台 | 1号機分 | 0.33 | 形CS1W-CLK23 | UC1、N、L、CE |
| Controller Link ユニット |
光リングタイプ H-PCFケーブル *2 |
可能ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応 | 非二重化時最大8台 /二重化時最大11台 (二重化ユニット 3組6台+非二重化 ユニット5台) |
1号機分 | 0.52 | 形CS1W-CLK13 | |||
| Controller Link ユニット |
光リングタイプ GIケーブル *3 |
1号機分 | 0.65 | 形CS1W-CLK53 | |||||
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形CS1W-CLK23 | 形CS1W-CLK13 | 形CS1W-CLK53 | |
| 対応PLC | CSシリーズ全機種 | |||
| 装着可能台数 | ユニットVer.1.2以降は最大8台、ユニットバージョン表記なしタイプは最大4台 | |||
| 装着位置 | CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い) | |||
| ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブルの格納場所 | CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内) | |||
| ルーチングテーブルの格納場所 | CPUユニットのパラメータエリア内 | |||
| 質量 | 220g | 300g(固定金具は除く) | 300g(固定金具は除く) | |
| 消費電流 | PLC内部5V系 | 0.33A | 0.52A | 0.65A |
| PLC内部26V系 | - | - | - | |
| 外部24V | - | 0.20A | 0.26A | |
| 商品名称 | 仕様 | 付属品 | 形式(海外形式) | 海外規格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信ケーブル | 通信種類 | ||||
| Controller Link サポートボード PCIバス I/F |
ワイヤタイプシールド付 ツイストペアケーブル |
データリンク機能 メッセージ通信機能 |
・CD-ROM×1 * ・セットアップマニュアル(SBCD-344)×1 ・通信コネクタ×1 |
形3G8F7-CLK23 (形3G8F7-CLK23-E) |
CE |

形3G8F7-CLK23(-E)の外観
*CD-ROM内には、以下のソフトウェアが入っています。
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式(海外形式) | 形CS1W-CLK23 形3G8F7-CLK23 (形3G8F7-CLK23-E) |
形CS1W-CLK13 | 形CS1W-CLK53 |
| タイプ | ワイヤタイプ(シールド付きツイストペアケーブル) | 光リングタイプ(H-PCFケーブル) | 光リングタイプ(GIケーブル) |
| 通信方式 | N:N トークンバス方式 | ・N:N トークンリング方式(トークンリングモード) ・N:N トークンバス方式(トークンバスモード) |
|
| 符号方式 | マンチェスタ符号 | ||
| 変調方式 | ベースバンド符号 | ||
| 同期方式 | フラグ同期(HDLCフレーム準拠) | ||
| 伝送路形式 | マルチドロップ方式(バス型) | ・リング方式(トークンリングモード) ・ディジーチェーン方式(トークンバスモード) |
|
| 伝送速度 | 伝送速度の設定によって、最大伝送距離は以下のとおり。 2Mビット/s時:500m 1Mビット/s時:800m 500kビット/s時:1km |
2Mビット/s | |
| 最大伝送距離 | 20km | 30km | |
| ノード間最大距離 | 規定無し(ネットワーク全体で最大伝送距離を満たすこと。) | 圧着カット:800m 接着研磨:1km *1 |
62.5/125μm:2km 50/125μm:1km |
| 伝送路 | 指定シールド付きツイストペアケーブル 信号線2本、シールド1本 |
H-PCFケーブル(光2芯ケーブル) | GIケーブル(光2芯ケーブル 62.5/125μm、50/125μm) |
| ノードへの接続方法 | PLC:端子台に接続 パソコン:専用コネクタ(付属)による接続 |
専用コネクタ(フルロックコネクタ またはハーフロックコネクタ)によ る接続 | STコネクタによる接続 |
| 最大ノード数 | 32台または62台 *2 *3 | 62台 *4 | |
| 使用可能周辺ツール | CX-One内のCX-Integrator CX-Programmerの中のCX-Net *3、プログラミングコンソール |
||
| 通信機能 | データリンク機能、メッセージサービス機能 | ||
| データリンクチャネル数 | ・1ノード当たりの送信エリア:最大4000CH ・1ノードが1台のPLCに作成できる(送受信)データリンクエリア:最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)、12000CH(ユニットバージョン表記なし) ・1つのネットワーク上で使用できる(総送信)データリンクチャネル数:62000CH |
||
| データリンクエリア | PLC:リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー *5)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM) パソコン:FinsGatewayのイベントメモリ |
||
| メッセージ長 | 最大2012バイト(ヘッダ部含む) | ||
| RAS機能 | ・管理局バックアップ機能 ・自己診断機能(立ち上げ時のハードウェアチェック) ・ノード間テスト、一斉同報テスト(FINSコマンドによる) ・ウォッチドッグタイマ ・異常履歴機能 |
・管理局バックアップ機能 ・自己診断機能(立ち上げ時のハードウェアチェック) ・ノード間テスト、一斉同報テスト(FINSコマンドによる) ・ウォッチドッグタイマ ・異常履歴機能 ・ノードバイパス機能 ・伝送路2重化(トークンリングモードで、リング方式による結線時のみ) ・断線箇所検知/通知(トークンリングモードのみ) ・ノード接続構成情報(トークンリングモードで、リング方式による結線時のみ) ・通信ユニット二重化機能 *6 |
|
| 誤り制御 | マンチェスタ符号チェック CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1) |
||
※一部の製品情報のみ掲載しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
126,101円 ( 138,711円 ) | 1日目 |
88,590円79,731円 ( 87,704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
253,466円 ( 278,813円 ) | 1日目 |
データの同時性を保証し、送信CH数が4,000CHに大幅アップしたユニット。
【特長】
・Controller Linkとは大容量のデータを簡単、高速に送受信出来るFA用ネットワーク。
・PLC、パソコンのデータを機器間で共有する「データリンク機能」あり。
・PLC、パソコンのデータを必要時にデータを送受信する「メッセージサービス機能」がある。
・ワイヤタイプはリピータユニットを使用することで、システムを柔軟に構築できる。
・T分岐配線や長距離配線、ネットワークの一部光化が可能。
【用途】
・PLC、パソコンのデータを機器間で共有する際に使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット
0通常価格(税別):76,492円

オムロン
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU
0通常価格(税別):86,045円

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円