ツール用品技術窓口
あらゆる分電盤を一括計測するスマート電力量モニタ。見える化のコストや手間を削減する増設型多回路モニタ。...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,088円 ( 31,997円 ) | 1日目 |
43,113円 ( 47,424円 ) | 1日目 |
43,113円 ( 47,424円 ) | 3日目 |
あらゆる分電盤を一括計測するスマート電力量モニタ。
見える化のコストや手間を削減する増設型多回路モニタ。
【特長】
・1系統/2系統計測用マスタユニットで、形KM50-Eの特長を維持。
・CT増設ユニットで計測したい分を増設、最大36回路を一括計測。
・異電圧2系統入力(PMU2A)、スレーブユニット4台増設可。
・多彩な出力機能で、メンテナンス時期を見える化します。
・パルス入力で流量、生産量と温度入力などの生産情報を同時計測。電力データと組み合わせて、電力原単位を見える化できます。
・パルス/温度入力用スレーブユニットはイベント入力7点、温度入力1点。
・消費電力と回生電力の同時計測で、発電効果を見える化します。
【用途】
・パルス/温度入力用。
・多回路電力検出として電力量パルスや流量パルスなど様々な計測に使用される。

形KM1-PMU2A-FLKの外観

形KM1-PMU1A-FLKの外観

形KM1-EMU8A-FLKの外観

KM1の寸法図(単位:mm)
| シリーズ名 | 形KM1シリーズ(スマート電力量モニタ 多回路タイプ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形KM1-PMU2A-FLK | 形KM1-PMU1A-FLK | 形KM1-EMU8A-FLK | |
| ユニット分類 | 計測マスタ | 機能スレーブ | ||
| ユニット名称 | 電力2系統計測 マスタユニット | 電力計測 マスタユニット | パルス/温度入力 スレーブユニット | |
| 特長 | ・形KM50-Eの特長を維持 ・異電圧2系統入力 ・最大計測回路数(1系統の場合)* 単相2線(単2):4回路 単相3線(単3):2回路 三相3線(三3):2回路 ・スレーブユニット4台増設可 | ・形KM50-Eの特長を維持 ・最大計測回路数 単2:3回路 単3/三3:1回路 三相4線(三4):1回路 ・スレーブユニット4台増設可 | ・イベント入力 7点 ・温度入力 1点 | |
| 取りつけ方法 | DINレール | |||
| 数値表示 | なし | |||
| サイズ(mm) | W45×H96×D90 (最大5連結時 W45×5) | |||
| 適用相線式 | 単相2線式 | ●* | ● | - |
| 単相3線式 | ●* | ● | - | |
| 三相3線式 | ●* | ● | - | |
| 三相4線式 | - | ● | - | |
| 400V系ダイレクト計測 | ● | ● | - | |
| 本体電源 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | |
| 計測項目 | 積算電力量 | ● | ● | - |
| 有効電力 | ● | ● | - | |
| 無効電力 | ● | ● | - | |
| 電流 | ● | ● | - | |
| 電圧 | ● | ● | - | |
| 力率 | ● | ● | - | |
| 周波数 | ● | ● | - | |
| パルスカウント | - | - | ●(イベント入力切替可能) | |
| パルス入力ON時間 | - | - | ●(イベント入力切替可能) | |
| 電力原単位 | ●(イベント入力切替可能) | ●(イベント入力切替可能) | - | |
| 温度 | - | - | ● | |
| 各種機能 | 3-STATE エネルギー仕分け機能 | ● | ● | - |
| 簡易的な電力測定 (入力電流値のみで計測) | ● | ● | - | |
| 微小電力計測モード (オートレンジ切替機能) | ● | ● | - | |
| CO2排出量表示 | - | - | - | |
| 回生電力表示 | - | - | - | |
| 出力 | 積算電力量パルス出力 | ●(1回路) | ●(1回路) | - |
| 各種計測値警報出力 | ● | ● | ●(温度警報のみ) | |
| 3-STATE (稼働電力、待機電力 停止電力)状態出力 | ● | ● | - | |
| 外部I/F | LANポート | - | - | - |
| USBポート | ●(設定用) | ●(設定用) | ●(設定用) | |
| RS-485通信 CompoWay/(31台接続) | ● | ● | - (マスタユニットと接続要) | |
| RS-485通信 Modbus(99台接続) | ● | ● | - (マスタユニットと接続要) | |
| ロギング機能 | 本体メモリへのロギング | ● | ● | - |
| 外部メモリへのロギング | - | - | - | |
| 取得規格 | UL、CE、S、KCマーク | |||
*形KM1-PMU2A-FLKは異電圧の2系統計測が可能です。2系統計測時は、計測回路数が半分になります。
| 形式 | ユニット種別 | ユニット分類 | 電源電圧 | 通信 |
|---|---|---|---|---|
| 形KM1-PMU2A-FLK | 電力2系統計測ユニット | 計測マスタ | AC100~240V | RS-485 |
| 形KM1-PMU1A-FLK | 電力計測ユニット | |||
| 形KM1-EMU8A-FLK | パルス/温度入力ユニット | 機能スレーブ |
注. スレーブユニットは単体で動作できません。必ず計測マスタに連結してご使用ください。
| 項目 | 機種 | |||
|---|---|---|---|---|
| マスタユニット | スレーブユニット | |||
| 形KM1-PMU2A-FLK (電力2系統) | 形KM1-PMU1A-FLK (電力) | 形KM1-EMU8A-FLK (パルス/温度) | ||
| 適用相線式 | 単相2線式/単相3線式/三相3線式 | 単相2線式/単相3線式/三相3線式/三相4線式 | - | |
| CT最大接続点数 | 4点 | 3点 | - | |
| 選択可能なCT容量の種類 | 2種類 | 1種類 | - | |
| 電源 | 定格電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz | ||
| 許容電源電圧範囲 | 定格電源電圧の85~110% | |||
| 電源周波数変動範囲 | 45~65Hz | |||
| 消費電力 | 単独10VA 以下、最大増設時14VA 以下 | 10VA 以下 | ||
| 入力 | 定格入力電圧 | AC100~480V 単相2線式:線間電圧 AC100/200V 単相3線式:相電圧/線間電圧 AC100~480V 三相3線式:線間電圧 | AC100~480V 単相2線式:線間電圧 AC100/200V 単相3線式:相電圧/線間電圧 AC100~480V 三相3線式:線間電圧 AC58~277V 三相4線式:相電圧 | - |
| 定格入力電流(CT) | 5A、50A、100A、200A、400A、600A | - | ||
| 定格入力電力 | 5ACT 使用時:4kW 50ACT 使用時:40kW 100ACT 使用時:80kW 200ACT 使用時:160kW 400ACT 使用時:320kW 600ACT 使用時:480kW | - | ||
| 定格入力周波数 | 50/60Hz | |||
| 入力周波数変動範囲 | 45~65Hz | |||
| 許容入力電圧 | 定格入力電圧の110%(連続) | - | ||
| 許容入力電流 | 定格入力電流の120%(連続) | - | ||
| 定格入力負荷 | 電圧入力0.5VA 以下(電源部を除く) 電流入力0.5VA 以下(各入力) | - | ||
| 時計 | 時計設定 | 2012~2099 年(この期間の閏年にも対応) | ||
| 時計精度 | ±1.5 分/月(23℃のとき) | |||
| 時計バックアップ 保持期間 | 電気二重層コンデンサにて7日間バックアップ (24時間以上通電後、電断時23℃のとき) | |||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし結露または氷結しないこと) | |||
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし結露または氷結しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85% | |||
| 保存湿度 | 相対湿度 25~85% | |||
| 高度 | 2000 m以下 | |||
| 設置環境 | 過電圧カテゴリII、汚染度2、測定カテゴリII | |||
| 対応規格 | IEC61010-2-30、EN61326-1 工業的電磁環境用途 | |||
| 項目 | 機種 | |||
|---|---|---|---|---|
| マスタユニット | スレーブユニット | |||
| 形KM1-PMU2A-FLK (電力2系統) | 形KM1-PMU1A-FLK (電力) | 形KM1-EMU8A-FLK (パルス/温度) | ||
| 確度*1 | 電圧 | ±1.0%FS±1digit ただし、Vtr間電圧は同条件にて±2.0%FS±1digit | - | |
| 電流 | ±1.0%FS±1digit ただし、三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%FS±1digit | - | ||
| 電力 (有効電力、無効電力) | 有効電力、無効電力 ±2.0%FS±1digit(力率=1) | - | ||
| 周波数 | ±0.3Hz±1digit | - | ||
| 力率*2 | ±5.0%FS(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=0.5~1~0.5の範囲) | - | ||
| 温度 | - | 通電後2時間経過以降、±5℃ (ただし、周囲温度の環境に合わせた補正を実施後) | ||
| 温度の影響 | ±1.0%FS(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1のときの計測値に対する割合) | ±1.0%FS(使用温度範囲内における、周囲温度23℃のときの計測値に対する割合) | ||
| 周波数の影響 | ±1.0%FS(定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1のときの計測値に対する割合) | - | ||
| 高調波の影響 | ±0.5%FS(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差) | - | ||
| ローカット電流設定値 | 定格入力の0.1~19.9%まで0.1%ごとに可変 | - | ||
| サンプリング周期 | 100ms(計測電圧50Hz時)、83.3ms(計測電圧60Hz時) | 100ms | ||
| 耐電圧 | 共通:2000V 1分間 印加箇所:全端子一括とケース間 【形KM1-PMU1A-FLK】 電源一括とRS-485・USB・トランジスタ出力一括間 電源一括と電流、電圧入力一括間 電流、電圧入力一括とRS-485・USB・トランジスタ出力一括間 【形KM1-PMU2A-FLK】 電源一括とRS-485・USB・トランジスタ出力一括間 電源一括と電流、電圧入力一括間 電流、電圧入力一括とRS-485・USB・トランジスタ出力一括間 電流、電圧入力1一括と電圧入力2一括間 【形KM1-EMU8A-FLK】 電源一括と温度入力・RS-485・USB・トランジスタ出力一括間 | |||
| 振動耐性 | 片振幅 0.35mm、加速度 50m/s2 振動数 10~55Hz、3軸方向各 5min/1回×10回 掃引 | |||
| 耐衝撃 | 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 | |||
| 質量 | 約230g | |||
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ 書込回数:100万回 | |||
| イベント入力 | 入力点数 | - | 7点 | |
| 無電圧入力 | - | ON時電流:15mA以下 ON時 残留電圧:8V以下 OFF時漏れ電流1.5mA以下 | ||
| 有電圧入力 | - | Hレベル:DC4.75~30V Lレベル:DC0~2V 入力インピーダンス:約2kΩ | ||
| 最少入力時間 | - | 5ms | ||
| 温度入力 | サーミスタ入力 | - | 1点 | |
| 適合サーミスタ | - | 形E52-THE5A カラーコード(青):-50~50℃ カラーコード(黒):0~100℃ | ||
| 項目 | 機種 | |||
|---|---|---|---|---|
| マスタユニット | スレーブユニット | |||
| 形KM1-PMU2A-FLK (電力2系統) | 形KM1-PMU1A-FLK (電力) | 形KM1-EMU8A-FLK (パルス/温度) | ||
| 組合せ | 形KM1-EMU8A-FLKとの連結によりイベント入力7点、温度入力1点対応可能 | - | ||
| トランジスタ出力 | 出力点数 | オープンコレクタ3点(OUT1、OUT2、OUT3)コモン共通 | ||
| 出力容量 | DC30V、30mA | |||
| ON残留電圧 | 1.2V以下 | |||
| OFF時漏れ電流 | 100μA以下 | |||
| 積算電力量 パルス出力*1 | 設定したパルス出力単位の電力量に達した時点で1パルス出力 「1、10、100、1K、2K、5K、10k、20k、50k、100k(W・h)」 | |||
| 警報出力 | 設定した警報出力閾値により警報を出力 | |||
| 復帰方式 | 自動復帰のみ | |||
| RS-485 | プロトコル | 通信プロトコル切替:CompoWay/F、Modbus | ||
| 同期方式 | 調歩同期 | |||
| ノードNo.設定 | CompoWay/F:0~99、Modbus:1~99 ノードNo.設定を0に設定した状態でスイッチ操作によりプロトコルをModbusに切り替えた場合は、ノードNo.設定値は 自動的に1に変更されます。 | |||
| 通信速度 | 9600bps、19200bps、38400bps | |||
| 伝送コード | CompoWay/F:ASCII Modbus:バイナリ | |||
| データビット*2 | CompoWay/F:7bit、8bit Modbus:8bit | |||
| ストップビット*2 | CompoWay/F:1bit、2bit Modbus:パリティありの場合1bit、パリティなしの場合2bit | |||
| パリティ | なし、偶数、奇数 | |||
| 最大伝送距離 | 500m | |||
| 最大接続台数 | CompoWay/F:31台 Modbus:99台 | |||
| USB | USB規格Ver.1.1 に準拠 | |||
| 電断保持 | 設定データ 積算電力量(5分ごとに内部メモリに保存) | |||
| 連結コネクタ挿抜回数 | 25回 | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,340円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)
4.3