17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ハンドヘルド型2次元コードリーダ V400-H211 V400-H211

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドヘルド型2次元コードリーダ V400-H211

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

V400-H211

2022年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ダイレクトマーキングが読取れるハンディリーダ。
【特長】
・多彩なワークでも安定読取り
・2次元コード読取りの「見える化」を実現
・液晶モニタで2次元コードの位置を確認できる
・読取結果や読取画像もモニタに表示できる
・コンタクタを使えば、簡単に位置決めが可能(コンタクタは着脱可能)
・現場での使いやすさも追求したハンディコードリーダ
・ズーム切替えレバーで読取り対象コードの大きさに合わせて視野を変更できる
・読取り結果の表示は4種類

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

区分
本体
対応コード
QR / Data Matrix
形状
ハンディ
インターフェース
RS-232C
寸法 縦(mm)
55
寸法 横(mm)
64
寸法 奥行き(mm)
225
視野(mm)
□15~30
焦点距離(mm)
40
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト