エレクトロニクス部品技術窓口

ワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応したコネクタ端子台変換ユニット。【特長】・DINレールへの...
詳細を確認
(単位:mm)

XW2B-20J6-1Bの寸法図
(単位:mm)

XW2B-40J6-2Bの寸法図
(単位:mm)

XW2B-20J6-8Aの寸法図
(単位:mm)

XW2B-40J6-9Aの寸法図
*端子台のピッチは7.62mmです。
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 定格電流 | 1A(温度上昇+30℃ MAX) |
| 定格電圧 | DC24V |
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP00 IEC規格 |
| 電気的保護クラス | クラス0 |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ |
| 項目 | 部品名 | 材質/処理 |
|---|---|---|
| ユニット | 本体/増設ユニット | PBT樹脂 UL94V-0/灰色 |
| DINレール用ロック | POM樹脂 UL94HB/黄色 | |
| フラットケーブルコネクタ | ハウジング | PBT樹脂 UL94V-0/黒色 |
| コンタクト | 黄銅/金メッキ | |
| 端子台 | 本体 | PBT樹脂 UL94V-0/黒色 |
| 結線ねじ | 鉄/ニッケルメッキ | |
| カバー | PC樹脂 UL94V-0/透明 | |
| 基板 | - | ガラスエポキシ基板(CEM3) |

XW2B-20J6-6の外形図

XW2B-20J6-6の端子台ラベル表示/配線例

XW2B-40J6-7の外形図

XW2B-40J6-7の端子台ラベル表示/配線例
(単位:mm)

XW2B-20J6-6の寸法図
(単位:mm)

XW2B-40J6-7の寸法図
| 項目 | 種類 |
|---|---|
| 形XW2B-□□J6-□ | |
| 定格電流 | 1A |
| 定格電圧 | DC 24V |
| 絶縁抵抗 | 5MΩ以上(DC 500Vにて) |
| 耐電圧 | AC 500V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 使用周囲温度 | 0~+55℃ |
※一部の製品情報のみ掲載しています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,175円 ( 12,293円 ) | 1日目 |
15,979円 ( 17,577円 ) | 1日目 |
11,175円 ( 12,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,565円 ( 14,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,905円 ( 17,496円 ) | 1日目 |
13,565円 ( 14,922円 ) | 1日目 |
ワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応したコネクタ端子台変換ユニット。
【特長】
・DINレールへのワンタッチ取りつけ、ねじ取りつけの両方に対応。
・M3ねじ端子台には信号を印字した専用銘板を付属。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),対応圧着端子 Y端子/丸端子
4.2通常価格(税別):2,501円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)コネクタ端子台
4.3通常価格(税別):1,782円~

ミスミ
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)FCN・MIL
4通常価格(税別):3,041円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)PLCコネクタ端子台
0通常価格(税別):2,501円

東洋技研
インターフェイス(コネクタ端子台)PCXシリーズ
5通常価格(税別):2,977円~

ミスミ
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm),対応圧着端子:Y端子
5通常価格(税別):2,295円~

ミスミ
MWSシリーズ(バネアップ),DINレール取付、ネジ取付両対応
4.5通常価格(税別):3,998円~

ミスミ
プッシュイン接続(Push-In Design)3線式センサーターミナル(NPN、PNP)
0通常価格(税別):2,830円~

ミスミ
MWS-Bシリーズ
4.4通常価格(税別):2,029円~