17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ACサーボモータ/ドライバ R88M-G、R88D-GT オプション品

通常単価(税別)
10,98415,979特別価格
税込単価
12,08217,577特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ACサーボモータ/ドライバ R88M-G、R88D-GT オプション品です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

長さ

仕様

RoHS?最小発注数量
コネクタ端子台ケーブル
1m
-
-
1個
接続ケーブル(サーボドライバ側)
1m
CJ1M-CPU21/-CPU22/-CPU23用(形XW2B-20J6-8A/形XW2B-40J6-9A)
10
1個
コネクタ端子台ケーブル
2m
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,97911,983
( 13,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,984
( 12,082 )
1日目
15,979
( 17,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

ACサーボモータ/ドライバ R88M-G、R88D-GT オプション品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACサーボモータ/ドライバ R88M-G、R88D-GT オプション品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACサーボモータ/ドライバ R88M-G、R88D-GT オプション品
ACサーボモータ/ドライバ スマートステップ2 R88M-G, R7D-BP オプション品
コネクタ端子台用制御ケーブル
ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-G5□)
ACサーボモータ対応エンコーダケーブル(SVEO-G5□)
ACサーボモータ対応動力/ブレーキケーブル(SVPO-OMNW□)
メーカーオムロンオムロンオムロンミスミミスミミスミ
通常価格10,984-11,942 -10,929 ----
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜2日目2日目
対応機器メーカーオムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応オムロン製対応
対応機器シリーズオムロン OMNUC G5シリーズオムロン OMNUC G5シリーズオムロン OMNUC G5シリーズオムロン OMNUC G5シリーズオムロン OMNUC G5シリーズオムロン OMNUC Wシリーズ
コネクタ種類MILMILMIL---
コネクタメーカーオムロンオムロンオムロン---
コネクタ形状ストレートストレートストレート---

ACサーボモータ用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト