エレクトロニクス部品技術窓口

絶縁タイプの変換ユニット。【特長】・RS-232CをRS-422A/RS-485に変換・PTなどのRS...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 定格電源電圧 | +5V±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用) |
| 定格電源電流 | 150mA以下 |
| 突入電流 | 0.8A以下 |
| 質量 | 200g以下 |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 伝送速度 | 最大115.2kビット/s |
| 伝送距離 | 最大2m |
| コネクタ形状 | 9ピン D-SUBコネクタ(メス) |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 伝送速度 | 最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存) |
| 伝送距離 | 最大500m |
| 端子台形状 | 8端子 脱着端子台 M3.0 |
(単位:mm)

NT-AL001の寸法図
絶縁タイプの変換ユニット。
【特長】
・RS-232CをRS-422A/RS-485に変換
・PTなどのRS-232C端子を持つ機器とRS-422A端子を持つ機器を接続するためのRS-232C/RS-422A変換ユニットです
・RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能
・最大500mの長距離データ伝送が可能
・電源が不要
・ダクト配線が可能


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
プログラマブルコントローラ CP1L 通信ボード
5通常価格(税別):4,439円~

三菱電機
MELSECシリーズ 通信用特殊アダプタ
4.8通常価格(税別):8,910円~

三菱電機
iQ-Rシリーズ 通信ユニット
5通常価格(税別):27,000円~

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-232C)
4.7通常価格(税別):3,281円~

三菱電機
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボード
0通常価格(税別):3,690円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信機能拡張ボード(RS-422/USB)
5通常価格(税別):3,062円~

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ シリアルコミュニケーションユニット
5通常価格(税別):85,866円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)
0通常価格(税別):3,290円~

三菱電機
MELSEC iQ-FX5シリーズ AnyWireASLINK システムマスタユニット
0通常価格(税別):33,000円