17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

プログラマブルターミナル NBシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プログラマブルターミナル NBシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NB3Q-TW01B

2023年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハイコストパフォーマンスを実現したプログラマブルターミナル。
【特長】
・長寿命白色LEDバックライトにより美しさが長持ち。
・設置は全形式で縦置き、横置きの設定が可能。
・USBメモリのサポートで、画面データの維持、管理が現場で簡単。
・パソコンのような標準的なウィンドウ操作が、NBシリーズでは簡単に実現。
・マルチ言語をサポート。
・グローバル化への進化を続けるコンパクトHMI。
・装置のリモートメンテナンス・画面設計を簡単に。
・リモートメンテナンス機能を充実。
・豊富なウィンドウ操作機能搭載。
・アニメーション作成が簡単。
・マクロ機能も搭載。
・アプリケーションに対応する豊富な機能。
【用途】
・プログラマブルコントローラと一緒に使用し、ユーザーニーズに合った画面作成が可能。
・制御盤に組み込み生産現場や防犯設備等様々な用途に。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
盤取付
モニタ画面
TFT
モニタ画面サイズ(インチ)
3.5
最大対応解像度
320×240(QVGA)
表示色(colors)
カラー(65536色以上)
フレーム色
入力電圧
DC24V
ラダーモニタ
マルチランゲージ対応
保護機能(耐環境性)
代表規格
CUL
寸法 高さ(mm)
103.8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト