エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】画像処理専用照明 FLVシリーズのオプションケーブルです。ケーブル長さは1、2、3、5、10m...
詳細を確認



| 種類/シリーズ | タイプ | 型番 | ケーブル長 | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| 標準照明用*1 延長ケーブル | 標準タイプ | 形FLV-XC2 | 2m | 約50g |
| 形FLV-XC3 | 3m | 約70g | ||
| 形FLV-XC5 | 5m | 約110g | ||
| 形FLV-XC10 | 10m | 約210g | ||
| 耐屈曲タイプ | 形FLV-XC1R | 1m | 約40g | |
| 形FLV-XC2R | 2m | 約60g | ||
| 形FLV-XC3R | 3m | 約80g | ||
| 形FLV-XC5R | 5m | 約130g | ||
| 形FLV-XC10R | 10m | 約250g | ||
| スポット照明用延長ケーブル | 標準タイプ | 形FLV-XC1EP | 1m | 約30g |
| 形FLV-XC2EP | 2m | 約50g | ||
| 形FLV-XC3EP | 3m | 約70g | ||
| 形FLV-XC5EP | 5m | 約110g | ||
| 耐屈曲タイプ | 形FLV-XC1EPR | 1m | 約40g | |
| 形FLV-XC2EPR | 2m | 約60g | ||
| 形FLV-XC3EPR | 3m | 約80g | ||
| 形FLV-XC5EPR | 5m | 約130g |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,101円 ( 4,511円 ) | 89日目 |
5,158円 ( 5,674円 ) | 89日目 |
5,731円 ( 6,304円 ) | 1日目 |
5,764円 ( 6,340円 ) | 89日目 |
7,698円 ( 8,468円 ) | 1日目 |
7,433円 ( 8,176円 ) | 89日目 |
9,120円 ( 10,032円 ) | 89日目 |
9,687円 ( 10,656円 ) | 1日目 |
10,945円 ( 12,040円 ) | 1日目 |
10,569円 ( 11,626円 ) | 89日目 |
14,085円 ( 15,494円 ) | 89日目 |
14,587円 ( 16,046円 ) | 1日目 |
19,751円 ( 21,726円 ) | 1日目 |
27,302円 ( 30,032円 ) | 1日目 |
【特長】画像処理専用照明 FLVシリーズのオプションケーブルです。ケーブル長さは1、2、3、5、10mからお選びいただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイテックシステム
延長ケーブル TCB型
4.5通常価格(税別):2,808円~

オプテックス・エフエー
延長ケーブル OPシリーズ
0通常価格(税別):3,174円~

オプテックス・エフエー
センシングバックライト照明 OPFシリーズ
0通常価格(税別):34,877円~

ミスミ
画像処理用バー・面照明(無料貸出し対応)
4通常価格(税別):26,400円~

ミスミ
画像処理用LED照明電源・延長ケーブル対応・1~2チャンネル(無料貸出対応)
4通常価格(税別):1,200円~

シーシーエス
集光レンズ HL
0通常価格(税別):10,357円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

レイマック(旧:イマック)
角型エッジライト照明(面発光・薄型) IFLA・IFLシリーズ
4通常価格(税別):20,488円~

オプテックス・エフエー
スポット照明 OPS/OPHSシリーズ
0通常価格(税別):20,082円~