エレクトロニクス部品技術窓口
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチする警報器。【特長】・成形機械、包装機械等のヒータの断線...
詳細を確認
形K2CU-Fの外観

形K2CU-Fの寸法図(単位:mm)

形K2CU-Fの取りつけ穴加工寸法図(単位:mm)
注. 形K2CU-Fは平面状の場所に取りつけてください。

形K2CU-Fの圧着端子使用寸法図
注. 圧着端子ご使用時は、圧着端子外形寸法が6.5mm以下のものをご使用ください。

形K2CU-Pの外観

形K2CU-Pの寸法図(単位:mm)

形K2CU-Pの接続ソケット使用イメージ
形8PFA1(別売)
| 制御電源電圧 | 動作電流 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AC4~10A | AC8~20A | AC16~40A | AC32~80A | ||
| AC100V | 電圧変動補償つき | 形K2CU-F10A-CGS | 形K2CU-F20A-CGS | 形K2CU-F40A-CGS | 形K2CU-F80A-CGS |
| AC200V | 形K2CU-F10A-EGS | 形K2CU-F20A-EGS | 形K2CU-F40A-EGS | 形K2CU-F80A-EGS | |
| AC220V | 形K2CU-F10A-FGS | 形K2CU-F20A-FGS | 形K2CU-F40A-FGS | 形K2CU-F80A-FGS | |
注. ヒータの温度コントロールにPID制御方式の温度調節器と組み合せて使用される場合は、ゲート入力端子つきタイプが必要です。
この場合の温度調節器は電圧出力タイプをご使用ください。
| 制御電源電圧 | 動作電流 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AC4~10A | AC8~20A | AC16~40A | AC32~80A | ||
| AC100V | 電圧変動補償つき | 形K2CU-F10A-C | 形K2CU-F20A-C | 形K2CU-F40A-C | 形K2CU-F80A-C |
| AC200V | 形K2CU-F10A-E | 形K2CU-F20A-E | 形K2CU-F40A-E | 形K2CU-F80A-E | |
| AC220V | 形K2CU-F10A-F | 形K2CU-F20A-F | 形K2CU-F40A-F | - | |
| 制御電源電圧 | 動作電流 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| AC0.25~0.5A | AC0.5~1A | AC1~2A | AC2~4A | ||
| AC100/200V | 電圧変動補償つき | 形K2CU-P0.5A-A | 形K2CU-P1A-A | 形K2CU-P2A-A | 形K2CU-P4A-A |
| AC110/220V | 形K2CU-P0.5A-B | 形K2CU-P1A-B | 形K2CU-P2A-B | - | |
定格
| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形K2CU-F | 形K2CU-P | |
| 定格制御電源 | AC100、 110、 200、 220V(専用) | AC100/200V(共用) 110/220V(共用) |
| 定格周波数 | 50/60Hz(共用) | |
| 定格電流 | 各機種の最大整定電流の1.25倍 | AC2.5A * AC5A |
| 制御電源電圧変動範囲 | 定格値の85~110% | |
| 電源電圧補償範囲 | 定格値の85~110% | 定格値の85~110%(ただし、変動補償つきの場合) |
| 動作電流 | AC4~10A、8~20A、16~40A、32~80A(連続可変) | AC0.25~0.5A、AC0.5~1A、1~2A、2~4A(連続可変) |
| 復帰電流 | 動作値の105%以下 | 動作値の110%以下 |
| 復帰方式 | 自動復帰方式 | |
| 動作時間 | 0.5s以下(電流が動作値の150%から0に変化した場合) | |
| ゲート入力電圧範囲(ゲートつき仕様のみ) | DC5~30V | - |
| 制御出力 | 1c AC220V 2A(cosφ=0.4) | |
| 消費VA | 入力部:0.5VA以下 電源部:5VA以下 | 入力部:1VA以下 電源部:4VA以下 |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | |
| 質量 | 約390g | 約300g |
*形K2CU-P0.5A-A、-Bの場合、定格電流はAC2.5Aとなります。
性能
| 整定誤差 | ±7%以内 | |
|---|---|---|
| 繰り返し誤差 | ±3%以内 | |
| 温度の影響 | ±10%以内(20±30℃にて) | |
| 電圧の影響 | 変動補償なしの場合 定格電圧時の実測値に対して±3%以内(定格電圧の85~110%にて) 変動補償つきの場合 定格電圧時の実測値に対して理論値の±5%以内 (定格電圧の85~110%にて) (理論値:定格電圧時の実測値を1とし、電圧が85~110%に変動した場合の動作値の0.85~1.1を理論値とする) | |
| 周波数の影響 | ±3%以内(定格周波数の±5%にて) | |
| 絶縁抵抗 | DC500Vメガにて10MΩ以上(電気回路一括と取りつけパネル間) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min (電気回路一括と取りつけパネル間) | |
| 過電流強度 | 最大整定値の20倍にて、2s | |
| 耐振動 | 耐久 | 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min |
| 耐衝撃 | 耐久 | 98m/s2 |

形K2CU-F上部の名称:つまみ

形K2CU-Pの名称:赤い点 (整定位置を示す)
※上記以外の製品情報につきましては、メーカーカタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,801円 ( 14,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,442円 ( 14,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
11,521円 ( 12,673円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,420円 ( 13,662円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
12,979円5,191円 ( 5,710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,801円 ( 14,081円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,088円 ( 13,297円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,012円 ( 13,213円 ) | 1日目 |
12,012円 ( 13,213円 ) | 1日目 |
12,420円 ( 13,662円 ) | 1日目 |
13,056円 ( 14,362円 ) | 1日目 |
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチする警報器。
【特長】
・成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力
・高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能
・形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用
・電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます
【用途】
・ヒータの断線を検出し、ヒータ断線による製品不良等を素早く対処するために使用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士電機機器制御
φ22 ブザー DR22形
4.5通常価格(税別):3,627円~

ミスミ
ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
3.8通常価格(税別):1,915円~

デバイス販売テクノ
器具用電子ブザー(DSEB21**)
5通常価格(税別):1,890円~

オムロン
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ
4通常価格(税別):2,572円~

富士電機機器制御
φ16 ブザー AH164・165形
4.4通常価格(税別):2,985円~

富士電機機器制御
φ30 コマンドスイッチ DR30形
4.3通常価格(税別):1,915円~

デバイス販売テクノ
高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)
5通常価格(税別):2,290円~

テンド
ブザー(Φ22)
3.4通常価格(税別):1,615円

パトライト
電子音報知器 BD-Aシリーズ
5通常価格(税別):10,800円~