エレクトロニクス部品技術窓口
30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。【特長】・表面型...
詳細を確認
左:標準型 形AGD-N5 AC100/200V(表面型)、右:集合型 形AGD-N52 AC100/200V(表面型)の外観

標準型 形AGD-NY5 AC100/200V(角胴埋込型)の外観

集合型 形AGD-U2(角胴埋込型)の外観
※この外観画像は形AGD-U2に受信ユニット(形AGD-UE2)を10個セットしたものです。
| 種類 | 標準型 | 集合型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ケース | 表面型 | 角胴埋込型 | 表面型 | 角胴埋込型 *1 | |
| 形式 | 形AGD-N5 | 形AGD-NY5 | 形AGD-N52 | 形AGD-U2 | |
| 項目 | 警戒回路数 | 1 | 2 | 1~10 | |
| 電源電圧 | AC100/200V 50/60Hz(電源端子共用) | AC100/200V 50/60Hz | |||
| 公称作動電流 *2 | 50-100-200-400-800mA 5段階切替 | ||||
| 動作時間 | 1秒以下 | ||||
| 音響装置と音圧 | 電子ブザー内蔵(70dB以上) | 外付ブザー(AC100V 8W) 付属(70dB以上) | |||
| 復帰方式 | 自動、手動切替方式 | 自動、手動切替方式 *3 | |||
| 消費電力 | 常時、動作時ともに5VA以下 | 10回路使用時 常時 20VA以下 動作時 30VA以下 | |||
| 接点出力 | 1c+1a | 1c+1a×2 | 1a(ユニット出力) 1c(受信機出力) | ||
| 接点容量 | AC100V 1A、AC200V 0.5A | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(充電金属部とケース間) | 100MΩ以上 (充電金属部とアース間) | |||
| 耐電圧 | AC1,400V 50/60Hz 1min(充電金属部とケース間) | ||||
| 使用温度範囲 | -10~+40℃(ただし、氷結・結露しないこと) | ||||
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| ヒューズ定格 | 1A | 0.5A | |||
| 届出番号 | E010201B | E010202B | E010203B | E010204C | |
| 質量 | 約220g | 約220g | 約230g | 約3.4kg *4 | |

形AGD-N5(表面型)の構造図

形AGD-NY5(角胴埋込型)表面の構造図

1台で2台分の機能を発揮する形AGD-N52(集合型2回路)の構造図

形AGD-UE2(形AGD-U2角胴埋込型用受信ユニット)の構造図
(単位:mm)

形AGD-N5/形AGD-N52の寸法図
(単位:mm)

形AGD-NY5の寸法図
(単位:mm)

形AGD-U2の寸法図
※取りつけ穴加工寸法はパネルの正面から見た図です。
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,840円 ( 29,524円 ) | 1日目 |
33,210円 ( 36,531円 ) | 1日目 |
25,930円 ( 28,523円 ) | 1日目 |
69,011円 ( 75,912円 ) | 1日目 |
12,879円 ( 14,167円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。
【特長】
・表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に(形AGD-U2除く)。
・デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、より精度の高い漏電監視を実現しました。
・出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。
・角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載(形AGD-U2除く)。
・お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。
・リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デバイス販売テクノ
器具用電子ブザー(DSEB21**)
5通常価格(税別):1,890円~

富士電機機器制御
φ22 ブザー DR22形
4.5通常価格(税別):3,627円~

オムロン
ブザー(丸胴形Φ16) M2BJ
4通常価格(税別):2,572円~

ミスミ
ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30
3.8通常価格(税別):1,915円~

デバイス販売テクノ
高音量型器具用電子ブザー(DSEB11**)
5通常価格(税別):2,290円~

パトライト
電子音報知器 BD-Aシリーズ
5通常価格(税別):10,800円~

パトライト
電子音報知器 BM
4.2通常価格(税別):4,050円~

富士電機機器制御
φ16 ブザー AH164・165形
4.4通常価格(税別):2,985円~

富士電機機器制御
φ30 コマンドスイッチ DR30形
4.3通常価格(税別):1,915円~