17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ 3Z4S-LE SV-0614V
通常単価(税別)
17,110
税込単価
18,821
通常出荷日:1日目

ラインナップ豊富なCマウントカメラ用レンズ。フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。【特長】(SV...

詳細を確認

型番:

3Z4S-LE SV-0614V
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3Z4S-LE SV-0614Vの仕様・寸法情報

種類
CCTVレンズ
適合最大撮像素子(インチ)
1/3
焦点距離(mm)
6
WD(mm)
200~
FNO
1.4~Close
種類
スタンダードレンズ

商品情報

Cマウントカメラ用標準レンズ SV-Vシリーズの仕様

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

SV-Vシリーズの外観

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

3Z4S-LE SV-0614Vの外形寸法図 単位:mm

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

3Z4S-LE SV-0813Vの外形寸法図 単位:mm

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

3Z4S-LE SV-1214Vの外形寸法図 単位:mm

推奨カメラ 形式 焦点距離
(mm)
絞り
(F No.)
画角
(V×H)
最近接距離
(mm)
フィルタサイズ 質量(g) 鏡筒長
(mm)
適合最大
撮像素子
FZ-S□
FZ-SH□
FH-S□
形3Z4S-LE SV-0614V 6 1.4~Close 42.3°×54.6° 200 M27.0 P0.5 49 30 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-0813V 8 1.3~Close 44.6°×57.3° 200 M25.5 P0.5 55 34 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-1214V 12 1.4~Close 21.9°×38.9° 300 M27.0 P0.5 44 29.5 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-1614V 16 1.4~Close 22.8°×30.1° 400 M27.0 P0.5 34 24 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-2514V 25 1.4~Close 14.9°×19.8° 500 M27.0 P0.5 36 24.5 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-3518V 35 1.8~Close 10.8°×14.4° 300 M27.0 P0.5 47 33.5~37.5 1/3インチ
形3Z4S-LE SV-5018V 50 1.8~Close 7.9°×10.5° 1000 M30.5 P0.5 67 37.0~39.4 1/3インチ
マウント Cマウント
周囲温度 使用時:0~+50℃、
保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度 使用時:35~80%、
保存時:35~90%(ただし、結露しないこと)

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ SV-H/VS-H1シリーズの仕様

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

2/3インチ撮像素子用SV-Hシリーズの外観

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

1インチ撮像素子用VS-H1シリーズの外観

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

3Z4S-LE SV-0614Hの外形寸法図 単位:mm

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

3Z4S-LE SV-0814Hの外形寸法図 単位:mm

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

3Z4S-LE SV-1214Hの外形寸法図 単位:mm

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ:関連画像

3Z4S-LE VS-1214H1の外形寸法図 単位:mm

 
 
推奨カメラ 形式 焦点距離
(mm)
絞り
(F No.)
画角
(V×H)
最近接距離
(mm)
フィルタサイズ 質量(g) 鏡筒長
(mm)
適合最大
撮像素子
FZ-S□2M
FZ-S□5M3
FH-S□05R
形3Z4S-LE SV-0614H 6 1.4~16 56.8°×71.5° 100 M40.5 P0.5 145 57.5 2/3インチ
形3Z4S-LE SV-0814H 8 1.4~16 44.9°×57.6° 100 M35.5 P0.5 125 52.5 2/3インチ
形3Z4S-LE SV-1214H 12 1.4~16 30.2°×39.6° 100 M27 P0.5 85 51 2/3インチ
形3Z4S-LE SV-1614H 16 1.4~16 23.1°×30.6° 100 M27 P0.5 85 47.5 2/3インチ
形3Z4S-LE SV-2514H 25 1.4~16 15.0°×20.0° 150 M27 P0.5 65 36 2/3インチ
形3Z4S-LE SV-3514H 35 1.4~16 10.8°×14.3° 200 M35.5 P0.5 150 45.5 2/3インチ
形3Z4S-LE SV-5014H 50 1.4~16 7.5°×10.0° 300 M40.5 P0.5 170 57.5 2/3インチ
形3Z4S-LE SV-7525H 75 2.5~Close 2/3"= 5.0°×6.7°
1"= 7.3°×9.7°
1200 M34.0 P0.5 85 49.5~54.6 1インチ
形3Z4S-LE SV-10028H 100 2.8~Close 2/3"= 3.9°×5.1°
1"= 5.6°×7.5°
2000 M37.5 P0.5 105 66.5~71.6 1インチ
FH-S□04
FH-S□02
形3Z4S-LE VS-1214H1 12 1.4~16 44.0°×56.9° 300 M35.5 P0.5 140 48~48.5 1インチ
形3Z4S-LE VS-2514H1 25 1.4~16 21.5°×28.5° 300 M30.5 P0.5 90 33.5~35.6 1インチ
形3Z4S-LE VS-5018H1 50 1.8~16 11.0°×14.6° 500 M40.5 P0.5 135 44.5~49.5 1インチ

*焦点距離75mm/100mmは、形3Z4S-LE SV7525H、形3Z4S-LE SV-10028Hをご使用いただけます。

マウント Cマウント
周囲温度 使用時:0~+50℃、保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと)
周囲湿度 使用時:35~80%、保存時:35~90%(ただし、結露しないこと)
  • ※ 上記以外の仕様につきましては、カタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3Z4S-LE SV-0614V

適合最大撮像素子

(インチ)

焦点距離

(mm)

WD

(mm)

FNO

種類

最小発注数量
1/3
6
200~
1.4~Close
スタンダードレンズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,110
( 18,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラインナップ豊富なCマウントカメラ用レンズ。
フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
【特長】
(SV-Vシリーズ)
・スタンダードCCTVレンズ。
・マシンビジョン用に設計を行い、従来機種に比べ構造が強固。
・従来のCCTVレンズに比べ周辺のディストーションと解像力を向上。
(SV-H/VS-H1シリーズ)
・メガピクセル対応の高解像度レンズ。
・周辺ディストーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コンパクトな設計。
【用途】
・SV-H/VS-H1シリーズ:高速CMOSカメラにも対応可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズの型番3Z4S-LE SV-0614Vのページです。 型番3Z4S-LE SV-0614Vに関する仕様情報を記載しております。
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
3D動画撮影
5
満足度:5.0
Nikonのシネニコールが製造終了になってから久しく,替わりになるCマウントのレンズを探していました。シネニコールには及...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cマウントカメラ用高解像度・低ディストーションレンズ
25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能
メガピクセル低ディストーションCCTVレンズ FVシリーズ
0.3Mカメラ用レンズ
2メガピクセル対応 FAレンズ(高解像度タイプ)
カメラネジ
メーカーオムロンミスミミュートロンPanasonicリコーミスミ
通常価格17,11026,769 -16,150 -28,405 -17,500 -1,800 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目7日目〜在庫品1日目
種類CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズネジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト