17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 代表規格

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

環境センサ 温湿度ステーション

通常単価(税別)
61,28566,720
税込単価
67,41473,392
通常出荷日:1日目

製造ラインや装置周辺の温度・湿度を高精度に計測。【特長】・抜群の高精度計測で温度分解能0.1℃、湿度精...

詳細を確認
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高精度計測を実現した測定器

温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高精度計測を実現した測定器

抜群の高精度計測

温湿度ステーションの外形図と仕様について

温湿度ステーション(型番:ZN-THX21-S)の寸法図

温湿度ステーション(型番:ZN-THX21-S)の寸法図

形式ZN-THX21-SZN-THX21-SA
接続可能センサ温湿度ステーション センサヘッド部
表示液晶7セグ5桁×2行, 補助情報インジケータ
サンプリング間隔10s, 20s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 20min, 30min, 1h
演算機能瞬時値、最大値、最小値、平均値
動作モードネットワーク接続モード、スリープモード ※1、
エアパーティクルセンサ接続モード ※2
記録モードコンティニュー ※3、 リング※4
アラーム出力フォトカプラ出力(外部電源:DC12~24V±10%、負荷電流:45mA以下)
アラーム出力(アラームホールド設定可能) ※5
外部通信Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX)
通信プロトコルSocket(TCP)通信の独自プロトコル ※6
記憶装置(内部)内部メモリ 約8500データ ※7
記憶装置(外部)SDカード(計測値の保存、設定値保存、読出し)/推奨SDカード:形HMC-SD291(オムロン(株)製)※8
電源DC24V±10%
ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz
電池使用時:単四電池2本 ※9
電池寿命約1年間(スリープモード時)
約2時間(ネットワーク接続モード時、エアパーティクルセンサ接続モード時)
いずれも、計測間隔10分、SDカード無しで単四ニッケル水素電池使用時 ※10
使用温度範囲0~60℃(ACアダプタ0~40℃)
使用湿度範囲20~85%RH
重量(梱包状態)約500g
付属品1取扱説明書、スタートアップガイド、アラーム出力コネクタ ※11
付属品2専用ACアダプタDCケーブル(ストレートタイプ)、フェライトコア

ステーション部
※1 省電力モード。デフォルト設定では表示が常時消灯します。(ボタン操作で点灯します) 上位機器とのネットワーク通信はできません。
※2 エアパーティクルセンサ(形ZN-PD□□-S□)と1対1で接続し、パーティクルカウント値と温湿度データをSDカードに同時ロギングするモードです。上位機器とのネットワーク通信はできません。
※3 内部メモリが上限に達した時点で自動的にSDカードにデータを書き出してSDカードの容量いっぱいまで記録を継続します。内部メモリが上限に達した時点でSDカードが挿入されていない場合は記録が停止します。(SDカード挿入後ボタン押下でSDカードに出力できます)
※4 常に内部メモリ上限分、最新の計測値を記録するモードです。 (内部メモリ上限を超える場合は最も過去のデータから逐次破棄されます)
※5 しきい値設定モードで設定された上限値あるいは下限値を超えた場合に出力されます。
※6 オムロン製PLCと接続するためのつなぎガイドブックをご用意しています。
※7 エアパーティクルセンサ接続モードを除きます。
※8 他社製のSDカード(SD/SDHCカード規格対応)使用の場合、一時的なデータの読み書きは可能ですが、SDカードによっては使用中に正しく認識しない場合があり、データの保証ができません。ご使用の際は推奨のSDカードの使用をお願いします。
※9 ニッケル水素電池、アルカリ電池が使用できます。マンガン電池は使用できません。
※10 電池寿命は測定環境、サンプリング、電池の種類や性能により異なります。
※11 付属のコネクタはオムロン製 形XW4B-02B1-H1です。

この商品の主な特長について

抜群の高精度計測

抜群の高精度計測
温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高精度計測を実現。
より的確な温湿度管理が可能になり、品質向上に貢献します。

ハイブリッドロギングエンジン搭載

ハイブリッドロギングエンジン搭載
上位機器とLAN通信しながら、本体(SDカード)へのデータロギングが可能です。
万一のネットワーク障害時でも本体でデータ記録は継続されます。
また、生産技術部門では、ネットワークで集中管理し、製造現場ではSDカードによる個別管理ができます。

異常発生時、すぐに対応可能

異常発生時、すぐに対応可能
アラーム出力を装備。
温度や湿度の異常を見える化することで素早い対処が可能に。
製造ラインの手軽なシステム化をサポートします。

製造現場における品質管理の基本データともいえる温度、湿度。 温度、湿度の変化を多点で常時見える化します。

製造現場における品質管理の基本データともいえる温度、湿度。
温度、湿度の変化を多点で常時見える化します。

市販の単四電池2本で瞬停時もバックアップ

市販の単四電池2本で瞬停時もバックアップ
電池によるバックアップ機能を搭載していますので、万一の停電や電源断時もLAN通信やロギング動作がストップすることはありません。

  • ※ ネットワークモード時、電池だけで約2時間動作可能。 ただし測定環境や電池の種類性能によって電池寿命は異なります。
シンプルで使いやすいPCソフトをバンドル

シンプルで使いやすいPCソフトをバンドル
シンプルで使いやすいPCソフトウェア(Station Utility:設定ツール、ロギングツール、SD Viewer ES)をご用意。LANネットワーク経由で本体設定やデータロギングが可能になります。また、ロギングしたデータは簡単に波形表示できます。

この商品の使用例について

アクリーン機器による温湿度管理

アクリーン機器による温湿度管理

エアクリーン機器によるプロセス装置の発熱管理

エアクリーン機器によるプロセス装置の発熱管理

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

代表規格

備考

最小発注数量
-
専用ACアダプタ付属
1個
CE
DCケーブル(ストレートタイプ), フェライトコア付属
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,285
( 67,414 )
1日目
66,720
( 73,392 )
1日目

詳細情報

基本情報

製造ラインや装置周辺の温度・湿度を高精度に計測。
【特長】
・抜群の高精度計測で温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高精度計測を実現
・SDカードロット搭載
・LANポート接続により、監視システムを容易に構築可能
・ロギングデータを、簡単にグラフ化できるPCソフトを同梱
・環境見える化ソフト(オプションにより)、センシングデータをリアルタイムに波形表示、レイアウト表示可能
・的確な温湿度管理が可能になり、品質向上に貢献
・ハイブリッドロギングエンジン搭載で上位機器とLAN通信しながら、本体へのデータロギングが可能
・万一のネットワーク障害時でも本体でデータ記録は継続される
・異常発生時、すぐに対応可能
【用途】
・生産技術部門では、ネットワークで集中管理、製造現場ではSDカードによる個別管理に利用可能

ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境センサ 温湿度ステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q校正サービスに対応してますか?
A
ご希望に応じて校正証明書を発行します。
また、製品ご購入時に校正証明書をご希望される場合は、校正証明書付きの形式をお選びください。
なお、センサヘッド部とステーション部はデジタル接続されていますので、校正対象はセンサヘッドのみとなります。
※校正サービスには修理・調整等は含まれておりません。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度・湿度測定器カテゴリの売れ筋ランキング