17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

セーフティコントローラ G9SP

通常単価(税別)
70,663400,400
税込単価
77,729440,440
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

簡単なプログラミングで安全制御を実現した測定器。【特長】・スタンドアロンの安全コントローラ・G9SPシ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

セーフティコントローラ G9SPの仕様

セーフティコントローラ G9SP:関連画像

 

G9SPの外観

 

セーフティコントローラ G9SP:関連画像

形G9SP-N10Sの寸法図(単位:mm)

セーフティコントローラ G9SP:関連画像

形G9SP-N10D/形G9SP-N20Sの寸法図(単位:mm)

接続

セーフティコントローラ G9SP:関連画像

形G9SP-N10Sの端子配列図

セーフティコントローラ G9SP:関連画像

形G9SP-N10Dの端子配列図

セーフティコントローラ G9SP:関連画像

形G9SP-N20Sの端子配列図

端子名称説明
V1/G1内部回路・入力回路用電源端子(DC24V)
V2/G2出力回路用電源端子(DC24V)
NC未接続(なにも接続しないでください)
Si0-Si19安全入力端子
T0-T5テスト出力端子
So0-So15安全出力端子
O0-O3標準出力端子
セーフティコントローラ G9SP:関連画像

内部接続と外部配線例図

セーフティコントローラ G9SP:関連画像

I/O配線例:非常停止アプリケーション2ch入力(マニュアルリセット)図

種類

名称入出力点数ユニットバージョン形式
安全入力テスト出力安全出力標準出力
セーフティコントローラ10点4点半導体出力4点4点Ver.2.0形G9SP-N10S
10点6点半導体出力16点-形G9SP-N10D
20点6点半導体出力8点-形G9SP-N20S

安全入力機器との接続性

項目ユニットバージョン
Ver.1.□Ver.2.0
シングルビームセーフティセンサ
E3ZS
最大1台形G9SP-N10D/N20S:最大6台
形G9SP-N10S:最大4台
非接触式ドアスイッチ
D40A、D40Z
形G9SP-N10D/N20S:最大30台
形G9SP-N10S:最大15台
セーフティマット
UM
最大12台
セーフティエッジ
SGE*
最大5台

*SGEは末端処理が両側2線式コード(構成番号0)の形式のみ

製品仕様

電源電圧 V1、V2DC24V(DC20.4~26.4V -15%+10%)
消費電流 *形G9SP-N10S:400mA(V1:300mA、V2:100mA)
形G9SP-N10D:500mA(V1:300mA、V2:200mA)
形G9SP-N20S:500mA(V1:400mA、V2:100mA)
絶縁構造ClassIII(SELV)
過電圧カテゴリII
耐ノイズ性IEC61131-2準拠
耐振動5~8.4Hz:3.5mm、8.4~150Hz:9.8m/s2
耐衝撃147m/s2:11ms
取り付け方法DINレール取り付け(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)または、M4ねじ取り付け
使用周囲温度0~+55℃
使用周囲湿度10~90%(結露なきこと)
保存周囲温度-20~+75℃
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
使用高度標高2,000m以下
汚染度汚染度2
保護構造IP20(端子台を除く)
端子台ねじM3セルフアップねじ

*外部接続機器の消費電流は含みません。

項目形式
形G9SP-N10S形G9SP-N10D形G9SP-N20S
安全入力10点10点20点
安全出力4点16点8点
テスト出力4点6点6点
標準出力4点--
質量290g以下440g以下430g以下
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、メーカーカタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

種類

製品種類

出力構成

入力数

仕様

備考

RoHS?最小発注数量
セーフティ関連
セーフティコントローラ
テスト出力:6点 / 安全出力:半導体出力16点
安全:10点
-
ユニットバージョン:Ver.2.0
10
1個
セーフティ関連
セーフティコントローラ
テスト出力:4点 / 安全出力:半導体出力4点 / 標準出力:4点
安全:10点
-
ユニットバージョン:Ver.2.0
10
1個
セーフティ関連
セーフティコントローラ
テスト出力:6点 / 安全出力:半導体出力8点
安全:20点
-
ユニットバージョン:Ver.2.0
-
1個
その他
G9SPコンフィグレータ Ver.2.0
-
-
セットアップディスク(CD-ROM:1ライセンス)
対応OS:Windows XP SP3(32ビット版)、Windows Vista SP2(32ビット版、64ビット版)、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows 8(32ビット版、64ビット版)、Windows 8.1(32ビット版、64ビット版)、Windows 10(32ビット版、64ビット版)
10
1個
その他
G9SPコンフィグレータ Ver.2.0
-
-
セットアップディスク(CD-ROM:10ライセンス)
対応OS:Windows XP SP3(32ビット版)、Windows Vista SP2(32ビット版、64ビット版)、Windows 7(32ビット版、64ビット版)、Windows 8(32ビット版、64ビット版)、Windows 8.1(32ビット版、64ビット版)、Windows 10(32ビット版、64ビット版)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
101,929
( 112,122 )
1日目
80,660
( 88,726 )
1日目
97,456
( 107,202 )
1日目
70,663
( 77,729 )
在庫品1日目当日出荷可能
400,400
( 440,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

簡単なプログラミングで安全制御を実現した測定器。
【特長】
・スタンドアロンの安全コントローラ
・G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意
・標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能
・イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能
・非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能
・設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意
・ISO13849-1(PLe/安全カテゴリ4)、IEC61508(SIL3)認証取得品
【用途】
・作業現場などの安全管理が必要な場所に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティコントローラ G9SPのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q小型非接触式ドアスイッチ形D40A/形D40Zは、1台のコントローラーに何台まで接続可能ですか?
A
接続するコントローラによって接続可能な台数が違います。
◆形G9SX-NS/形G9SX-NSAに接続する場合
以下の条件を満たす場合には、最大30台まで接続可能です。
・総配線長100m以内
・外部接続インピーダンス100Ω以下かつ10nF以下
・取付間隔隣り合うスイッチは、25mm以上の間隔をあける
・市販ケーブルを使用する場合
配線用電線サイズは下記のものを使用してください。
撚り線(Flexiblewire):0.2~0.25mm2 AWG24~12
単線(SteelWire):0.2~2.5mm2 AWG24~12
付属ケーブル+市販ケーブルの配線距離、インピーダンス、寄生容量が条件に合うように長さなどを決めてください。
・付属ケーブル仕様
インピーダンス8.7Ω以下/100m
寄生容量10nF以下/100m
*付属ケーブルは、任意の長さでカットしてもかまいません。
Qセーフティコントローラの品揃えを教えてください。
A
セーフティリレーユニット
・形G9SAシリーズ
・形G9SBシリーズ
・形G9SEシリーズ
フレキシブル・セーフティユニット
・形G9SXシリーズ
セーフティコントローラ
・形G9SPシリーズ
・形NE1A/形DST1シリーズ
・形NX-SL、形NX-SI/SOシリーズ
のラインナップがございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティコントローラ G9SP
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品
セーフティリレーユニット G9SE
SiOコントローラ
セーフティガード・スイッチングユニット G9SX-GS
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンSUS(エスユーエス)オムロン
通常価格70,663-24,377 -18,610 -15,971 -15,21249,998 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング