17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用電流範囲(A)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カレント・コンバータ

通常単価(税別)
4,6975,105特別価格
税込単価
5,1675,616特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

オムロン 電磁開閉器(オプション・その他) カレント・コンバータです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用電流範囲

(A)

最小発注数量
1~80
1個
64~160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6973,053
( 3,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1051,276
( 1,404 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

オムロン 電磁開閉器(オプション・その他) カレント・コンバータです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カレント・コンバータのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
モーターの保護装置
1
満足度:1.0
配電盤製作で納期の関係上、ミスミで調達。 即納対応は助かるが、製品の表面に製造年が印字されている機器。 4年前のが納品さ...もっと読む

ミスミからのコメント

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。在庫の適切な運営に努めてまいりますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カレント・コンバータ
零相電圧検出装置 VOC-1MS2-3M
補助電源装置 AOF- 1N
ボルティジ・センサ SDV 分流器
MS-T/Nシリーズ接触器・開閉器(電源・負荷側)用充電部保護カバー
SC用 主回路サージ吸収ユニット CR内蔵
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機富士電機機器制御
通常価格4,697-70,97319,5205,844850 -2,580 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類その他その他その他その他充電保護カバーサージ吸収・吸引ユニット
製品種類カレント・コンバータ零相電圧検出装置補助電源装置分流器--

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト