17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボルティジ・センサ SDV 分流器

通常単価(税別)
5,844
税込単価
6,428
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ボルティジセンサSDVオプション品・定格電流(A):5

型番:

SDV-SH5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SDV-SH5の仕様・寸法情報

種類
その他
製品種類
分流器
定格電流(A)
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SDV-SH5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,844
( 6,428 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルティジセンサSDVオプション品
・定格電流(A):5

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルティジ・センサ SDV 分流器の型番SDV-SH5のページです。 型番SDV-SH5に関する仕様情報を記載しております。
ボルティジ・センサ SDV 分流器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルティジ・センサ SDV 分流器
カレント・コンバータ
補助電源装置 AOF- 1N
零相電圧検出装置 VOC-1MS2-3M
高圧気中負荷開閉器 操作器
サージ吸収器
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン富士電機機器制御ミスミ
通常価格5,8444,697 -19,52070,97355,948767 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類その他その他その他その他その他サージ吸収・吸引ユニット
製品種類分流器カレント・コンバータ補助電源装置零相電圧検出装置--
定格電流(A)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁開閉器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング