17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

デュプレックスシステム CS1D用電源ユニット

通常単価(税別)
63,20772,325
税込単価
69,52879,558
通常出荷日:1日目

【特長】・電源ユニットを各ベース(装置)に2台装着して、電源を二重化することができる

  • 二重化する際は必ず、同じ形式の専用の電源ユニット(形CS1D-P□□□□)を使用すること。
  • 電源ユニットを選定する場合、1台でベース全体の消費電流を満足するように設計すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電源ユニット CS1D-PA207R、CS1D-PD024、CS1D-PD025の仕様

形CS1D-PA207R(AC電源ユニット)の外観

電源ユニット CS1D-Pの外観

製品仕様

項目電源ユニット形式
仕様
形CS1D-PA207R形CS1D-PD024形CS1D-PD025
電源電圧AC100~120V/200~240V 50/60HzDC24V
許容電源電圧変動範囲AC85~132V/170~264VDC19.2~28.8V
消費電力150VA以下40W以下 60W以下
突入電流30A以下/AC100~120V 40A以下/AC200~240V30A以下
電源出力容量DC5V 7A(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 1.3A 合計35W
DC5V 4.3A
(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 0.56A 合計28W
DC5V 4.3A
(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 1.3A 合計40W
電源出力端子なし
運転中出力 *1接点構成:1a
開閉能力:
AC240V 2A(抵抗負荷) AC120V 0.5A(誘導負荷)
DC24V 2A(抵抗負荷) DC24V 2A(誘導負荷)
なし
絶縁抵抗AC外部端子一括とGR端子間 *2
20MΩ以上(DC500Vメガにて)
DC外部端子一括とGR端子間 *2
20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC外部端子一括とGR端子間 *2
:AC2,300V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間 *2
:AC1,000V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間 *2
:AC1,000V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
耐ノイズ性IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動JIS C 60068-2-6に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min)
耐衝撃JIS C 60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回
使用周囲温度0~55℃
使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気腐食性ガスのないこと
保存周囲温度-20~+75℃(バッテリを除く)
接地D種接地(第3種接地)
構造盤内内蔵型
質量各装置共6kg以下
CPU装置外形寸法(mm)形CS1D-BC052(CPU二重化システム用、5スロット)、形CS1D-BC082S(CPU単独システム用、8スロット)とも
:505(W)×132(H)×123(D) *2
  1. *1CPUベースユニットに装着された場合のみ有効となります。
  2. *2絶縁抵抗および耐電圧試験時は、電源ユニットのLG端子をGR端子から分離すること。LG端子とGR端子を短絡したまま試験を行うと、内部部品が破壊されます。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

名称

電源電圧

(V)

出力容量

(V/A)

備考

RoHS?最小発注数量
AC電源ユニット
AC100~120/200~240
DC5/7、DC26/1.3
運転中出力付き
10
1個
DC電源ユニット
DC24
DC5/4.3、DC26/0.56
運転中出力なし
-
1個
DC電源ユニット
DC24
DC5/5.3、DC26/1.3
運転中出力なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,525
( 72,078 )
1日目
63,207
( 69,528 )
1日目
72,325
( 79,558 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ユニットを各ベース(装置)に2台装着して、電源を二重化することができる

ご注意

  • 二重化する際は必ず、同じ形式の専用の電源ユニット(形CS1D-P□□□□)を使用すること。
  • 電源ユニットを選定する場合、1台でベース全体の消費電流を満足するように設計すること。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュプレックスシステム CS1D用電源ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュプレックスシステム CS1D用電源ユニット
CS1G/Hシリーズ 電源ユニット
SYSMAC CJ1用電源ユニット
NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD
NXユニット 電源追加供給ユニット NX-PD
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機
通常価格63,207-20,264 -8,494 -24,832 -12,14013,057
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング