17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SYSMAC CJ1用電源ユニット

通常単価(税別)
8,49426,778
税込単価
9,34329,456
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源ユニット。【特長】・交換時期お知らせ機能...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SYSMAC CJ1用電源ユニットの仕様

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PA205Rの外観

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PA205Rの寸法図
単位:mm

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PA205Cの外観

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PA205Cの寸法図
単位:mm

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PA202の外観

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PA202の寸法図
単位:mm

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PD025の外観

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PD025の寸法図
単位:mm

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PD022の外観

SYSMAC CJ1用電源ユニット:関連画像

形CJ1W-PD022の寸法図
単位:mm

SYSMAC CJ1用電源ユニットの種類

商品名称 形式 電源電圧 出力容量 オプション 海外規格
DC5V
出力容量
DC24V
出力容量
合計
消費電力
DC24V
サービス
電源
運転中
出力
交換時期
お知らせ機能
AC電源ユニット 形CJ1W-PA205C AC100~240V 5A 0.8A 25W なし なし 付き UC1、N、L、CE
形CJ1W-PA205R 5A 0.8A 25W なし 付き なし
形CJ1W-PA202 2.8A 0.4A 14W なし なし なし
DC電源ユニット 形CJ1W-PD025 DC24V 5A 0.8A 25W なし なし なし
形CJ1W-PD022 2A 0.4A 19.6W なし なし なし UC1、CE

注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。

海外規格について

記号については次のとおり。
U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。

付属品

CJシリーズ 電源ユニットには付属品なし。
上記以外の製品情報につきましてはメーカーサイトを参照してください。

型番リスト

表示件数

名称

電源電圧

(V)

出力容量

(V/A)

備考

RoHS?最小発注数量
AC電源ユニット
AC100~240
DC5V/2.8A, DC24V/0.4A
-
10
1個
AC電源ユニット
AC100~240
DC5V/5A, DC24V/0.8A
交換時期お知らせ機能付き
10
1個
AC電源ユニット
AC100~240
DC5V/5A, DC24V/0.8A
運転中出力付き
-
1個
DC電源ユニット
DC24
DC5V/2A, DC24V/0.4A
-
-
1個
DC電源ユニット
DC24
DC5V/5A, DC24V/0.8A
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,025
( 13,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,778
( 29,456 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,362
( 23,498 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,494
( 9,343 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,405
( 23,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

最大25Wまでのシステム規模に応じて豊富なバリエーションの電源ユニット。
【特長】
・交換時期お知らせ機能により、電源寿命によるシステムダウンの予防が可能。
・形CJ1W-PA205Cが対応。
・運転中出力接点により、CPUの稼動状況がわかる。
・形CJ1W-PA205R、SEMI-F47の規格に対応(AC入力タイプ、200V以上入力時)。
【用途】
・CJ1シリーズの電源ユニットとして使用される。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SYSMAC CJ1用電源ユニットのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
交換修理用として使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用しているAC/DC電源が故障したので、今までと同じこの商品を購入しました。ボックス内のDINレールへスムーズに...もっと読む
0人が参考にしています。
放送設備に内蔵のシーケンサの交換部品として
4
満足度:4.0
放送設備に内蔵されているシーケンサが不良となったため 取り急ぎ発注しました。 急ぎ必要となったので、納期が短くて助かり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SYSMAC CJ1用電源ユニット
CS1G/Hシリーズ 電源ユニット
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)
NXユニット 電源追加供給ユニット NX-PD
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
メーカーオムロンオムロン三菱電機オムロン三菱電機三菱電機
通常価格8,494-20,264 -22,90412,14013,05719,800 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング