17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

CS1G/Hシリーズ 電源ユニット

CS1G/Hシリーズ 電源ユニット
通常単価(税別)
20,26442,192
税込単価
22,29046,411
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

電解コンデンサが内蔵された電源ユニット。【特長】・電源電圧/形C200HW-PA204C:AC100~...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電源ユニット C200HW-PA□□□(C)/PA□□□S/PA□□□R/PD□□□(R)の仕様

AC電源入力タイプ

形C200HW-PA204C (交換時期お知らせ機能付き)の外観

形C200HW-PA204C (交換時期お知らせ機能付き)の外観

形C200HW-PA204 (標準タイプ)の外観

形C200HW-PA204 (標準タイプ)の外観

形C200HW-PA204S (サービス電源タイプ)の外観

形C200HW-PA204S (サービス電源タイプ)の外観

形C200HW-PA204R (運転中出力機能付き)の外観

形C200HW-PA204R (運転中出力機能付き)の外観

形C200HW-PA209R (大容量タイプ)の外観

形C200HW-PA209R (大容量タイプ)の外観

DC電源入力タイプ

形C200HW-PD024 (標準タイプ)の外観

形C200HW-PD024 (標準タイプ)の外観

形C200HW-PD025 (標準タイプ)の外観

形C200HW-PD025 (標準タイプ)の外観

商品名称電源電圧出力容量オプション実装可能な装置形式海外規格
DC5V出力容量DC26V出力容量合計消費電力DC24V 0.8A サービス電源運転中出力交換時期お知らせ機能CPU装置SYSMACα用増設I/O装置CS1用増設装置CS1用長距離増設装置CS1D用CPU装置CS1D用増設装置SYSBUSリモートI/O子局装置
AC電源ユニットAC100~240V
(ワイドレンジ)
4.6A0.625A30Wなしなし付き可能不可可能形C200HW-PA204C  UC1、N、L、CE 
AC電源ユニットAC100~240V *(ワイドレンジ)なし形C200HW-PA204 U、C、N、L、CE 
4.6A 0.625A30Wなし付きなし形C200HW-PA204RU、C
AC100~120V/200~240V4.6A0.625A(サービス電源用:DC24V0.8A)30W付きなしなし形C200HW-PA204SU、C、N、L、CE
AC100~120V/200~240V9A1.3A 45Wなし付きなし形C200HW-PA209RU、C、N、L、CE
DC電源ユニットDC24V4.6A0.625A30Wなしなしなし形C200HW-PD024UC1、N、L、CE 
5.3A1.3A40Wなしなしなし形C200HW-PD025

* 2010年2月以前のメーカー出荷分の形C200HW-PA204/PA204Rの場合、電源電圧仕様はAC100~120V/200~240V 50/60Hzとなります。

製品仕様

種類AC電源入力タイプDC電源入力タイプ
交換時期お知らせ機能付き標準タイプ運転中出力機能付きサービス電源タイプ大容量タイプ標準タイプ
形式形C200HW-PA204C形C200HW-PA204形C200HW-PA204R形C200HW-PA204S形C200HW-PA209R形C200HW-PD024形C200HW-PD025
項目電源電圧AC100~240V(ワイドレンジ)50/60Hz(注1)AC100~120V/200~240V
50/60Hz
DC24V
許容電源電圧変動範囲AC85~264VAC85~132/170~264VDC19.2~28.8V
消費電力100VA以下 120VA以下180VA以下40W以下60W以下
突入電流AC100~120V入力時15A以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200~240V入力時30A以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC100~120V入力時20A以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200~240V入力時30A以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
30A以下/
AC100~120V
40A以下/
AC200~240V
30A以下
電源出力容量DC5V 4.6A(CPUユニットへの供給含む)DC5V 9A
(CPUユニットへの供給含む)
DC5V 4.6A
(CPUユニットへの供給含む)
DC5V 5.3A
(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 0.625A 合計30WDC26V 0.625A
合計30W
DC26V 0.625A、DC24V 0.8A
合計30W
DC26V 1.3A
合計45W
DC26V 0.625A
合計30W
DC26V 1.3A
合計40W
電源出力端子なしあり
DC24V負荷の消費電流
0.3A未満では+17%-11%
0.3A以上では+10%-11%
(ロットNo.0197
以降)
なしなし
運転中出力(注3)なし接点構成:1a
開閉能力:
AC250V 2A
(抵抗負荷)
AC250V 0.5A
(誘導負荷)
DC24V 2A 
なし接点構成:1a
開閉能力:
AC240V 2A
(抵抗負荷)
AC120V 0.5A
(誘導負荷)
DC24V 2A
(抵抗負荷)
DC24V 2A
(誘導負荷)
なし
交換時期お知らせ機能あり
アラーム出力(オープンコレクタ出力)
DC30V max. 
50mA max 
なしなしなしなし
絶縁抵抗・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間:
20MΩ以(DC500Vメガにて)
・アラーム出力端子
一括とGR端子間:
20MΩ以(DC500Vメガにて)
AC外部端子一括とGR端子間(注2) 
20MΩ以上(DC500Vメガにて)
DC外部端子一括とGR端子間(注2)
20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧・AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間 :AC2,300V 50/60Hz 1min 10mA以下
・アラーム出力端子一括とGR端子間:AC1,000V 50/60Hz 1min 10mA以下
AC外部端子一括とGR端子間(注2) 
AC2,300V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間(注2)
AC1,000V 50/60Hz 1min  
漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間(注2) AC1,000V 50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下

注1. 2010年2月以前のメーカー出荷分の形C200HW-PA204/PA204Rの場合、電源電圧仕様はAC100~120V/200~240V 50/60Hzとなります。
注2. 絶縁抵抗および耐電圧試験時は、電源ユニットのLG端子をGR端子から分離すること。LG端子とGR端子を短絡したまま試験を行うと、内部部品が破壊されます。
注3. CPUベースユニットに装着された場合のみ有効となります。

交換時期お知らせ機能(形C200HW-PA204C)

交換時期お知らせ機能モジュール部イメージ

交換時期お知らせ機能モジュール部イメージ

原理

PLC電源ユニットには電解コンデンサが内蔵。
電解コンデンサは、製造された時点から、含浸された電解液が封止ゴムを透過し、時間とともに内部の電解液の蒸発が進み、静電容量の減少をはじめとする特性の劣化が生ずる。
この電解コンデンサの特性劣化により、電源ユニットは、時間とともに十分な性能を発揮することができなくなる。
本PLC電源ユニットは、通電中の電源内部の温度を監視し、稼働時間と内部温度から、電解コンデンサの劣化量を演算する。
交換時期お知らせ機能は、この電解コンデンサの劣化量をもとに、電解コンデンサの特性劣化により電源ユニットが十分な性能を発揮できなくなるまでの目安期間を表示。
さらに、残り0.5年(6ヶ月)以下に達すると、アラーム出力をOFFにする。
この機能を、PLC電源ユニットの交換時期を知る目安として使用。
注. 交換時期お知らせ機能は、電解コンデンサの劣化により電源が十分な性能を発揮できなくなる目安を示すもので、他の要因より発生する故障は含みません。

機能

仕様内容
交換時期お知らせ表示電源ユニットの残寿命期間を7セグメントLED3つで表示します。
・購入時は「FUL」と表示され、電解コンデンサの劣化が進むと「HLF」と表示されます。
・交換までの残り時間が2年を下回ると、稼働時間につれ、 イメージ1のように、「1.5」→「1.0」→「0.5」→「0.0」/「A02」と、表示されます。残り0.5年(6ヶ月)以下になると、「0.0」と「A02」を交互(2秒間隔)に表示します。
(参考)アラーム出力の使用例:
電源ユニット交換時期に、運転継続異常とするときシステム立上げ時のアラーム出力の遅れを考慮してFAL命令を動作させます。※イメージ2参照
アラーム出力がON中(正常時)は動作せず、アラーム出力がOFF(交換時期)になると、FAL命令が実行されCPUユニットが運転継続異常となります。
アラーム出力(交換時期お知らせ出力)交換時期の残り時間が0.5年を下回るまで、出力はON状態を継続し、0.5年を下回るとOFFになります。
注. その他、出力がOFFになる条件は以下のとおり。
・電源ユニットへのAC入力をOFFしたとき
・自己診断機能により、 異常を検知したとき
・TESTキーを3秒以上押しつづけたとき
TESTキーによるメンテナンス機能・3秒以上TESTキーを押すと、「A02」表示となり、アラーム出力が強制的にOFFとなります。キーを離すと通常状態に戻ります。アラーム出力と外部機器間の接続状態を、初期または定期的にチェックする場合に使用します。
・3秒未満TESTキーを押すと、電源ユニットのユニットバージョンを表示します。

※交換時期お知らせ機能を維持するため、非通電状態での保管が3ヶ月を超える場合には、周囲温度-25℃~+30℃、相対湿度25~70%にて保管することが必要です。

交換時期 お知らせ表示、アラーム出力内容 (交換時期 お知らせ出力)のイメージ1

交換時期 お知らせ表示、アラーム出力内容 (交換時期 お知らせ出力)のイメージ1

交換時期 お知らせ表示、アラーム出力内容 (交換時期 お知らせ出力)のイメージ2

交換時期 お知らせ表示、アラーム出力内容 (交換時期 お知らせ出力)のイメージ2

※一部の製品情報のみ掲載しています。

型番リスト

表示件数

電源電圧

(V)

出力容量

(V/A)

備考

RoHS?最小発注数量
AC100~120/200~240
-
-
10
1個
AC100~120/200~240
-
運転中出力付き
10
1個
AC100~120/200~240
-
サービス電源 DC24V
10
1個
AC100~120/200~240
DC5V/9A
運転中出力付き
10
1個
DC24
-
-
-
1個
DC24
DC5V/5.3A
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,264
( 22,290 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,985
( 29,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,717
( 30,489 )
1日目
40,682
( 44,750 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,668
( 37,035 )
1日目
42,192
( 46,411 )
1日目

詳細情報

基本情報

電解コンデンサが内蔵された電源ユニット。
【特長】
・電源電圧/形C200HW-PA204C:AC100~240V(ワイドレンジ)、50/60Hz。
・電源電圧/形C200HW-PA204:AC100~240V(ワイドレンジ)、50/60Hz。
・電源電圧/形C200HW-PA204R:AC100~240V(ワイドレンジ)、50/60Hz。
・電源電圧/形C200HW-PA204S:AC100~120V/200~240V、50/60Hz。
・電源電圧/形C200HW-PA209R:AC100~120V/200~240V、50/60Hz。
・電源電圧/形C200HW-PD024:DC24V。
・電源電圧/形C200HW-PD025:DC24V。
・交換時期お知らせ機能:形C200HW-PA204Cのみ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CS1G/Hシリーズ 電源ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q形C200HW-PA204Sサービス電源付属の電源ユニットからPLCのRUN信号を外部に取り出す方法を教えてください。
A
常時ONフラグ(P_On)のa接点で任意の出力リレーを駆動するラダーを常時実行させることにより、PLCのRUN信号を外部に取り出すことができます。
Q電源ユニット形C200HW-PA204をAC100Vで使用している場合、形C200HX/HG/HEのPLC本体が停電となる条件を教えてください。
A
C200HX/HG/HEの電源断は以下のようになります。電源電圧の低下・電源電圧が定格電圧の85%以下に低下すると動作が停止、出力をOFFします。
瞬時停電検知・電源が10ms未満の瞬時停電を発生しても応答せず、動作は継続します。
電源が25ms以上の瞬時停電を発生したときは動作が停止し、出力をOFFします。
電源が10ms以上、25ms未満の瞬時停電の場合は、不確定領域で瞬時停電を受け付けるときと、受け付けないときがあります。
PCシステム設定(DM6605)により、瞬時停電を検知しない時間を長くすることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CS1G/Hシリーズ 電源ユニット
NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD
NXユニット 電源追加供給ユニット NX-PD
SYSMAC CJ1用電源ユニット
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)
MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(スリムタイプ)
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロン三菱電機三菱電機
通常価格20,264-24,832 -12,1408,494 -19,800 -13,057
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
名称電源ユニット-NXユニット電源追加供給ユニット---
よく一緒に購入される商品

PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト