エレクトロニクス部品技術窓口
PLCをパソコンから、柔軟・高速・直接データリンクアクセス可能なFA通信ソフトウェア。【特長】・フレキ...
詳細を確認
各商品の位置付けイメージ図
Visual Basic/C#から簡単にPLCデータを読み書きするためのソフトウェア。
SYSMAC Compoletの後継商品。
各ネットワークの通信ドライバとして使用可能。
FinsGatewayの後継商品で、FinsGateway機能はそのまま継承している。
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外規格 |
|---|---|---|---|
| CX-Compolet*1 | パソコンと各種コントローラ間の通信プログラムを簡単に実現できるソフト部品 CX-CompoletとSYSMAC Gatewayを各1ライセンスずつ同梱(こん)したパッケージ商品 対応実行環境: .NET Framework(2.0、3.0、3.5、4.0、4.5.1、4.6) 開発環境:Visual Studio 2005/2008/2010/2012/2013/2015/2017 開発言語:Visual Basic、C# 対象通信:SYSMAC Gatewayと同等 | ◎形WS02-CPLC1 | - |
*1パソコン(実行環境)1台ごとにライセンスが必要です。
注1NET Framework Ver1.1で開発(Visual Studio 2003をご利用)のお客さまはCX-Compolet Ver.1.5の仕様の範囲でご利用いただけます。

CX-Compoletの使用イメージ
CX-Compoletの特長
| インタフェース | 機能 | 内容 |
|---|---|---|
| プロパティ | 当メーカー製PLCとの通信 | 通信相手となる当メーカー製PLCの指定、ネットワーク情報の読出 |
| I/Oメモリの読み書き | DMやCIOチャネルなどのメモリエリアを読み出し、書き込み 例)DMの100チャネル:DM100、またはタグ名で指定 | |
| 運転状態 | 運転モードの変更や読み出し | |
| エリア情報 | プログラムエリアのサイズやDMチャネル数などの読み出し | |
| エラー情報 | 発生中の異常があれば、値とエラーメッセージで読み出し | |
| その他の当メーカー製PLCの情報 | 形式の読み出し、時計変更や時計読み出し | |
| タグ情報の取得 | NJ/NX/NYシリーズ/CJ2(EtherNet/IP機能付き)のタグ名一覧を取得 | |
| メソッド | I/Oメモリの読み書き | 連続したDMやCIOチャネルなどのメモリエリアを読み出し、書き込み 例)データ型(Integer/Singleなど)の指定やデータ形変更(BCD/BIN/SBIN)も可能 |
| I/Oテーブルの作成 | 現在の構成でI/Oテーブルを作成 | |
| 接点の強制セット/リセット/解除 | 接点単位で強制セット/リセット/解除 | |
| 当メーカー製PLCとの通信 | 通信相手となる当メーカー製PLCの指定 | |
| FINSサービスの実行 | FINSコマンドを送信して、受け取ったレスポンスを取得 | |
| PLCのイベントログ取得※ | 指定したカテゴリのPLCのイベントログを取得 PLC内に格納されている過去に発生した異常の日時や内容(システムイベント・アクセスイベント・ユーザイベント)を、カテゴリ別または一括して取得可能 | |
| イベント | 定周期イベント | 定周期でイベントを発生 |
| 商品名称 | 仕様 | 形式 | 海外規格 |
|---|---|---|---|
| SYSMAC Gateway*1 | FinsGatewayの機能に加えCIP通信・タグデータリンク(EtherNet/IP)にも対応した Windowsパソコン用通信ミドルウェア SYSMAC Gatewayを1ライセンス同梱(こん)しています。(Fins Gatewayも同梱(こん)されています。) 対象通信:Ethernet、EtherNet/IP、RS-232C、USB、Controller Link、SYSMAC LINK | ◎形WS02-SGWC1 | - |

SYSMAC Gatewayの使用イメージ
SYSMAC Gatewayの特長
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| サポートプロトコル | SYSWAY、SYSWAY-CV、ツールバス、FINS、CIP |
| 対象PLC | NX、NJ、NY、CJ2、CJ1、CS1、CP1、C、CVM1/CV |
| 対象ネットワーク | Ethernet(FINS/データリンク)、EtherNet/IP(CIP/データリンク)、RS-232C(SYSWAY、SYSWAY-CV、ツールバス)、USB、Controller Link(FINS/データリンク)、SYSMAC LINK(FINS) |
| 仮想イベントメモリ | CIO、AR、HR、WR、DM、EM1-EM1F |
| タグアクセス | CJ2(EtherNet/IP機能付き)/NJ/NX/NYの場合、名称(タグ名)でアクセス可能 |
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| タグデータリンク*1 | コネクション数 | 384本 |
| 許容通信帯域幅 | 5,000pps*2 | |
| 更新周期(RPI) | 1~10,000ms(1ms 単位)。*3 | |
| 最大リンクデータサイズ | 184,832CH | |
| 1コネクションの最大データサイズ | 722CH(1,444 バイト) | |
| Explicit メッセージ | メッセージ送信機能(クライアント) | CIP コネクションレス型(UCMM)、および CIP コネクション型(Class3)通信 |
| メッセージ受信機能(サーバー) | CIP コネクションレス型(UCMM)、および CIP コネクション型(Class3)通信 | |
| データサイズ | 502バイト | |
| CIPルーチング | 不可 | |

CX-Compolet/SYSMAC Gatewayの接続イメージ

EtherNet/IP接続

USB接続

Ethernet(FINS)接続

RS-232C接続

Controller Link接続
※上記の内容は、あくまでもシステム構成例です。
PLCをパソコンから、柔軟・高速・直接データリンクアクセス可能なFA通信ソフトウェア。
【特長】
・フレキシブルなアプリ作成ができるFA通信ソフトウェア。
・Ethernet上でデータリンクが可能(ノートパソコンのLANポートでもデータリンク可能)。
・FA通信ソフトウェア群から名称(タグ名)のみでPLCへアクセスも可能。
・パソコンからPLCへアクセスする方法が、より柔軟、高速になる。
・データリンクのための専用ボードが不要になるため、コストダウンにつながる。
・Windows10(32bit/64bit版)対応。
・VisualStudio2017(32bit/64bit版)対応。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
MELSEC-Qシリーズ CPUユニット交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):3,650円

三菱電機
MELSEC-Fシリーズ メモリバックアップ用バッテリ
4.5通常価格(税別):2,390円~

富士電機機器制御
MICREX-SXシリーズ リチウム電池
5通常価格(税別):2,989円~

富士電機機器制御
リチウム電池 V7-BT
0通常価格(税別):1,389円

三菱電機
MELSEC-AnSシリーズ シーケンサ 交換用バッテリ
4.7通常価格(税別):2,489円

三菱電機
Q173/Q172モーションコントローラ バッテリ
4.6通常価格(税別):2,498円

オムロン
プログラマブルコントローラ CPM2A バッテリ
4通常価格(税別):4,547円

三菱電機
MELSEC-F シーケンサ接続ケーブル
5通常価格(税別):1,900円~

オムロン
DeviceNet 周辺機器
4.4通常価格(税別):560円~