17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ネットワークコンフィグレータ WS02-CFSC1-EV3・WS02-CFSC1-JV3

通常単価(税別)
147,104158,507
税込単価
161,814174,358
通常出荷日:1日目

安全回路作成用のネットワークコンフィグレータ。【特長】・DeviceNetコンフィグレータ機能を包含し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ネットワークコンフィグレータ WS02-CFSC1-EV3/WS02-CFSC1-JV3の仕様

名称構成品対応パソコン対応OS*形式
ネットワークコンフィグレータインストールディスク
(CD-ROM:1ライセンス)
DOS/V対応パソコンWindows XP SP3(32ビット版)
Windows Vista SP2
(32ビット版/64ビット版)
Windows 7(32ビット版/64ビット版)
Windows 8(32ビット版/64ビット版)
Windows 8.1(32ビット版/64ビット版)
Windows 10(32ビット版/64ビット版)
形WS02-CFSC1-JV3(日本語)
形WS02-CFSC1-EV3(英語)

注.上記記載以外のライセンスについては、メーカーサポートセンターへお問い合わせください。
*バージョンによって対応OSが変わりますが、下記の一般仕様に詳細を記載していますので、ご確認ください。

製品仕様

項目概要
オペレーティングシステム(OS)
日本語版または英語版
■Ver.2.2□以前
Windows 2000 Professional(Service Pack 4 以降)
Windows XP(Service Pack 2 以降、64ビット版を除く)
Windows Vista(Service Pack 1 以降、64ビット版を除く)
■Ver.3.30以降
Windows XP(Service Pack 3 以降、64ビット版を除く)
Windows Vista(Service Pack 2 以降)
Windows 7
■Ver.3.40以降
Windows XP SP3(32ビット版)
Windows Vista SP2(32ビット版/64ビット版)
Windows 7(32ビット版/64ビット版)
Windows 8(32ビット版/64ビット版)
Windows 8.1(32ビット版/64ビット版)
Windows 10(32ビット版/64ビット版)
注.インストール時にAdministrator権限が必要
コンピュータ本体Microsoft社が推奨するプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ
メモリMicrosoft社が推奨するメモリ容量
ハードディスク200Mバイト以上の空き容量が必要
ディスプレイSVGA(800×600)以上の高解像度ディスプレイ、256色以上の表示が必要
ディスク装置CD-ROM対応ドライブ
マウスWindowsがサポートするマウスまたは他のポインティングデバイス
通信ポート(注)次のいずれかの通信ポートが必要です。
・USBポート:形NE1A-SCPUシリーズもしくは形NE0AシリーズのUSBポート(USB1.1)を経由してオンラインする場合
・Ethernetポート:Ethernetを経由してオンラインする場合
・DeviceNet インタフェースカード(形3G8F7-DRM21または形3G8E2-DRM21-V1):DeviceNetを経由してオンラインする場合

注1.USBケーブルでパソコンと形NE1Aシリーズを接続した状態で、パソコンをスタンバイ状態にすることはできません。
注2.DeviceNetインターフェースカードは64ビットOSに対応していません。
注3.メンテナンスツールの通信ポートにはUSBポートが1つ以上必要です。

システム構成例

WS02-CFSC1-EV3/WS02-CFSC1-JV3のシステム構成例

WS02-CFSC1-EV3/WS02-CFSC1-JV3のシステム構成例

ユニットバージョンと周辺ツールの関係

NE1A-SCPU01-V1およびNE1A-SCPU02のユニットVer.2.0を使用する場合は、ネットワークコンフィグレータVer.2.0□以降を使う必要がある。
NE1A-SCPU01-EIPおよびNE1A-SCPU02-EIPを使用する場合は、ネットワークコンフィグレータVer.2.2□以降を使う必要がある。
NE1A-SCPU01-EIPおよ形NE1A-SCPU02-EIPのユニットVer.1.1を使用する場合は、ネットワークコンフィグレータVer.3.3□以降を使う必要がある。
ユニットバージョンとネットワークコンフィグレータのバージョンには次の関係がある。

○:使用可能、×:使用不可

形式ネットワークコンフィグレータ
Ver.1.3□Ver.1.5□Ver.1.6□Ver.2.0□/2.1□Ver.2.2□Ver.3.3□
形NE1A-SCPU01
ユニットVer.表記なし
形NE1A-SCPU01-V1
ユニットVer.1.0
××
形NE1A-SCPU02
ユニットVer.1.0
××
形NE1A-SCPU01-V1
ユニットVer.2.0
××○(*1)
形NE1A-SCPU02
ユニットVer.2.0
××○(*1)
形NE1A-SCPU01-EIP
ユニットVer.1.0
××××
形NE1A-SCPU02-EIP
ユニットVer.1.0
××××
形NE1A-SCPU01-EIP
ユニットVer.1.1
××××○(*1)
形NE1A-SCPU02-EIP
ユニットVer.1.1
××××○(*1)

*1.ユニットVer.1.0として使用することができます。
注1.ネットワークコンフィグレータVer.1.5□以前のユーザは、無償でVer.1.6□にバージョンアップすることができます。
注2.ネットワークコンフィグレータVer.1.6□を使用する場合、形NE1A-SCPU01-V1および形NE1A-SCPU02で、ユニットバージョンによる使用上の違いはありません。

注意・禁止事項

※ご使用上の注意事項および、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

型番リスト

表示件数

インストール/アップグレード

言語

RoHS?最小発注数量
インストール
英語
10
1個
インストール
日本語
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,104
( 161,814 )
1日目
158,507
( 174,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

安全回路作成用のネットワークコンフィグレータ。
【特長】
・DeviceNetコンフィグレータ機能を包含したプログラミング・ツール。
・セーフティネットワークコントローラとセーフティI/Oターミナルの入出力設定機能。
・安全回路のプログラミング機能を搭載。
・安全回路の動作モニタを搭載。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネットワークコンフィグレータ WS02-CFSC1-EV3・WS02-CFSC1-JV3のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QNE1Aをプログラミングしたいのですが、Windows7とつながりません。
A
ネットワークコンフィグレータがVer3であればWin7に対応しています。
それ以下のVerの場合はVerUP(有償)が必要です。
仕様や形式ごとの対応については、商品情報にてご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネットワークコンフィグレータ WS02-CFSC1-EV3・WS02-CFSC1-JV3
FA統合ツールパッケージ CX-One/CX-One Lite Ver.4
MELSEC-Fシリーズ マニュアル
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio SYSMACシリーズ
プログラムリレー ZEN サポートソフト
スマートリレー用 アプリケーションソフトウェア「WindLGC」
メーカーオムロンオムロン三菱電機オムロンオムロンIDEC
通常価格147,104-3,447 -940 -3,630 -4,8167,560
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
メディアCD-----
対応パソコンDOS/V対応パソコン-----
対応OSWindows XP, Windows Vista(32ビット/64ビット), Windows 7(32ビット/64ビット)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PLCソフトウェア・マニュアルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト