17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

FA統合ツールパッケージ CX-One/CX-One Lite Ver.4

通常単価(税別)
3,447186,380
税込単価
3,792205,018
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・オムロン製PLC/コンポーネント用ツールを一括管理・高機能ユニット設定を、アドレスを意識せず...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CX-OneとCX-One Liteを1つのパソコンにインストールすることはできません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

FA統合ツールパッケージ CX-One/CX-One Liteの仕様について

商品名称仕様ライセ
ンス数
メディア形式
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを統合的に提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。*1
OS: Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
-なし
(メディアのみ)*2
DVD形CXONE-AL00D-V4
-1ライセンス版形CXONE-AL01D-V4
アップグレード版*3形CXONE-AL01D-V4-UP
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Lite Ver.4.□
CX-One Liteは、CX-Oneに含まれる全ツールから、マイクロPLCアプリケーションに必要なツールのみを選定したパッケージです。
次の環境で動作します。*1
OS: Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)Windows/8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
-形CXONE-LT01D-V4

注意事項:CX-OneとCX-One Liteを1つのパソコンにインストールすることはできません。

  • *1.NX-IO Configuratorの動作環境は、Windows7 SP1/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10です。Windows 7(SP無し)環境ではインストールされません。
  • *2.形CXONE-AL00D-V4は、既にCX-One Ver.4.□をご購入済のお客様向けのDVDインストールメディアのみの形式であり、ライセンス番号は同梱されていませ ん。インストールする際には、お手持ちのCX-One Ver.4.□のライセンス番号を入力してください。
  • *3.アップグレード版は、CX-One Ver.3.□以前のソフトウェアをお持ちのお客様向け商品です。
CX-One
構成周辺ツール
概略説明
CX-ProgrammerCS/CJ/CP/NSJシリーズ、Cシリーズ、CVM1/CVシリーズのプログラム作成やデバッグを行うためのソフトウェアです。位置制御ユニット(高速タイプ)の各種データ作成やモニタリングも可能です。
CX-IntegratorControllerLink、DeviceNet、CompoNet、CompoWay/F、Ethernetなど、FAネットワークを立ち上げ、設定を行うためのソフトウェアです。ルーチングテーブルコンポーネント、データリンクコンポーネントを起動可能です。DeviceNetコンフィグレータ機能を含みます。
Switch Box UtilityPLCのデバッグ作業を支援するユーティリティソフトウエアです。ユーザが指定するPLC内のアドレスの入出力状態や現在値を、簡単にモニタ/変更することが可能です。
CX-ProtocolCS/CJ/CP/NSJシリーズ、SYSMAC αシリーズのシリアルコミュニケーションボード/ユニット/オプションボードと接続された、汎用外部機器とのデータ送受信手順(プロトコル)を作成するためのソフトウェアです。
CX-SimulatorCS/CJ/CP/NSJシリーズ CPUの動作をパソコン上でシミュレートし、CPUユニットなしでもプログラムのデバッグを行えるようにするソフトウェアです。
CX-PositionCS/CJシリーズ位置制御ユニット(高速タイプを除く)の各種データの作成やモニタリングを行うためのソフトウェアです。
CX-Motion-NCFCS/CJシリーズ MECHATROLINK-II対応位置制御ユニット(NC□71)の各種データの作成やモニタリングを行うためのソフトウェアです。
CX-Motion-MCHCS/CJシリーズ MECHATROLINK-II対応モーションコントロールユニット(MCH71)の各種データの作成、モーションプログラムの作成およびモニタリングを行うためのソフトウェアです。
CX-MotionCSシリーズ、αシリーズ、CVM1/CVシリーズ MCユニットの各種データの作成、MCプログラムの作成およびモニタリングを行うためのソフトウェアです。
CX-Driveインバータ・サーボの各種データの設定や調整を行うためのソフトウェアです。
CX-Process ToolCS/CJシリーズ ループコントローラ(ループコントロールユニット/ボード、プロセスCPUユニット、ループCPUユニット)の計器ブロック作成やデバッグを行うためのソフトウェアです。
NSフェースプレート
自動生成ツール
CX-Process Tool(ツールソフト)上で作成された計器ブロックのタグ情報から、NSシリーズPT用の画面データ(プロジェクトファイル)を自動的に生成するソフトウェアです。PT上でループコントローラをモニタ/チューニングすることが可能です。
CX-DesignerプログラマブルターミナルNSシリーズの画面データを作成するためのソフトウェアです。
NV-Designer小型プログラマブルターミナルNVシリーズの画面データを作成するためのソフトウェアです。
CX-ConfiguratorFDTフィールドデバイスの設定、診断、保守用のFDTフレームアプリケーションです。IO-Linkデバイスの設定を行うためのソフトウェアです。
CX-Thermoデバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。
CX-FLnetCS/CJシリーズ FL-netユニットのシステム設定、モニタリングを行うためのソフトウェアです。
Network ConfiguratorCJ2(EtherNet/IP機能つき)CPUユニットやEtherNet/IPユニットでタグデータリンクの設定/モニタリングを行うためのソフトウェアです。
NX-IO ConfiguratorEtherNet/IPカプラユニットおよび、EtherNet/IPカプラユニットに装着された各NXユニットの設定やメンテナンスを行うためのソフトウェアです。
CX-ServerCX-One周辺ツールがPLCや表示器、温調器などのオムロン製コンポーネントと通信するために必要なミドルウエアから構成されます。
Communications MiddlewareCP1L Ethernet内蔵タイプと通信するために必要なミドルウェアです。
PLC Tools以下の各種コンポーネントから構成されます。
I/Oテーブル、PLCメモリ、PLCシステム設定、データトレース/タイムチャートモニタ、PLC異常履歴、ファイルメモリ、PLC時計、ルーチングテーブル、データリンクテーブルなど

構成周辺ツール

CX-Oneでインストールされる周辺ツール(CX-One構成周辺ツール)は以上のとおりです。

CX-One構成周辺ツールハードディスク使用容量目安備考
CX-Programmer約330MBチェックボックスを選択して、個別インストール可能です。
CX-Position約15MB
CX-Motoion約45MB
CX-Motion-NCF約260MB
CX-Motion-MCH約60MB
CX-Drive約200MB
NV-Designer約110MB
CX-Process Tool約100MB
NSフェースプレート自動生成ツール約70MB
CX-Simulator約45MB
CX-Thermo約200MB
CX-Flnet約2MB
Switch Box Utility約5MB
NX-IO Configurator約100MB
CX-Integrator約260MB必ずインストールされます。*
CX-Designer約750MB
CX-Protocol約20MB
Network Configurator約20MB
CX-ConfiguratorFDT約40MB
CX-Server、および PLC Tools約700MB

必要容量

*CX-Server(通信ミドルウェア)およびPLC Tools(共通コンポーネント)はシステムドライブにインストールされます。

注. CX-One構成周辺ツールをすべてインストールした場合、インストール時のワーク領域も含め、必要なパソコンのハードディスクの空き容量は、約4.0GBです。
インストールの際は、パソコンのハードディスクの空き容量にご注意ください。

項目システム要件
オペレーティングシステム
(OS)*1*2
Windows 7(32bit版/64bit版)
Windows 8(32bit版/64bit版)
Windows 8.1(32bit版/64bit版)
Windows 10(32bit版/64bit版)
CPUMicrosoft Office社が推奨するプロセッサ
メモリ *3Microsoft Office社が推奨するメモリ
ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要。
ディスプレイXGA(1,024×768)、High Color16ビット以上
ディスク装置DVD-ROMドライブ
通信ポートRS-232Cポート、USBポート、Ethernetポート *4
その他インターネットで、オンラインユーザ登録する場合、モデムなどの接続に必要なハードウェア、およびインターネットのアクセス権が必要

動作環境

*1. CX-One対応オペレーティングシステムのご注意:必要システム、ハードディスク容量は、システム環境によって異なる場合がありますので、ご注意ください。
*2. CX-OneをWindows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10で使用するときには、 以下の制約があります。

一部アプリケーションの動作に、右のような制約があります。

アプリケーション名制約内容
CX-Designer/
NV-Designer
Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10新規フォント(メイリオ等)をプロジェクト内で使用している場合に、Windows XP以前のOS上のCX-DesignerからNS/NSJに転送すると銘版の文字が大きくなり、部品からはみ出すことがあります。
CX-Programmer/
CX-Integrator/
Network
Configurator
CPS/EDS/拡張モジュール/インタフェースモジュールのインストール機能において、OS(Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10)のバーチャルストア機能により、正常にインストールできますが継続してソフトウェアをご使用いただく上で、以下の機能制約があります(アプリケーションを「管理者として実行」することで、本制約は回避できます)。
・他のユーザでログインすると、再度インストールが必要になる。
・オートアップデート機能によるCPSの更新ができなくなる。
CX-Server以下の機能に使用制約があります。
・[PLC機種変更]-[ネットワーク種別]でController Linkを設定した場合、ドライバがデフォルトから変更はできません。
・CLKボードおよびSLKボード経由の接続でオンライン接続はできません。
・CX-Programmer、CX-Integratorからネットワーク種別:FinsGatewayでのオンライン接続はできません。
・CS1ボードとPCIバス経由で通信はできません。

*3. 次のCX-One構成周辺ツールはそれぞれ必要なメモリ容量が異なります。
詳細は各ツールのマニュアルを参照してください。

CX-Programmer、CX-Designer、CX-Thermo、CX-Simulator、CX-Protocol、CX-Motion、CX-Drive、 CX-Process Tool、NSフェースプレート自動生成ツール

*4. パソコンとPLCなどのハードウェアを接続する方法/ケーブルにつきましては各ハードウェアのマニュアルをご参照ください。

この商品の特長について

FA統合ツールパッケージ CXONE-AL01D-V4:関連画像

CX-One ツール体系

PLCシステムのプログラムや設定を、さらに見やすく簡単、シンプルに
CX-Oneは、PLCプログラミングツールを中心に、ネットワーク設定、表示器・サーボ・インバータ・温調の各設定ツールからなる統合ツールパッケージ。

Microsoft、Visual Basic、Visual C#、Visual Studio、WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。
EtherCATは、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。
DeviceNet、DeviceNet Safety、CompoNet、EtherNet/IPはODVAの登録商標または商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。

FA統合ツールパッケージ CXONE-AL01D-V4:関連画像

CX-One LiteにDVD版を用意

マイクロPLCに最適なFA統合ツールパッケージ CX-One LiteにDVD版を用意。
メディアは従来のCD 4枚組からDVD1枚に。

【周辺ツールの追加】
NX-IO Configurator / CX-ConfiguratorFDTを追加

NX-IO Configuratorは、EtherNet/IPカプラユニットや装着されたNX-I/Oユニットの設定、CX-ConfiguratorFDTはEtherNet/IPカプラユニットに装着されたIO-Linkマスタに接続されているIO-Linkデバイスの設定を行うソフトウェア。

どちらもCS/CJシリーズ CPUに接続したパソコンから設定が可能。*

  • ※ その他仕様については、メーカーカタログをご参照ください。
FA統合ツールパッケージ CXONE-AL01D-V4:関連画像

オートアップデートがレジューム機能に対応

OMRON Automation Upgrade Utilityによるオートアップデート機能で、バージョンアッププログラムのダウンロードの中断・再開ができるようになった。
ダウンロードを任意に中断した場合やダウンロード中にサーバーとの接続に失敗した場合に、続きからダウンロードを再開することができる。

【対応オペレーティングシステムの追加】
Windows 10に対応

Windows 7、 Windows 8、Windows 8.1に加え、Windows 10にも対応。
Windows 10のデスクトップ上で、CX-Oneを使用可能。

OS *
Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)

*NX-IO Configuratorの動作環境は、Windows 7 SP1/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10です。

型番リスト

表示件数

メディア

インストール/アップグレード

種類

ライセンス数

対応OS

RoHS?最小発注数量
DVD
-
FA統合ツールパッケージCx-One
なし(メディアのみ)
Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) /Windows 11(64bit版)
-
1個
DVD
-
FA統合ツールパッケージCx-One
1ライセンス版
Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) /Windows 11(64bit版)
-
1個
DVD
アップグレード
FA統合ツールパッケージCx-One
1ライセンス版
Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版)
10
1個
DVD
-
FA統合ツールパッケージCx-One Lite
1ライセンス版
Windows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) /Windows 11(64bit版)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,447
( 3,792 )
1日目
186,380
( 205,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,505
( 53,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
73,530
( 80,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オムロン製PLC/コンポーネント用ツールを一括管理
・高機能ユニット設定を、アドレスを意識せずマニュアルレスで実現
・高機能ユニット専用の周辺ツールを、I/Oテーブル上から起動(専用ツール起動機能)
・総合シミュレーション環境で設計、デバック効率を向上
【用途】
・PLCプログラミングツール中心にネットワーク設定、表示器、サーボ、インバータ、温調等に利用可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CX-OneとCX-One Liteを1つのパソコンにインストールすることはできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA統合ツールパッケージ CX-One/CX-One Lite Ver.4のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCX-One(CXONE)はどのバージョンからWindows 10に対応していますか。
A
CX-OneはVer.4.40からWindows 10(32bit版、64bit版)に対応しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA統合ツールパッケージ CX-One/CX-One Lite Ver.4
FA統合エンジニアリングソフトウェア MELSOFT iQ Works Version2
MELSEC-Fシリーズ マニュアル
オートメーションソフトウェア Sysmac Studio SYSMACシリーズ
MELSOFT パラメータ設定・モニタ/テスト用ソフトウェア
プログラムリレー ZEN サポートソフト
メーカーオムロン三菱電機三菱電機オムロン三菱電機オムロン
通常価格3,447-121,000940 -3,630 -10,0004,816
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜1日目5日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

PLCソフトウェア・マニュアルカテゴリの売れ筋ランキング