エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

XM2S-Eの外観

XM2S-Eの寸法図
単位:mm
| 使用温度範囲 | -25~+85℃(結露・氷結のないこと) |
|---|---|
| カバー | ABS(UL94 V-0)/黒色 |
| アースプレート | りん青銅/ニッケルめっき |
| ジャックスクリュー | ABS(UL94 V-0)/黒色 |
コネクタフードによるESD(静電気)対策を実現回路設計におけるESD対応の負担を軽減します。
【特長】
・表面に導電部がなく、静電気対策に対応
・内部にグランディング構造を持ちEMI対策にも貢献
・ジャックスクリュー付きでドライバ不要


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンドウイット
LAN関連部材 IP67対応 産業用バルクヘッドコネクタシリーズ
5通常価格(税別):5,445円~

パンドウイット
モジュラージャックガード(LANポートブロック)
4.5通常価格(税別):2,427円~

パンドウイット
USBブロックアウト(USBポートブロック)
0通常価格(税別):7,545円

エスコ
LANケーブル用工具セット EA764BR-100
0通常価格(税別):26,877円

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)
4.4通常価格(税別):1,597円~

ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3