エレクトロニクス部品技術窓口
高容量開閉用のロッカースイッチ。【特長】・独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現・切れ味が良く、ソフ...
詳細を確認
小形ロッカースイッチの外観1

小形ロッカースイッチの外観2

小形ロッカースイッチ はんだ付け端子の外形図

小形ロッカースイッチ はんだ付け端子の外形寸法図1 単位:mm

小形ロッカースイッチ はんだ付け端子の外形寸法図2 単位:mm

小形ロッカースイッチ はんだ付け端子の外形寸法図3 単位:mm
外形寸法図は2極タイプを代表に掲載しています。1極タイプは片側端子となります。
| 許容操作 ひん度 |
機械的 | 20回/min以下 |
|---|---|---|
| 電気的 | 7回/min以下 | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) | |
| 接触抵抗(初期値) | 100mΩ以下(DC6~8V、1A電圧降下法) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 | AC 2,000V 50/60Hz 1min |
| 異極端子間 | AC 2,000V 50/60Hz 1min | |
| 充電金属部とアース間 | AC 4,000V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) |
| 衝撃 | 誤動作 | 300m/s2(誤動作1ms以内) |
| 耐久 | 500m/s2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 5万回以上 |
| 電気的 | 1万回以上 | |
| 突入電流 | 最大100A(8.3ms以下) | |
| 保護構造 | IEC IP40 | |
| 使用温度範囲 | -20~+55℃(ただし、氷結および結露のないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 45~85%RH | |
注. 個別認定規格での性能詳細はお問い合わせください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
217円 ( 239円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
250円 ( 275円 ) | 1日目 |
290円 ( 319円 ) | 1日目 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
290円 ( 319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
320円 ( 352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
480円 ( 528円 ) | 1日目 |
270円 ( 297円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
550円 ( 605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
330円 ( 363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
高容量開閉用のロッカースイッチ。
【特長】
・独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現
・切れ味が良く、ソフトな操作感触
・ワンタッチ取りつけが可能
・接点ギャップ3mm以上
【用途】
・様々な機器での電源スイッチや切替スイッチとして使用