エレクトロニクス部品技術窓口
ロボット操作の安全に最適な3ポジションイネーブルスイッチ。【特長】・確実なクリック感・3ポジションスイ...
詳細を確認| 形式 | 標準品仕様 |
|---|---|
| 形A4E-B200SS | 2接点、取りつけ金具なし、シールゴムなし |
| 形A4E-B200HS | 2接点、水平取りつけ、シールゴムなし |
| 形A4E-B200VA | 2接点、垂直取りつけ、シールゴム付き |
| 形A4E-C211VA | 4接点、垂直取りつけ、シールゴム付き |

A4E-B200SSの外観
2接点タイプ、取りつけ金具なし

A4E-B200SSの寸法図 単位:mm

A4E-B200HSの外観
2接点タイプ、水平取りつけ

A4E-B200HSの寸法図 単位:mm

A4E-B200VAの外観
2接点タイプ、垂直取りつけ、シールゴム付き

A4E-B200VAの寸法図 単位:mm

A4E-C211VAの外観
4接点タイプ、垂直取りつけ、シールゴム付き

A4E-C211VAの寸法図 単位:mm
| 認証機関 | 規格 | ファイルNo. |
|---|---|---|
| UL * | UL508、CSA C22.2 No.14 | E76675 |
| TUV SUD | EN60947-5-1(直接開路動作認証)、EN60947-5-8 | オムロン社サポートセンターまでお問合せください。 |
| CQC(CCC) | GB/T 14048.5 | 2003010305070634 |
*ULでCSA C22.2 No.14規格の認証をとっています。
TUV(EN60947-5-1)
| 使用カテゴリ | AC-15 | DC-13 |
|---|---|---|
| 定格作動電流(Ie) | 0.75A | 0.55A |
| 定格作動電圧(Ue) | 240V | 125V |
UL/CSA(UL508、 CSA C22.2 No.14)、CCC(GB/T 14048.5)
DC24V 300mA(誘導負荷) AC125V 1A(抵抗負荷)
| 定格絶縁電圧 | 250V |
|---|---|
| 定格通電電流 | 2.5A |
| 定格負荷 | DC24V 300mA(誘導負荷)、AC125V 1A(抵抗負荷) |
| 最小適用負荷 | DC24V 4mA |
| インパルス耐電圧 | 異極:4.0kV、同極:2.5kV |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) |
| 使用相対湿度 | 35~85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存周囲温度 | -25~+65℃ |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
|---|---|
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) |
| 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.75mm以上 |
| 耐衝撃 | 150m/s2 |
| 機械的耐久性 | OFF→ON:100万回以上 OFF→ON→OFF(直接開路):10万回以上 |
| 電気的耐久性 | 10万回以上 |
| 保護構造 | IP65(シールゴム付きタイプのみ) |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,540円 ( 3,894円 ) | 1日目 |
2,771円 ( 3,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,025円 ( 4,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
ロボット操作の安全に最適な3ポジションイネーブルスイッチ。
【特長】
・確実なクリック感
・3ポジションスイッチが要求される、米国規格ANSI/RIA R15.06-1999.に適合
・スイッチ取り付け方向の選択自由
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

IDEC
HS5D形安全スイッチ
3.7通常価格(税別):2,330円~

IDEC
HS7A-DMC形非接触安全スイッチ
0通常価格(税別):8,150円~

IDEC
ソレノイド付安全スイッチ HS5L形
0通常価格(税別):10,947円~

IDEC
HS6B形安全スイッチ
0通常価格(税別):4,269円~

オムロン
イネーブルグリップ・スイッチ A4EG
0通常価格(税別):19,828円~

IDEC
Φ22 スマートRFIDリーダ KW2D形
0通常価格(税別):292円~

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
トグルスイッチ Sシリーズ
4.5通常価格(税別):367円~

ミスミ
アルミ小型スイッチボックスW48×H45 単品
4.4通常価格(税別):1,238円~

ミスミ
アルミ標準スイッチボックスW80×H70 単品
4.3通常価格(税別):1,613円~